Hose

Ledningskomponenter – binder ihop ditt system

I både hydraul- och pneumatiksystem behöver man slangar, rör och kopplingar för att transportera olja och luft, där yttre påverkan och miljö ställer höga krav på produkterna. Förutom detta har vi även...
På 2018, 06 27
Läs nu

Montering av hydraulslang steg för steg

Letar du efter stegvisa instruktioner för slangmontering? Den grundläggande metoden för att göra en slang är samma för alla maskiner. Här nedan beskriver vi denna metod. Du kan också se den i videon...
På 2018, 01 30
Läs nu

Ett effektivt sätt att avgöra inbördes vinkel mellan hydraulslangskopplingar

Hur avgör man vinklarna på kopplingarna på en hydraulslang med två krökta anslutningar? Dessa vinklar är väsentliga för slangens livslängd. Kopplingarna måste monteras med korrekt inbördes vinkel för...
På 2017, 08 23
Läs nu

Det har blivit enklare att välja hydraulslang och hydraulkopplingar

Valet av slangar och kopplingar till ett hydraulsystem är en mycket viktig process, som ofta förbises och undervärderas. Rätt kombination av slang och koppling är lika viktigt för systemets funktion...
På 2017, 06 28
Läs nu