Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Hur du väljer en Push-on/Push Lok-slang för låga tryck

push-lok-hoses-colored-rangeVid val av lågtrycksslang hamnar man ofta i valet mellan gummi och termoplast. Båda materialen har sina specifika fördelar, vilket innebär att du kan få alla fördelarna vid val av en hybridslang.

Lågtrycksslang används till en mängd olika maskiner och industriell utrustning och för olika typer av medium, t ex luft, vatten, vakuum osv. Slangar får ofta olika färger för att underlätta identifieringen av olika system i utrustningen. Andra viktiga faktorer för sådan slang kan vara snabb och enkel installation.

Push-on/push-lok-slang är mycket enkel att montera. Tryck in nippeln i slangen, så är kopplingen klar!

push-lok-schnitt

Lågtrycksslang i gummi

På gummislang krävs bara låg kraft vid införande av nippeln, vilket gör att användaren enkelt kan bygga sin slang på plats och på så vis spara tid och pengar.

Den här typen av slang är också mycket böjlig. Gummiblandningen gör slangen mycket formbar, vilket gör att det inte krävs någon stor kraft för att böja den. Denna egenskap kan vara mycket viktig vid användning i robotar, där slangens flexibilitet verkligen sätts på prov.

Dessutom klarar gummislang höga temperaturer. Det kraftiga greppet mellan slangens innerskikt och nippelns kontur garanteras vid temperaturer från -40 till 100°C.

Lågtrycksslang i termoplast

Termoplastslang kräver högre kraft vid införande av nippel och är mindre böjlig än jämförbar gummislang, men är istället mycket ozonbeständig. Detta medger långsiktig användning av dessa slangar under besvärliga utomhusförhållanden, t ex teleskopmaskiner och gaffeltruckar, men också på inomhusapplikationer i utrymmen med hög ozonhalt.

Den polyuretan som används är ett material som kan ges starka färger och släta ytor.

Lågtrycksslang av hybridtyp

Hybridslang, som är en kombination av syntetgummi i innerskiktet och polyuretan i ytterskiktet, har tagits fram för att utnyttja alla fördelarna med dessa två material. Den kraft som behövs för införande av nippeln och flexibiliteten är samma som hos gummislang medan ozonbeständigheten är samma som hos termoplastslang, men när det gäller slit- och torsionsbeständighet har hybridslangen inga konkurrenter.

Den extrema slitagebeständigheten hos dessa slangar gör dem idealiska för mycket tuffa applikationer, t ex i energiöverföringen i verktygsmaskiner, formsprutningsmaskiner och robotar.

Exceptionell torsionsbeständighet, med fler än en miljon testcykler i provbänk för tryck/torsion, garanterar lång livslängd vid användning i applikationer med flera rörelser, t ex svetsrobotar och inom fordonstillverkning.

Hybridslangarna är också beständiga mot extrema temperaturer, har slät yta och finns i flera starka färger.

Det är fördelar som dessa som gjort vår hybridslang Push-Lok 837-PU till förstahandsvalet på en mängd olika marknader. Världsledande fordonstillverkare är bland de användare som specificerar denna slang för sina produktionslinjer.

Läs mer

Om du vill veta mer om vår hybridslang Push-Lok 837PU och andra lågtrycksslangar är du välkommen att besöka vår webbsida, eller kontakta oss för att diskutera dina behov.

stephan-vollerDenna blogg har skrivits av Stephan Völler, product support manager, och Conny Stöhr, marketing services manager, Hose Products Division Europe.

 

 

 

 

conny-stohr

 

 

 

 

 

Relaterat material:

How to Choose the Right Fluid Power Hose

Top 8 Reasons Hydraulic Hoses Fail

Det har blivit enklare att välja hydraulslang och hydraulkopplingar

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Hur du väljer en Push-on/Push Lok-slang för låga tryck


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha