Parker Sverige

Installationer med hydraulrör sparar tid och pengar

complete-piping-solutionsParkers kompletta program för rörsystem börjar med expertråd och förmontering av rören och fortsätter fram till leverans och installation. Utvecklingen inom hydraulik kännetecknas av:

  • Ständigt ökande krav på systemtryck och säkerhet
  • Det ständiga behovet av att göra installationen ekonomisk
  • Underhålls- och driftkostnader och slutligen behovet av kompakta, utrymmesbesparande aggregat.

Våra omfattande helhetslösningar med service och råd ger stora potentiella besparingar genom att våra kunder kan dra nytta av omfattande service världen över från en och samma källa.

Utveckling och tillverkning under samma tak
Vårt Complete Piping Solutions Center (CPS) i Augustdorf, i närheten av Bielefeld, nära vårt European Logistics Center, är den första verksamheten i sitt slag i Tyskland.  Där utvecklar, tillverkar och kopplar man ihop stora rörkit och flänssystem till kompletta system på en yta av 1 500 m2.

När en order väl godkänts av kunden sparas all konstruktionsdata, så att den enkelt kan hämtas fram vid eventuella uppföljningsordrar. Rör med utvändig diameter på upp till 220 mm kallbockas i moderna CNC-styrda bockmaskiner i CPS-centret inför installationen. Böjradien kan vara från 2D till 3D, beroende på behovet. Det färdiga och rengjorda rörsystemet monteras och levereras till Parker European Logistics Center alldeles i närheten för vidare transport. Leverans sker direkt till monteringsplatsen och slutmontering, komplett med provning, ingår i programmet, precis som rengöring och slutgodkännande av rörsystemet.

Klicka här för att se en detaljerad broschyr om programmet Complete Piping Solutions.

f37-elobow-whiteFärre insatser mot klassisk svetsning
Systemet Parflange F37 är nyckeln. Detta system har utvecklats för rörledningar med utvändig diameter från 16 upp till 273 mm och tryck på upp till 420 bar. Själva rörkopplingen tillverkas genom valsning eller med låsring, beroende på användningsområdet.

Jämfört med klassisk svetsning kräver valsningsprocessen färre steg. Grunderna i systemet är den välbeprövade Parflange-tekniken som används för att tillverka en mycket tålig, valsad kopplingsände som tätar rörändarna mot varandra. Stresskorrosion kan inte uppstå, vilket förlänger livslängden på rörsystemet. Parflange-tekniken sparar också energi eftersom man inte använder externa värmekällor.

Det krävs varken avfettning, korrosionsskydd eller efterföljande rengöring. Vid användning av galvaniserade rör behövs ingen efterföljande galvanisering, eftersom zinken inte påverkas av vidgningen. Det uppstår inga skadliga ångor vid vidgning eller montering, inte heller någon risk för brand eller explosion. Detta betyder att tekniken också kan användas på arbetsplatser med strikta säkerhetsbestämmelser, t ex på olje- och gasriggar till havs.  

Alternativt kan maskinen Parflange 170 också användas för absolut smidig, valsning i systemet Parflange F37. Den anmärkningsvärt korta cykeltiden – bara en till två minuter för hela bearbetningen, beroende på rörets kvalitet – gör systemet väsentligt mer användbart än system med svetsade rör. 

 

Parflange-brochureEn komplett lösning för början till slut
Många projekt kan färdigställas på betydligt kortare tid med vår teknik Complete Piping Solutions. På CPS-centret utnyttjar kunden all den kunskap våra tekniker och ingenjörer besitter och minskar på så vis sin egen konstruktionskostnad och får i slutändan högre produktivitet. Utan interna samordningsproblem får maskin- och anläggningsbyggare tid över till viktigare uppgifter. Med systemet Complete Piping Solutions kan vi samarbeta med våra kunder för att snabbt utveckla hydraulsystem med hög kvalitet och som kräver mindre underhåll under längre livslängd.  

Läs gärna mer i broschyren om Parflange F37. 

George-KaelbleDenna artikel har publicerats av Georg Kaelble, Manager of Marketing Services, Tube Fittings Division Europe.

Läs mer på Parker's Tube Fittings Division Europe  Parflange är ett registrerat varumärke tillhörigt Parker Hannifin Corporation.

 

 

Relaterat innehåll:
Sizing Tube to Maximize Hydraulic System Efficiency

Four Easy Steps to Identify Hydraulic Threads

A Dollars and Sense Approach to Preventing Hydraulic Oil Leaks

Designing a Heavy-Duty Construction Vehicle Cab

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Hur förbättrar ett smart användargränssnitt maskinens effektivitet?

Tillverkningsindustrin står idag inför ett ökat tryck att förnya sig för att bibehålla sin konkurrenskraft. På konsumentsidan har sakernas internet (IoT) gjort smarta enheter tillgängliga för alla,...

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare

I byggbranschen finns ett behov av att göra maskinerna säkrare, mer energieffektiva och att minska deras utsläpp. Dock har många av de tunga maskinerna krävande arbetscykler, vilket innebär att de...

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

Idag har nästan allt som vi köper vid något tillfälle fraktats med lastbil som korsar länder och t.o.m. kontinenter för att nå oss konsumenter. Fordonstillverkare letar nu efter och...
Kommentarer

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Installationer med hydraulrör sparar tid och pengar


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha