Parker Sverige

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

Can lighter, greener heavy-duty trucks become a reality-Truck Cab with Parker Logo-Automation Group-Parker Hannifin CorporationIdag har nästan allt som vi köper vid något tillfälle fraktats med lastbil som korsar länder och t.o.m. kontinenter för att nå oss konsumenter. Fordonstillverkare letar nu efter och implementerar metoder för att minska vikten på sina fordon. De drivs av två faktorer: dels att spara bränslekostnader och dels att uppfylla de allt tuffare utsläppsgränser som etablerats av EU.  

Det finns en ofrånkomlig koppling mellan vikt, bränsleförbrukning och utsläpp: ju tyngre fordon, desto mer bränsle förbrukas, vilket i slutänden innebär högre kostnader. Dessutom ger högre bränsleförbrukning högre utsläpp.

Flera metoder som tillverkare använder för att uppnå vinster i ”viktminskningsprocessen” tas upp nedan:
 

Materialval

Traditionellt tänkande föreskriver att extra kraftiga material ska användas för tunga kommersiella fordon. Branschen börjar dock följa flygindustrins och motorsportens exempel och introducera hållbara och lätta alternativ för ett växande antal tillämpningar.

Lastbilstillverkare har redan börjat byta ut tyngre metaller mot aluminium och andra lättmetaller, men den senaste utvecklingen har skett inom icke-metalliska material som kolfiberförstärkta polymerer och avancerad plastgjutteknik.
 

Optimering av fordonssystem

Ett annat område som kan erbjuda potentiella viktminskningar för tillverkarna är systemkonstruktion. Systemleverantörer som Parker, som specialiserar sig på anpassade rörelse- och styrningslösningar för den globala lastbilsmarknaden, kan säkerställa att nya system och subsystem har vikt som en primär designfaktor utan att kompromissa med prestanda och tillförlitlighet.
 

Can lighter, greener heavy-duty trucks become a reality-Parker 3D Printing | Additive Manufacturing-Automation Group-Parker Hannifin Corporation

Framtida teknik

Det finns även andra faktorer som hjälper till att utforma framtidens fordon, t.ex. framväxten av 3D-utskrift, en tillverkningstrend som kan påverka hur vi utformar och utvecklar fordonskomponenter i framtiden.

Grönare fordon, helt eldrivna fordon eller till och med bränslecellsteknik skulle vara ett idealiskt sätt att minska beroendet av fossila bränslen och de utsläpp som följer dem. Att ersätta förbränningsmotorer med system som består av en motor, drivenhet och batterier kommer att minska utsläppen betydligt och ge en grönare lösning.

Den kanske största möjligheten att minska de globala koldioxidutsläppen ligger i händerna på dagens lastbilstillverkare och underleverantörer som tillverkar komponenter och subsystem. När tillverkarna samarbetar med innovativa leverantörer för att hitta lösningar som minskar utsläpp och vikt kan våra vägar snart fyllas med lätta fordon med renare teknik.
 

Morgondagens anläggningsmaskiner

Hitta lösningar för att minska dina anläggningsmaskiners energiförbrukning och miljöpåverkan i vårt nya white paper.

Hämta white paper

 

Läs mer

Se tillämpningsexempel och produkter på vår webbplats för globala transportlösningar för lastbils- och trailermarknaden.

 

Can lighter greener heavy duty trucks become a reality-Martin Sanders-Automation Group-Parker Hannifin Corporation

Artikel av Martin Sanders, Transportation Market Development Manager, Automation Group Europe, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

Relaterat innehåll:

Reducing Environmental Impact in the Waste Industry

Pneumatics Technology Enhances Profitability in Rail Applications

Clearing the Air on Global Emissions Standards for On-Road Diesel Engines

 

 

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Korrosion: typer, orsaker och strategier för att förhindra

Att hantera och förebygga korrosion är kritiskt i många industrimiljöer. Om korrosion inte behandlas kan det leda till risker för infrastrukturen, säkerheten och företagets lönsamhet – med potentiellt...

Damm är skadligare än du tror

Utrustning ute på fältet, inklusive gruvdriftsutrustning och utrustning för anläggning, utsätts för många olika påfrestningar – från ösregn till hårda vindar. Men damm är en faktor som kan...

A LEAP in the future: att utveckla morgondagens ledare

I dagens konkurrensutsatta affärsmiljö står alla företag inför en stor utmaning: hur kan man bäst attrahera och behålla morgondagens ledare? Parker ligger steget före, genom att investera i...
Kommentarer

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha