Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Lätt att välja O-ring med Parkers O-ringsväljare

o-ring-selectorDet finns två saker som är lika viktiga för O-ringens driftsäkerhet: rätt tätningsstorlek och rätt material. Vår nya O-ringsväljare är ett verktyg som används för att säkerställa rätt val av material och storlek på ett enkelt, snabbt och säkert sätt – i ett och samma moment. Det precisa resultatet säkerställer önskad prestanda hos O-ringen. Detta grundas huvudsakligen på det faktum att båda parametrarna – materialvalet och beräkningen av O-ringens storlek – är nära sammankopplade. Detta ger en högre exakthet vid beräkning av hela tätningssystemet.

Sammanfattning om O-ringsväljaren
Parkers O-ringsväljare består av tre huvuddelar:

  • Sevice Conditions & Material Selector (Val av driftförhållanden och material)
  • Size selector (Val av storlek)
  • Notes (Anteckningar)

o-ring-selector-icons-service-conditionsFunktionen Service Conditions & Material Selector (Val av driftförhållanden och material) fokuserar på definition av materialrelaterade förhållanden. Man skriver in aktuellt temperaturområde, önskad polymertyp och/eller materialets hårdhet för att komma fram till ett lämpligt materialval. Funktionen Advanced Material Selector (Avancerad materialväljare) används av erfarna användare för att specificera driftförhållandena ännu mer detaljerat. Där kan man välja det medium som ska tätas i en databas över 2 500 olika medier. Dessutom kan man söka efter tillämpliga godkännanden och standarder.

o-ring-selector-size-selector

När måtten på systemets komponenter skrivits in beräknar Size selector (storleksväljaren) O-ringens mått och toleranser baserat på internationella standarder. I det här steget ger O-ringsväljaren många olika parameteralternativ för att bestämma bästa möjliga tätningssystem, såsom värmeutvidgningskoefficienter för tätningen och övriga komponenter, tätningens expansion och tillverkningstoleranser för de olika komponenterna.

 

o-ring-selector-notesI funktionen Notes (Anteckningar) kan användaren skriva in egna kommentarer och anmärkningar i beräkningen. Efter valet av O-ring kan resultatet skrivas ut och exporters som ett PDF-dokument.

 

o-ring-selector-espot

 

 

 

 

 

 

>>> Starta version för brittiska måttenheter
>>> Starta version för metriska måttenheter

Mer information:
www.parker.com/o-ring-selector

 

 

heinz-rostInlägget är skrivet av: Dr Heinz-Christian Rost
Technology & Innovation Manager
Engineered Materials Group Europe, Prädifa Technology Division

 

 

 

 

 

Relaterat innehåll:
Continuous Molding Enables Production of Large-Size Elastomer Seals in Precision Quality

A Guide to Selecting the Proper Sealing Material for Food Applications

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Lätt att välja O-ring med Parkers O-ringsväljare


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha