Parker Sverige

Parkers automationsteknik på turné

Automation_TruckI dagens moderna, tidspressade företagsmiljö blir det en allt större utmaning för teknikerna att sätta av dyrbar tid för olika branschmässor. I takt med att allt fler affärer bara görs online tycks allt fler anse att det är en lyx att kunna lägga värdefull tid på en mässa. Inom vissa industriområden kommer mässor att fortsätta utgöra en viktig komponent i verksamheten medan de inom andra områden får allt lägre prioritet.

Man får heller inte glömma att det finns ett värde av att ge kunden möjlighet att se ett företags hela produktsortiment, att få uppleva kvaliteten på plats, att få se produkten arbeta och kunna ställa frågor direkt till experten, titta någon i ögonen och fråga "Kommer det att fungera?". Då måste man kanske göra på ett annat sätt för att skapa ett bra möte med kunden. Så hur ser lösningen ut?

Ta mässan till kunden
Parkers Automationsdivisioner har därför tagit fram ett nytt "mässfordon", för att kunna resa runt i Europa och visa de senaste produkterna för kunderna där det passar dem. Syftet med konceptet Automation On Tour är att skapa en mobil mässa, som i mångt och mycket liknar en monter som kunden normalt besöker på en fackmässa. Fordonet körs till kundens anläggning på morgonen, görs i ordning på ungefär en timme och blir kvar på plats under allt från några timmar till flera dagar, allt efter behov och önskemål.

Utställning

Målgrupperna är distributörer, slutanvändare och tillverkare, och det finns därför mer än 200 produkter och lösningar från de fem automationsdivisionerna i fordonet. Denna mobila mässa ger viktiga möjligheter för både befintliga och nya Parker-kunder att få uppleva hela sortimentet av automationsprodukter, på ett innovativt och professionellt sätt. Produkturvalet uppdateras regelbundet så att det alltid omfattar Parkeras senaste och mest intressanta automationsprodukter.

PodierFörutom att få uppleva Parkers produkter från första parkett får kunderna också möjlighet att delta i utbildningar eller hålla möten med sina lokala Parker-representanter. För de som ändå vill gå på vanliga mässor är fordonet ett perfekt och anpassningsbart komplement till den traditionella mässmontern.

Modern teknik
Systemet är utformat för att visa på Parkers innovativa inställning till tekniken. Det 48 m2 stora utställningsutrymmet är uppbyggt på ett bränsleeffektivt "Euro 6"-fordon och består av två utdragbara delar som i visningsläge ger ett bekvämt, luftkonditionerat, ljust och luftigt utrymme. De fem hydrauliskt styrda axlarna drivs av Parker-teknik, i det här fallet vårt nya elektrohydrauliska pumpsystem EHP, som består av en GVM-motor, den mobila drivenheten MC och en hydraulpump. Hela systemet ligger fullt synligt under fordonet, så att kunderna kan se våra produkter i arbete via en lucka.

EHP

Fordonet är dessutom försett med ett modulärt skärmsystem, som kan anpassas efter besökarnas behov. Det finns totalt 30 skärmar ombord där 18 kan användas samtidigt, var och en för visning av en produktserie eller produktkategori. Självklart kan man välja vilka produkter som ska visas beroende på vem det är som besöker fordonet. Ett antal interaktiva mässbord, t ex för drivenheter med variabelt varvtal och pneumatiska luftbesparingsprodukter bidrar också till en engagerande introduktion av våra tekniker.

I stället för att tillhandahålla trycksaker som kunden kan ta med sig har Parker valt en grönare lösning. I lastbilen finns ett antal iPad med en specialapp där besökarna kan titta på de aktuella produkterna virtuellt och läsa alla tillgängliga marknadsföringsdokument för produkten, t ex broschyrer, tekniska kataloger, animerade videor och mycket annat. Appen, som är egenutvecklad, finns också online i ett HTML 5-format, kan besökarna ladda ner och använda på sina egna 3G- eller 4G-enheter under och efter besöket.

Så var och när kan jag besöka denna mobila mässa?
Kontakta din lokala Parker-representant om du vill besöka den mobila mässan eller följ gärna Parker Hannifin på Twitter under hashtaggen #ParkerTruckTour för att få en uppdaterad resplan.

Matthew_DowdDenna artikel är skriven av Matthew Dowd, Marketing Communications Manager, Automation Group EMEA, Parker Hannifin.

 

 

 

 

För att läsa mer om vilka produkter som visades upp på Automation On Tour i Sverige 2017, klicka på länken: http://solutions.parker.com/ParkerAutomationSverige.

Läs mer om automation:
IFPE 2014 Showcases Innovative Products and Systems for Heavy-Duty Vehicle Design
Macro Motion Control and Drive Solutions Meet Demands of Offshore
Partnership Success on Largest Vibrating Concrete Press with Hydraulic Pumps

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Hur förbättrar ett smart användargränssnitt maskinens effektivitet?

Tillverkningsindustrin står idag inför ett ökat tryck att förnya sig för att bibehålla sin konkurrenskraft. På konsumentsidan har sakernas internet (IoT) gjort smarta enheter tillgängliga för alla,...

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare

I byggbranschen finns ett behov av att göra maskinerna säkrare, mer energieffektiva och att minska deras utsläpp. Dock har många av de tunga maskinerna krävande arbetscykler, vilket innebär att de...

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

Idag har nästan allt som vi köper vid något tillfälle fraktats med lastbil som korsar länder och t.o.m. kontinenter för att nå oss konsumenter. Fordonstillverkare letar nu efter och...
Kommentarer

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Parkers automationsteknik på turné


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha