Parker Sverige

Påverkas behovet av smartare produkter för rörelsekontroll av Industri 4.0?

PAC-PSDDet kollektiva begreppet Industri 4.0 syftar på den fjärde industriella revolutionen, ofta beskriven som datoriseringen av tillverkningsindustrin – eller med andra ord sammanslagningen av traditionell automatisering och informationsteknik.

Ett av de underliggande koncepten är de integrerade moduluppbyggda styrsystem som kan samarbeta med operatören och kommunicera internt i realtid för att fatta självständiga beslut för att anpassa produktionen efter behoven.

När maskinbyggare väljer utrustning för rörelsekontroll till morgondagens maskiner har man flera saker att tänka på.

Det räcker inte längre med logisk kontroll
För inte så många år sedan kontrollerades maskiner i allmänhet av programmerbara styrsystem (PLC), som bearbetade in- och utsignaler enligt inlagda program. Normalt samordnades servodriften av en separat rörelsekontrollenhet ansluten till styrsystemet via en fältbus. Dagens digitaliserade tillverkning kräver en maskinstyrning som kan utföra många fler och komplexare uppgifter samtidigt.

Detta krav har med tiden lett till utveckling av programmerbar automationsstyrning (PAC). Den moderna PAC-tekniken är en behändig teknik som låter kunden själv förbereda produktionsutrustning för Industry 4.0. Denna hårdvaruplattform omfattar logisk styrning, processtyrning, rörelsekontroll, visualisering, programmering med avancerade språk och utvecklingshjälpmedel som undviker gränssnittsproblem och främjar modulära konstruktionsprinciper. 

Tips: När du väljer nästa generations kontrollplattform kan du minska riskerna genom att leta efter överensstämmelse med industristandarder som IEC61131-3 och PLCopen.

Nyckeln är anslutbarhet
För att klara den nya högre flexibiliteten och maximera utrustningens effektivitet måste produktionsprocesser anpassas automatiskt efter föränderliga krav, vilket kräver intelligent kommunikation mellan enheterna i realtid och en kontrollplattform som också är centralenhet för att möjliggöra sömlös tvåvägskommunikation från företagets nätverk ner till enskilda ställdon.

Undvik framtida flaskhalsar genom att välja intelligenta fältenheter som stödjer industriella ethernetprotokoll för kommunikation med kontrollsystemet. Programmerbara kontrollsystem med integrerad webbpublicering kan underlätta virtuell publicering var som helst och förenkla för fjärrunderhåll när det krävs.

Industry-40

Påverkan på utformningen av elektriska kontrollpaneler
Trenden mot mindre produktionsserier och mer kundanpassning har lett till en ökad användning av servoenheter, eftersom självjusterande tillverkningsprocesser kräver exakt lägesstyrning. Ett ökat antal servoenheter kräver emellertid att de elektriska kontrollskåpen görs större, vilket kan ge installationsproblem.

Lösningen på detta är servodrivsystem med central strömförsörjningsenhet, vilket leder till färre externa komponenter. Även moderna fleraxlade system har stapelbara, dubbel- och trippelaxlade moduler som kan bidra till en dramatisk minskning av antalet kontrollpaneler. Dessutom kan servomotorer med enkelkabel bidra till en halvering av kabelkostnaden, eftersom återkoppling av lägessignalen går genom strömförsörjningskabeln. 

Innan du utvecklar nästa generations maskiner bör du undersöka hur den EtherCAT-baserade PAC-kontroller och PSD-servodrivenheter från Parker kan hjälpa till att få fram bättre maskiner med kortare utvecklingstid och lägre installations- och driftkostnader.

Läs mer om vår programmerbara kontrollenhet för automation och servodrivenheter.

Läs om fler produkter från Parker Electromechanical Division.

Vill du lära dig mer?
Här hittar du mer information om våra process- och förpackningslösningar.

Frank-DurbanDenna artikel har skrivits av Frank Durban, Division Marketing Manager, Electromechanical & Drives Division Europe, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

Relaterade artiklar:

Electromechanical Technologies and Key Markets 

What’s Trending in Industrial Automation?

Intelligent Pneumatic Solution Improves Automotive EMC Testing | Case Study

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Hur förbättrar ett smart användargränssnitt maskinens effektivitet?

Tillverkningsindustrin står idag inför ett ökat tryck att förnya sig för att bibehålla sin konkurrenskraft. På konsumentsidan har sakernas internet (IoT) gjort smarta enheter tillgängliga för alla,...

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare

I byggbranschen finns ett behov av att göra maskinerna säkrare, mer energieffektiva och att minska deras utsläpp. Dock har många av de tunga maskinerna krävande arbetscykler, vilket innebär att de...

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

Idag har nästan allt som vi köper vid något tillfälle fraktats med lastbil som korsar länder och t.o.m. kontinenter för att nå oss konsumenter. Fordonstillverkare letar nu efter och...
Kommentarer

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Påverkas behovet av smartare produkter för rörelsekontroll av Industri 4.0?


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha