Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Slösa inte bort möjligheten att ta kontroll med ökad säkerhet och förbättrad effektivitet

Don’t waste the opportunity to take control with increased safety and improved efficiency garbage truck Mobile Systems Division Europe

Smartare funktioner kan förbättra effektiviteten och tillförlitligheten för många tillämpningar, t.ex. lastbilar för avfallsinsamling. Detta är viktigt att uppnå utan att kompromissa med funktionssäkerhet eller överträdelse av EG-direktiv.

Alla sopbilar måste uppfylla stränga kvalitetsstandarder, samt kraven i vissa gällande EG-direktiv. Dessutom kommer världsomfattande lagstiftning utan tvekan att fortsätta att införa lägre koldioxidutsläppsnivåer för branschen, vilket gör att tillverkarna måste sträva efter allt grönare teknologi. Icke heller att förglömma säkerheten, både för driften och alla i och runt sopbilen, som naturligtvis måste förbli den främsta prioriteten.

Kort sagt finns det mycket att tänka på. Hittills har sopbilsbranschens svar på denna utmaning bestått av lite mer än ett standardmässigt mönsterkort med en processor, som varken ger flexibilitet eller möjligheter till modifikation. Dessutom har det uppstått ett tydligt marknadsbehov för fjärrloggning och diagnostik.
 

Funktioner för fjärrloggning och diagnostik 

Don’t waste the opportunity to take control with increased safety and improved efficiencyDe nyligen introducerade IQAN-MC4xFS-styrenheterna har tagits fram för att erbjuda ett mer kostnadseffektivt sätt att uppfylla de säkerhetsstandarder som krävs för sopbilar. IQAN-MC4xFS är IEC 61508 SIL2-certifierad, utformades för att styra hydraulventiler och har en avsevärd mängd övervakningsfunktioner för att bättre uppfylla alla tillämpningskrav. Till exempel har utökade diagnostikåtgärder införts som omfattar diagnostik under körning av potentiellt farliga fel, tillsammans med omfattande uppstartstester.

 

Tillverkare av utrustning för avfallshantering söker flexibilitet och lokal support

Don’t waste the opportunity to take control with increased safety and improved efficiency install on refuse truck Mobile Systems Division Europe

Kaoussis, en ledande tillverkare av utrustning för avfallshantering i Grekland, är en av de som redan åtnjuter fördelarna med att använda IQAN-MC4xFS-styrenheter. Företaget sökte efter ett fjärrsystem för loggning och diagnostik med flexibilitet, efterlevnad och lokal support.

Kaoussis var intresserade av IQAN-MC4xFS och tillhandahöll snabbt en sopbil för att utvärdera Parker-systemet. Användningen av fjärrdiagnostik i lastbilen, som är utformad för att samla in både återvinningsbart och icke-återvinningsbart avfall, gav goda testresultat, och till följd av det beställdes det för användning i Portugal.

Systemet hjälpte Kaoussis att uppnå några viktiga tillämpningsspecifika fördelar. Dessa inkluderade möjligheten att fjärrlogga och övervaka parametrar som däcktryck, höga oljetemperaturer och driftstimmar, samt att registrera ”fel”, t.ex. att operatören utlöst fotsteget eller ljusrampen. Dessutom kan vissa parametrar, såsom tidur, fjärrjusteras, vilket minskar behovet av tidskrävande och kostsamma resor. 

 

Anslutning av lastbil och fjärrplats

Don’t waste the opportunity to take control with increased safety and improved efficiency remote monitoring Mobile systems division europe

Lastbilens anslutning till en fjärrplats där parametrarna kan övervakas eller justeras i realtid möjliggjordes av IQANconnect. Det här är Parkers fjärrdiagnostiktjänst som gör det möjligt för kunderna att ansluta till sina maskiner via internet. IQANconnect integrerar maskinvara och programvara i ett enda system, vilket ger enkel åtkomst från molnet för att hjälpa kunderna att minska stilleståndstiden och bli mer produktiva.

En sista punkt att nämna är att alla styrenheter i IQAN-MC4-familjen har samma stiftschema, vilket gör att tillämpningen enkelt kan skalas upp eller ned vid behov. Varje styrenhet är tillgänglig som en standardenhet med prestandaoptimering eller en variant med IEC 61508 SIL2-funktionssäkerhet (FS). Vid tillämpning av SS-EN ISO 13849-1 för säkerhetsfunktioner kan FS-varianten dessutom användas som ett PLd-undersystem.
 

Smarta och säkra sopbilar är äntligen en prisvärd verklighet. Läs mer om Parker IQAN-MC4xFS-styrenheten
 

Don’t waste the opportunity to take control with increased safety and improved efficiency Johan Liden Mobile systems Division EuropeArtikel av Johan Lidén, produktchef, IQAN Electronics, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar:

What Does State-of-the-art Mean for Functional Safety Control Systems?

Hur förbättrar ett smart användargränssnitt maskinens effektivitet?

Moderna digitala ekosystem tar mobilia hydraulsystem till en ny nivå

Kategorier

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Slösa inte bort möjligheten att ta kontroll med ökad säkerhet och förbättrad effektivitet


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha