Parker Sverige

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare

How to Choose a Water Treatment System Supplier for Power Generation - Power Plant Image - Parker Hannifin Water Purification DivisionI byggbranschen finns ett behov av att göra maskinerna säkrare, mer energieffektiva och att minska deras utsläpp.

Dock har många av de tunga maskinerna krävande arbetscykler, vilket innebär att de inte kan elektrifieras fullt ut. Istället måste en hybridlösning användas, men vilket av de två tillgängliga alternativen EHA och EHP ger flest fördelar?


 

Behovsstyrd kraft med elektrohydrauliska pumpar (EHP)

Definition

EHP står för elektrohydrauliska pumpar. De fungerar på liknande sätt som ett konventionellt system, men utan någon förbränningsmotor och styrs av en högpresterande, mobil inverter. De arbetar för att spara snarare än för att återvinna energi, och de använder behovsstyrd kraft utöver att arbeta vid olika pump- och enhetsvarvtal.

Elektrohydraulisk pump (EHP)

Fördelar

  • Genom att använda behovsstyrd kraft kan bränsleförbrukningen minska med 5 – 20 %.
  • Bullret minskas tack vare att EHP stängs av när den inte används.
  • EHP-system kan innefatta energiåtervinning så länge systemet är utformat så att belastningen kan få EHP att fungera som motor och generator. I detta fall kan systemet ladda batteriet.
  • Snabbt och enkelt produktval. Endast tre parametrar krävs för att välja rätt EHP-specifikation för tillämpningen:
  • Batterispänning
  • Flöde
  • Tryck
     

Nackdelar

  • EHP är mycket likt det konventionella systemet, vilket innebär att det inte nödvändigtvis blir stora förbättringar jämfört med befintliga metoder.
  • Det lämpar sig för tillfällig uppgradering av maskiner, men är sällan en långsiktig lösning.
  • EHA kan visa sig vara effektivare i ett längre tidsperspektiv – även om det beror på maskinens livslängd.

 

Spara och återvinna energi med elektrohydrostatiska aktuatorer (EHA)

Definition

EHA står för elektrohydrostatisk aktuator  och har lyfts fram som en potentiell lösning för framtiden. EHA-system används för närvarande inom flygindustrin och arbetar utan ventiler så att alla funktioner i maskinerna är oberoende av varandra. Som ett fristående hydraulsystem integrerar det en cylinder och en enda kontrollenhet. EHA-system är kompakta och högeffektiva och kräver endast en elanslutning för att fungera.

Elektrohydrostatisk aktuator (EHA)

Fördelar

  • Ingen konventionell ventilstyrning, vilket innebär att energiförlusterna minskar dramatiskt.
  • Minskar bränsleförbrukningen med upp till 50 %.
  • Kompakta system hjälper till att minska anläggningsmaskiners totala vikt.

Nackdelar

  • EHA innebär montering av ett nytt system och kan inte eftermonteras på några befintliga anläggningsfordon.
  • Måste införas i konstruktionsstadiet när du utvecklar nya maskiner.
  • Ett stort steg framåt inom tekniken, vilket innebär att etableringskostnaderna blir höga.

 

Både EHP och EHA representerar ett steg framåt från det sätt anläggningsmaskiner fungerar idag. För de flesta tillverkare av anläggningsmaskiner kommer de avgörande faktorerna i valet mellan EHA och EHP att vara typen av tillämpning och arbetscykeln.

Hur långt tillverkarna ser in i framtiden kan också övervägas. Det finns inga tvivel om att EHP är det enklaste alternativet. Det gör produktvalet enkelt, kostnaden lägre än för EHA och det går att anpassa till befintliga system.

EHA kommer dock troligtvis att innebära avsevärda kostnader. Det innebär ett totalt avsteg från konventionella system och kan inte eftermonteras på befintliga anläggningsmaskiner. Flygindustrin har dock visat att EHA reducerar vikten drastiskt och ger betydligt bättre effektivitet än EHP, vilket leder till betydande bränslebesparingar.

Oavsett vilken lösning som passar dina behov är det uppenbart att det är nödvändigt att öka effektiviteten hos anläggningsmaskinerna. Mer information om hur du åstadkommer detta hittar du i vårt white paper.

Hämta white paper


Artikeln är ett bidrag från Björn Eriksson, Senior Systems Engineer och Adrian Butler, Industry Market Manager 

 

Relaterat material:

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

En lastavkännande ventil förbättrar tunga maskiners produktivitet och bränsleförbrukning

hur-forbattrar-ett-smart-anvandargranssnitt-maskinens-effektivitet

 

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Hur förbättrar ett smart användargränssnitt maskinens effektivitet?

Tillverkningsindustrin står idag inför ett ökat tryck att förnya sig för att bibehålla sin konkurrenskraft. På konsumentsidan har sakernas internet (IoT) gjort smarta enheter tillgängliga för alla,...

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare

I byggbranschen finns ett behov av att göra maskinerna säkrare, mer energieffektiva och att minska deras utsläpp. Dock har många av de tunga maskinerna krävande arbetscykler, vilket innebär att de...

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

Idag har nästan allt som vi köper vid något tillfälle fraktats med lastbil som korsar länder och t.o.m. kontinenter för att nå oss konsumenter. Fordonstillverkare letar nu efter och...
Kommentarer

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha