Parker Türkiye

Akıllı Hidrolik Silindirler Hidrolik Baraj Kapısı Kontrolünü Optimize Eder

Akıllı Hidrolik Silindirler Hidrolik Baraj Kapısı Kontrolünü Optimize Eder - Parker Hannifin Türkiye Satış ŞirketiGüç üretiminde hidrolik silindirler, kapı tahriki ve regülatör kontrolü için hidroelektrik barajlarda kullanılmaktadır. Standart konumlandırma teknolojileri manyetostriktif sensörlere, değişken dirençli sensörlere (string pot) ve lazer ölçerlere dayanmaktadır. Bunların tümünde kısa strok, ölü bölgeler, kalibrasyon ihtiyacı, su girişi, sıcaklık aralık kısıtlamaları, kirletici madde ile girişim, rahatsız edici elektriksel gürültü ve onarım ve yenileme için zaman israfını içeren sınırlamalar mevcuttur.

Bu problemlerin hepsi, işletme masraflarını artırarak baraj işletmesinde verimsizliğe sebep olur.

Şimdi ise Parker üretimi IntellinderTM olarak adlandırılan yeni bir akıllı silindir bu sorunları ortadan kaldırabilir ve operasyonu düzenleyebilir.

Daha Verimli Çalışma

Hidroelektrik baraj kapısı tahriki ve regülatör kontrolü için tasarlanmış Intellinder, hidrolik silindir içine yüksek teknoloji ile tasarlanmış bir sensör entegre etmiştir. Avantajları şunlardır:

  • Kurulum tak çalıştır şeklindedir
  • Çelik ve paslanmaz yapı NFPA tie-rod veya standart silindir tasarımı olarak mevcuttur
  • Harici montaj, basınçsız, temassız sensörün değiştirilmesi kolaydır
  • Yüksek çalışma sıcaklığı aralığı (-40 ila 220 F, 40 ila 105 C)
  • Evrenseldir, çeşitli silindir ve rot çaplarında ve 6 m’ye kadar strok değerlerine sahiptir
  • Sensör elektronik gürültüyü geçirmez
  • Elektronik koşullandırma sinyalleri için CAN iletişimi uzun kablo ile çalışmaya izin verir.
  • Sekiz adete kadar Intellinder’ın tek bir veri yoluna bağlanabilmesi sayesinde kurulum ve devreye alma maliyetleri azalır 

Temiz, Doğru ve Güvenilir

Akıllı Hidrolik Silindirler Hidrolik Baraj Kapısı Kontrolünü Optimize Eder - Parker Hannifin Türkiye Satış Şirketi

Intellinder sensörleri mutlak pozisyon ölçümü yapar, silindirin önceki pozisyonuna göre konum bilgisi oluşturmaz. Konum tanımlayan barkodlar mil üzerinde işaretlenmiştir, böylece konumu kontrol cihazı ile sürekli olarak doğrudan iletilir. Açıkken konum raporu oluşturulur ve kalibrasyon gerektirmez. Sensör çift milli silindir uygulamalarında bile izlenebilir, millerin her ikisini de müşterinin kullanmasına izin verir. Güvenlik için gerekli redundacy sadece basit, çoklu, silindir ile teması olmayan sensörlerden ekleyerek elde edilir.  

Intellinder mutlak konum sensörü, hidroelektrik tesis ve baraj uygulamalarındaki gibi silindirin titreşim, toz, çakıl, aşındırıcılar, kimyasallar, eksenel yük ve yan yük gibi durumlara maruz kaldığı zorlu ortamlarda performans sergilememek için tasarlanmıştır. En uzak silindirden çıkış modülüne uzanan, maksimum 100 m’ye kadar kablo kullanılabilir. Intellinder geri besleme cihazları, tek bir kablo üzerinden birbirine bağlanan bilgisayarlar gibi ağa bağlanabilir. Analog çıkış modülleri IP67 korumalıdır ve herhangi bir koruyucu içine monte edilmesi gerekmez (Gerekirse, analog modülden ana bilgisayar denetleyicisine 30 m uzunluğunda ilave kablo kullanılabilir).

Intellinder hakkında daha fazla bilgi almak için 23 Mayıs 2017 Salı, Ankara SwissOtel'de ve 25 Mayıs 20017 Perşembe, İstanbul Crowne Plaza Asia Oteli'nde gerçekleştirilecek olan Parker 100 yıl etkinliği Parker.Biz.TR'deki Hidrolik Köşesi'ne uğrayın. Ücretsiz biletinizi almak için etkinliğe kayıt olun

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

 
Uğur Kaşıkçıoğlu - Parker Türkiye Hidrolik Grup Satış Müdürü
 
 
Bu makale, Parker Hannifin Endüstriyel Silindir Divizyonu Bruce Besch tarafından kaleme alınmış, Parker Türkiye Hidrolik Grup Satış Müdürü Uğur Kaşıkçıoğlu tarafından Türkçeleştirilmiştir. 
 
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Motor Yağı ve Hidrolik Yağda Nem Kirliliği ve Çözümleri

Demiryolu Sektöründe Montajlı Hortumlarda Zorlukları AB Demiryolu Standardı EN45545'e Uygun Olarak Aşmak

Dişli Kutuları | Isı Üretiminin Yönetimi için 4 Madde

 

 

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Her durumda en iyisi - Sürücü Tarafından Kontrol Edilen Pompalar

Modern endüstriyel makinelerin kalbinde, her gün mühendislerin zihnini zorlayan karmaşık bir ödün verme süreci vardır. Bir yandan, hidrolik çözümlerin çevre üzerinde daha az etkiyle, daha sessiz...

Korozyon: Türleri, sebepleri ve önleme stratejileri

  Korozyonun yönetimi ve önlenmesi, çoğu sektörde kritik öneme sahiptir. Gereken adımlar atılmadığında korozyon; altyapı, güvenlik ve iş performansını riske sokarak yıkıcı sonuçlara neden...

Parker'da Kadınların Mesleki Başarısını Geliştirmek

Son yıllarda yapılan araştırmalar, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın rekabette fark yarattığını ve zaman içinde işletmeler için yararlı olduğunu göstermektedir. McKinsey & Company'nin 2018'de yaptığı bir...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Akıllı Hidrolik Silindirler Hidrolik Baraj Kapısı Kontrolünü Optimize Eder

Yorum yapın





Captcha