Parker Türkiye

Artan esneklik ve uygun maliyet için Parker OnSite Konteyner

CPS_ContainerParker Komple Boru Çözümleri sistemi, 16-273 mm’lik (½-10 inç) boru konektörü sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve kurulumunda zaman ve paradan kazandırır.

Komple Boru Çözümleri kavramı; yüksek değerli boru bağlantı sistemlerinin tasarım, üretim ve montaj aşamalarının tümünün tek bir sağlayıcıdan gerçekleştirilmesini sağlar.

Parker Komple Boru Çözümleri (CPS), boru bağlantı sistemlerinde kullanıcıya önemli oranda daha fazla esnekliği ve üretimde maliyetten net şekilde tasarrufu garantiler.

İster mobil teknoloji alanlarında ister denizcilik ve sanayi uygulamalarında olsun, boru bağlantı sistemlerinin üretimi konusunda sistem çözümlerine ve ilgili teknik bilgiye yönelik artan bir talep vardır. Müşteri tarafından kurulan makineler ve ekipmanlar içinse bu talep daha da büyük ve güçlüdür. Tüm bunların üzerinde; artan bir maliyet baskısıyla birlikte, güvenlik ve alandan kazandıran tasarım konuları daha önemli hale gelmektedir.

 

Flushing Unit_Complete_Piping_ServicesKomple Boru Çözümleri – Modüller halinde, örnek gösterilebilecek bir müşteri hizmeti

Parker’ın tüm dünyada çeşitli Komple Boru Çözümleri merkezi vardır ve bu merkezlerde müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış boru bağlantı sistemleri tek bir çatı altında geliştirilmekte ve üretilmektedir. CPS sistemi modüllerden oluşur; yani müşteri yerinde montaj yapılan komple bir boru sistemi mi edineceğine yoksa sadece bazı hizmetlerden mi faydalanacağına kendisi karar verir.

 

 


 

Kapsamlı mühendislik bilgisinin değeri paha biçilemez

Genellikle Parker sistemleri mühendisleri önce müşterinin ihtiyacını belirler, ardından ona özel bir tasarım geliştirir. Ardından Parker uzmanları çeşitli uygulamalarda onlarca yıllık proje tecrübeleriyle tasarımı üretir ve bu değerli bilgileri otomatik olarak yeni projeye yansıtır.

Dünya çapında Komple Boru Çözümleri üretim merkezleri aracılığıyla müşteriye ulaşma

Müşteri tasarımı onayladıktan sonra, dış çapı 273 mm’ye (10 inç) kadar olan borular, Komple Boru Çözümleri merkezlerindeki CNC bükme makinelerinde soğuk şekillendirme yöntemiyle üretilir. Burada, ihtiyaca göre 2 x D ve 3 x D bükme yarıçapları elde edilebilir. Son talaşlı işlemden geçen ve temizlenen borular Parker merkezi depolarından tedarik edilir. Müşteri özellikle istiyorsa Parker’ın uzmanları, yerinde montajı ve son kabul işlemlerini de yapar.

Yeni: Parker OnSite servis konteynerleri ve yıkama birimleri

Endüstriyel uygulamalarda, gemi yapımında, ayrıca kıyı ve açık deniz sektörlerinde; uzun bir zaman alan, boru konektörlerinin üretilip sonunda monte edildiği karmaşık projeler vardır. Parker'ın, yeni OnSite Servis Konteynerleri işte bu tür bir ihtiyaca cevap vermektedir. Bunlar 6-60 mm çapındaki boruların hazırlanması için gereken tüm montaj makinelerini içerirler. Talep edildiği takdirde, dış çapı 273 mm’ye (10 inç) kadar olan daha büyük borular da üretilebilir. Bu makine parkı, EO-2’den yüksek performanslı flanşlara ve Parflange F37’e kadar Parker’ın sunduğu tüm bağlantı parçalarını ve flanş sistemlerini barındırır. Tüm montaj makinelerinde bulunan hassas araçlar sayesinde, yüksek miktarlı partilere kadar montajda tutarlı sonuçlar elde edilir.

CPS_Container_2Kapsamlı temizleme işleminin değerine paha biçilemez

Komple Boru Çözümleri sistemindeki yeni bir başka unsur da Parker yıkama birimleridir. Boru hatları üretimden sonra ana tüketiciye bağlanmadan önce, bu birimler tarafından temizlenir. Bu proses sayesine metal yongaları gibi artıklar nedeniyle hatların işlevselliğinin azalması, hatta sistemin komple olarak çalışmama noktasına gelmesi önlenir.

Bu birimler Lloyds 20Ft DNV 2.7-1 CSC’ye uygun, açık deniz kullanımına yönelik onaylı konteynerlerdir. Yıkama maddesi olarak hidrolik mineral yağı kullanılır; kapasitesi 6000 l, çıkışı 3000 l/dk. olan bir tanktan 75 bar basınçla (ayarlanabilir basınç) verilerek hatlardan geçirilir. Parker yıkama birimleri 640 bar basınçlara kadar test edilir ve toplam 6 elektrik motoru (400 V, 50 Hz veya 480 V, 60 Hz’de) ile çalıştırılır.

 

Komple Boru Çözümleri – İhtiyaca göre uyarlanan modüler tasarımlı çözümler

Özetle, Parker CPS sisteminin avantajı "yapı taşı" konseptinde yatar. Müşteri ihtiyacına en uygun performans portföyünü talep edebilir, uzman Parker mühendislerinin onlarca yılı bulan tecrübesinden yararlanır ve bu noktada kendi kaynaklarından tasarruf edebilir veya onları daha esnek şekilde kullanabilir.

 

Komple Boru Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin:

Parflange F37 Kaynaksız Boru çözümümüzü keşfedin. 

Parflange F37 Kaynaksız Boru çözümümüzün avantajlarına göz atın.

Açık Deniz Uygulamaları için neden F37 Parflange'ın sizin için en doğru çözüm olduğunu okuyun. 

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için;

Premier Hidrolik Distribütörümüz Hidroser'in web sitesini ziyaret edebilir, evren.cakil@hidroser.com.tr adresine mail atabilir ya da bir yetkili ile konuşmak için 0 262 335 1669 nolu telefondan Hidroser'e ulaşabilirsiniz.

Parker Türkiye'ye ulaşmak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada LinkedInFacebook ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. 

CPS_Ramiz_Selimbasic

 

Bu makale, Parker Hannifin Manufacturing GmbH, Piping Proje Müdürü Ramiz Selimbasic tarafından kaleme alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar: 

Akıllı Hidrolik Silindirler Hidrolik Baraj Kapısı Kontrolünü Optimize Eder 

Hidrolik Dişleri Tanımlamak için Dört Basit Adım

Denizcilik Sektörü Ortamlarında Soğutucunuzun Ömrünü Uzatın

Hidrolik Hortum ve Başlık Seçmek Artık Çok Daha Kolay

Hidroelektrik Türbinin Tüm Fonksiyonlarını Kontrol Eden Hidrolik Güç Üniteleri

Hydraulic Piping Solutions Save Time and Money

Engineered Piping Systems for the Oil and Gas Industry

ORFS Bağlantı Parçaları için Parker'in Patentli Metal Contalarıyla Aşırı Sıcaklıklar Artık Sorun Değil

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Artan esneklik ve uygun maliyet için Parker OnSite Konteyner

Yorum yapın





Captcha