Parker Türkiye

Basınçlı Gaz Tüplerini Depolamak Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Basınçlı Gaz Tüplerini Depolamak Hakkında Bilmeniz Gerekenler - Parker Türkiye

Sıfır hava gazı, nitrojen ve hidrojen gibi basınçlı gazlar FID ile GC, LC-MS ve FTIR dahil olmak üzere çeşitli aletler için laboratuvarda yaygın olarak kullanılır. Birçok laboratuvarda basınçlı gaz kaynağı olarak yüksek basınçlı gaz tüpü kullanılır. Bu tüpleri kullanmak ve depolamak sıradan bir iş gibi görünebilir ama güvenlik önemsenmeden dikkatsizce davranılırsa gaz tüpleri ciddi mal zararına ve/veya yaralanmalara yol açarak sızdırabilir veya patlayabilir.

Doğru kullanma yöntemleri

Güvenlik prosesi teslimatla başlar. Tüpler, incelendikten ve satıcıdan alındıktan sonra laboratuvar veya depo alanına taşınması için dikey bir konumda muhafaza edilmelidir. Tüpler sadece bu amaç için özel olarak tasarlanmış tekerlekli taşıma arabası kullanılarak taşınmalıdır. Tüpün fiziksel olarak hareketini en aza indirgemek için araba tüpe yakın bir yerde konumlandırılmalıdır. Daha sonra yetkili kişi dikkatlice tüpü arabaya "yürütmeli" ve kaymaması, eğilmemesi veya düşmemesi için kayış ya da zincir kullanarak emniyetli bir şekilde bağlamalıdır. Tüpleri taşımak için kısa mesafelerde bile her zaman araba kullanılmalıdır. Tüpleri asla sürüklemeyin veya yatay olarak yuvarlamayın. Asla bir tüpü başlığından tutarak veya mıknatıs kullanarak kaldırmayın.

Doğru depolamanın koşulları

Tüpler; iyi havalandırılmış, yerden yüksekte, yanıcı maddeler, tutuşturma kaynakları ve aşırı sıcaklıktan emniyetli bir uzaklıkta hava geçirmeyen bir depo alanında saklanmalıdır. Gazları zararlılık sınıflandırmalarına göre depolayın. Uyumsuz gaz türleri ayrı ayrı depolanmalıdır —örneğin yanıcı gazlar oksitleyici gazlardan ayrı depolanmalıdır. Uyumsuz gaz tüpleri, açık alan (6 metre veya daha fazla aralık önerilir), yangın duvarları veya onaylanmış depolama birimleri kullanılarak birbirinden ayrı depolanabilir.

Elektriği ilettikleri için metal tüpler elektrik devrelerinden, açık alevden, kıvılcımdan ve benzerlerinden uzak tutulmalıdır. Bir tüpü asla tesadüfen akım iletebilecek metal boru gibi bir elektrik iletkeninin yanına yerleştirmeyin.

Tüplerin 52°C (125°F) sıcaklığı aşan ortamlarda depolanması önerilmez. Gaz ısıtıldığında genişler ve tüpün içindeki basıncı arttırarak patlama riskini yükseltir. Tüpler doğrudan güneş ışığı alan yerlerde depolanmamalıdır. Çalışanlar bazen doğrudan güneş ışığının depolarda sıcaklığı 37°C'nin üstüne çıkarabileceği gerçeğini fark etmeyebilir. Ancak gaz tüpleri bu alanda depolanırsa tehlikeli bir durumun oluşma ihtimali vardır.

Basınçlı gaz tüplerine kıyasla daha güvenli ve uygun maliyetli bir alternatif

Risklerin yanı sıra basınçlı gaz tüplerini kullanmanın ve depolamanın zorluklarını ortadan kaldırmanın bir yolu da günlük işlemleriniz için onları hiç kullanmamaktır. Tesis içi gaz üretim sistemi; ihtiyacınız olan gazı, gaz tüplerine kıyasla çok daha düşük bir maliyette tedarik etmeniz için güvenli, etkili ve ekonomik bir yöntemdir. Parker FID Takviye Gaz Jeneratörü gibi bir tesis içi gaz jeneratörü, tüp ihtiyacını ortadan kaldırır. Çünkü 7/24 bazında saf nitrojen ve sıfır hava gazı üretmek için basınçlı hava kullanır. Diğer avantajlar şunlardır:

  • Güvenlik—tesis içi jeneratörler düşük basınçta çalışır ve tüplere kıyasla daha az hacimde basınçlı gaz depolar. Böylece gazın hızlıca salınması riskini ortadan kaldırır.
  • Ağır gaz tüplerini kullanmanın ve depolamanın risklerini giderir.
  • Gaz temini otomatik, güvenilir ve nispeten daha ucuzdur.
  • İşlem maliyeti yüksek basınçlı gaz tüpleriyle karşılaştırıldığında çok düşüktür.
  • Tüplerin periyodik olarak denetim ihtiyacını ortadan kaldırır.

Kullanılan enerji, bakım, tüp maliyeti, bekleme süresi, gereken işçilik, siparişin hazırlanması, teslimat, faturanın hazırlanması ve envanter kontrolü gibi faktörleri düşünüldüğünde tesis içi gaz üretimini kullanmak, tüp takviye sistemiyle çok daha ucuz ve güvenlidir. 

Daha Fazla Bilgi Edinin:

Her gaz türü için tesis içi jeneratör mevcuttur. Tesis içi gaz üretimi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz.

Basınçlı gaz tüplerini depolamak için bilmeniz gerekenler - Parker Türkiye

 

Ek bilgi için, "Laboratuvarda Basınçlı Gazların Emniyetli Kullanım Kılavuzunu" okuyun.

 

 

 

Ercan Pala - Parker Hannifin Merkez ve Doğu Avrupa Satış Şirketi Stratejik Pazarlama Yöneticisi

 

Bu makale, Gaz Jenerasyonu Ürün Müdürü Kim Myers ve Gaz Jenerasyonu Teknolojisi Blog Ekibi Üyesi Judy Silva tarafından kaleme alınmış, Parker Hannifin Merkez ve Doğu Avrupa Satış Şirketi Stratejik Pazarlama Yöneticisi Ercan Pala tarafından Türkçeleştirilmiştir.

 

İlginizi çekebilecek diğer yazılar:

Sahada Azot Üretimi ile Lazer Kesme Maliyetlerini Azaltın

Yerinde Nitrojen Üretimini Değerlendirmek İçin 9 Sebep

Nitrojen Jeneratörleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Basınçlı Gaz Tüplerini Depolamak Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yorum yapın





Captcha