Parker Türkiye

Demir Yolu Yük Uygulamalarında Çevresel Zorluklar Nasıl Aşılır

Demir Yolu Yük Uygulamalarında Çevresel Zorluklar Nasıl Aşılır - Parker Türkiye Satış Şirketi

Küresel demir yolu endüstrisinde lokomotif, yolcu vagonu ve yük vagonu gibi demir yolu araçlarının güvenlik, güven ve performans sağlarken hiç şüphesiz çok zorlu ortamlarda çalışması gerekmektedir.

Aşırı sıcaklar, önlenmesi zor kirlenmeye ek olarak çarpma ve titreşim de aracın çalışmasını durma noktasına getiriyor. Güvenli çalışma sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü mühendislik teknolojisine dayanır.

En zor şartlarda bile vagon kullanılabilirliğinin en üst düzeye taşınması birincil önceliktir ve çözümlerin de hava muhalefeti ve zorlu çalışma koşulları gibi olası tehditlerle başa çıkabilmesi gerekir. Bu çoğunlukla kâr etmek veya etmemek arasındaki fark olabilir.

Örneğin, demir yolu yük boşaltma sistemlerinde demir yolu yük uygulamaları için çevre koşullarıyla etkili mücadelede üç yol vardır.

1. Çok Yüksek Sıcaklıklar İçin mükemmel Bir Salmastra Seçmek

Aracın her iki tarafındaki güvenli ve tekrarlanabilir açma işlemi, hedefin yapılandırmasına bağlı olarak operatöre sağdan veya soldan yük boşaltma esnekliği sağlıyor. Bu esnekliğe vagonların her iki tarafında bağımsız giriş sağlayacak iki set kontrol olması da gerekebilir, bu aynı zamanda kritik bir güvenlik gereksinimidir. Ancak, doğru pnömatik çözümler olmadan bu kontrol kabinleri aşırı sıcaklık değişimlerinden etkilenebilir.

Demir Yolu Yük Uygulamalarında Çevresel Zorluklar Nasıl Aşılır - Parker Türkiye Satış Şirketi

Kontrol kabinlerinin -40° ila +60°C arası aşırı sıcaklıklara karşı koymanın yanı sıra, çok maliyetli ekipman hasarlarına yol açabilecek su ve toz girişinin neden olduğu kirlenmeye karşı tamamen yalıtılmaları gerekir. Aşırı soğuk havalarda vagonlara sıcak su püskürtülerek buzları eritilebildiğinden suya dayanıklılık özellikle önemlidir.

Modern pnömatik bileşenler zorlu koşullara karşı koymak üzere tasarlanmış ve hava nasıl olursa olsun operatörlerin, filolarının güvenilirliğini sağlamaya yardımcı olmada esas olduğu kanıtlanmıştır. Parker’ın Viking Xtreme valflerinde olduğu gibi, büyük sıcaklık farklılıklarında çözümünüzün inanılmaz yalıtım özellikleri sağlaması, sıcaklık normale döndükten sonra bileşen de asıl koşullarına döndüğünden stabil performansın korunmasında çok önemli bir rol oynar.

Demir Yolu Yük Uygulamalarında Çevresel Zorluklar Nasıl Aşılır - Parker Türkiye Satış Şirketi

Aşırı sıcaklıklara karşı koyma özelliği en yüksek güvenliği sağlar ve istenmeyen iş aksaklıklarını önemli ölçüde azaltır. Viking Xtreme, en sert koşullarda güvenilir hizmet sunmak için kalıp makara teknolojisi kullanılarak özel olarak tasarlanmıştır.

2. Daha Fazla Güvenlik İçin "Tasarımlı" Pnömatik Kilitler 

Güvenliğin sadece demir yolu yolcu taşımacılığında önemli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Operatörü boşaltma alanından çıkaran tam otomatik, uzaktan çalıştırılan yük vagonu kapı sistemlerine yönelik bir eğilim olsa da, bu çözümlerde, hem altyapı hem de vagonlardaki tasarımlara büyük ve pahalı değişiklikler uygulanması gerekir. Hız artışı, kapasite ve yüksek performansa ihtiyaç olduğundan, bunun düşünülmesinin nedeni çift taraflı alttan boşaltmalı vagonlarda yüksek güvenlik hazırlıklarının sağlanmasıdır.

Burada, yakınlarında bulunan kişilere zarar verebileceğinden her iki kapı dizisinin de aynı anda açılamaması önemlidir. Örneğin, araç sağ taraftan boşaltılıyorsa operatörün aracın sağ tarafını bütünüyle görüyor olması gerekir. Operatörün sol tarafta da istenmeyen kapı açılmalarına karşı emniyeti sağlaması gerekir; aksi takdirde çalışanlar ve çevredekiler açısından tehlike oluşturur.

Tam kilitli pnömatik kontrol sistemleri güvenlik bütünlüğünü önemli ölçüde arttırır. Kilit sistemi, vagonun her iki tarafındaki kapıların aynı anda açılmasını adeta imkansız kılarak olası güvenlik risklerini en aza indirir.

3. Demir Yolu İçin Onaylanan Bileşenleri Seçme

Son olarak, sadece operatör için önemli olmakla kalmayıp çevreye zarar ve iş durma sürelerine karşı da koruma sağlayan uygun çarpma ve titreme direncinin sağlanmasını tavsiye edebiliriz (çift taraflı kapılar beklenmedik bir şekilde çalışır ve yük vagonu yükünü kaybederse).

Darbe veya titreşimin neden olduğu beklenmeyen hareketlere karşı koruma sağlayan pnömatik ürünler önemli kargo kaybını ve yakın çevredeki altyapıyı hasarını önemli ölçüde engeller. Her zaman endüstrinin darbe ve titreşim standartlarının yanı sıra CEI/IEC 61373 1999-1 (BS EN61373:1999) standardını tam olarak karşılayan, onaylanmış bileşenleri seçmelisiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin:

Yüksek Performanslı Pnömatik Valfler Viking Xtreme Serisi kataloğunu indirin.

Parker'ın teknolojiye yön veren 100 yılını kutlayacağımız etkinliklere katılın ve Parker yetkilileri ile sohbet edin. 23 Mayıs 2017 Salı, Ankara SwissOtel, 25 Mayıs 2017 Perşembe, İstanbul Crowne Plaza Asia. Ücretsiz giriş biletinizi alın: http://parker.biz.tr

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

Özgür Çalışkan - Parker Türkiye Otomasyon Grup Satış Müdürü - Parker Hannifin - Parker Türkiye Satış Şirketi

 

 

Bu makale, Parker Hannifin Avrupa Pnömatik Divizyonu Demir Yolu Pazarlama Geliştirme Yöneticisi Dave Walker tarafından kaleme alınmış, Parker Türkiye Otomasyon Grup Satış Müdürü Özgür Çalışkan tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Akıllı Pnömatik Çözüm Otomotiv EMC Testlerinde Gelişme Sağlıyor | Örnek Olay

Endüstri 4.0 Daha Akıllı Hareket Kontrol Ürünleri İhtiyacını Artırıyor mu?

Plastik Enjeksiyon: Birçok Noktada Basınç İzleme

Boru Bükme Makine İmalatçılarının Bütünüyle Elektrikli Otomasyona Geçişi

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Demir Yolu Yük Uygulamalarında Çevresel Zorluklar Nasıl Aşılır

Yorum yapın





Captcha