Parker Türkiye

Denizcilik Sektörü Ortamlarında Soğutucunuzun Ömrünü Uzatın

Denizcilik Sektörü Ortamlarında Soğutucunuzun Ömrünü Uzatın - deniz pazarı - Parker Hannifin

Operasyonel mükemmelliğe ulaşarak ve müşterilerinize daha uzun garanti sunarak işinizi büyütmeye mi çalışıyorsunuz? Hidrolik sistemlerin soğutma sisteminde sorun olması, sistemin otomatik olarak kapanmasına ve planlanmamış bakım işlemlerini yapılmasına yol açar. Vinçlerde, gemilerde ve açık denizdeki rüzgar türbinlerinde yapılacak bakım işlemlerinin planlanması son derece maliyetli bir iştir ve hizmet dışı kalma durumları her dakika ek maliyetler getirir. Bundan dolayı, size doğru teknolojiyi sağlayarak başarınıza destek olabilecek bir tedarikçiyle çalışmak çok önemlidir. 

 

Aşındırıcı maddeler içeren ortamlara yönelik soğutucular

Parker’ın geliştirdiği soğutucu, koruyucu bir kaplamaya sahiptir ve tasarım özellikleri, aşındırıcı maddeler içeren ortamlarda yüksek performanslı bir soğutma imkanı sağlayacak şekilde iyileştirilmiştir. MAC serisi soğutucu, sadece güvenilirlik konusunda daha üstün olmakla kalmaz, aynı zamanda daha uzun ömürlüdür, hidrolik sisteminizin performansını iyileştirerek size zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.

Şu anda Parker MAC serisi soğutucu, piyasada bu kadar ileri düzeyde koruma sağlayan tek soğutucu serisidir. Deniz ortamlarında kullandığınız bir hidrolik sisteminiz varsa ve sorunsuz biçimde daha uzun süre çalışmak, bakım, işçilik ve yedek parça masraflarınızı azaltmak istiyorsanız Parker MAC serisi soğutucu, ideal bir çözümdür. 

 

Ürün özellikleri

Extend the Lifetime of Denizcilik Sektörü Ortamlarında Soğutucunuzun Ömrünü Uzatın - Soğutucu Birimi - deniz uygulaması - Parker Hannifin

MAC serisi, hem kıyıya yakın bölgelerdeki hem de açık denizlerdeki uygulamalar için tasarlanmıştır ve 300 kW’a kadar soğutma kapasitesi sağlar. Paslanmaya karşı dayanımı ISO 12944’e uygundur ve C4-M ile C5M-M şartlarını karşılar. 

Mevcut denizcilik ürünleri serimiz hakkında müşterilerle yapılan çeşitli görüşmelerin ve alınan geri bildirimlerin ardından, tüm kullanım ömrü boyunca güvenilir performans sağlayacak bir ürün geliştirmenin önemini fark ettik. Paslanmaya karşı dayanım, sadece boya teknolojisiyle ilgili bir unsur olmayıp aynı zamanda malzeme seçimi, tasarım özellikleri ve kaplama teknolojisinin de kombinasyonudur. Bu yüzden, müşterilerin, ürünü kullanırken her aşamada güvenilir performansı garantilemeleri için MAC serisini tasarladık. 

Kaplamaya zarar vermeden güvenli bir kurulumun yapılabilmesi için ürünle birlikte güvenli ve güvenilir kaldırma unsurları ve net şekilde anlaşılan bir kurulum kılavuzu verilmektedir. Yuvarlak şekilli arayüz, sürtünmeyi ortadan kaldırır ve kaplamanın mükemmel bir şekilde tutunmasını sağlayarak, soğutucunun kurulumu sırasında kaplamaya zarar gelme riskini azaltır. Elektrikli motorun kablo bağlantıları çoğunlukla kurulum yerinde yapıldığından, kurulumdan sonra içeride paslanma olmasını önlemek için elektrik sistemi kutusunun içi de kaplanmıştır. 

Ürün, çalışma sırasında aşındırıcı maddeler içeren ortamlara maruz kalabilir. Elektrikli motor, kutunun içinde paslanma olmasını önlemek için kaplamayı tropikalize etmiştir. Metal parçalar için kullanılan kaplama teknolojisi, metal saç tasarımın örneği olan test parçalarında denenmiş ve uygunluğu onaylanmıştır. Bu, bağlantı elemanlarının kaplamaya zarar vermeden monte edilip sökülebilmesi (önerilen torkla) için geliştirilmiştir. Kaplama, ISO 9227 standardına uygun şekilde 1440 saate kadar nötr tuz spreyiyle test edilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

• ISO 4628-3:2003 standardına uygun şekilde paslanma derecesi Ri 0 (paslanma yok)
• ISO 4628-2:2016 standardına uygun şekilde kabarma derecesi 0 (S0) (kabarma yok)
• ISO 4628-4:2016 standardına uygun şekilde çatlama derecesi 0 (S0) (çatlama yok)deniz hava soğutucu - Parker Hannifin
• ISO 4628-6 standardına uygun şekilde pullanma derecesi 0 (S0) (pullanma yok)
• ISO 12944-6 standardına uygun şekilde çizme eğrilerinden yayılma (sızdırma) ≤ 1 mm. 

 

 

 

Bakımla ilgili konular

Bakım da, erişimin zor/masraflı olduğu uzak yerlerde bulunan veya uzaktaki uygulamalarda kullanılan ürünler için temel bir sorundur. Yeni MAC serisi soğutucunun kullanım ömrü daha uzundur, daha seyrek bakım ister, içerdiği bileşen sayısı daha azdır, bu da ihtiyaç duyulacak yedek parça sayısının azalması anlamına gelir. Tüm bağlantı elemanları tuzlu ortamlara uzun süre maruz kaldıktan sonra kolayca sökülebilmesi için A4 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ayrıca bileşenler tutulurken boyanın bulaşmasını ve mekanik etkileri önlemek için bileşenler arasındaki temas yüzeyleri optimize edilmiştir. 

 

REACH uyumludur

Müşteriler ve son kullanıcılarla olan kurumsal ilişkilerden ve yeni yönetmeliklerden dolayı, Çevre Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kısıtlamaların gün geçtikçe büyüyen bir mesele olduğunun farkındayız. Bundan dolayı MAC serisinde REACH uyumlu kaplama teknolojisi kullanılmıştır, elektrikli motorlar ise RoHS uyumludur. Tüm tasarım makinelerde güvenlikle ilgili ISO 12100, ISO 4413 ve ISO 13857 standartlarına uygun biçimde yapılmıştır.  

Marine Air Cooler Brochure cover

MAC serisi soğutucu ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen broşürü indirin veya Parker Satış Şirketi’ne başvurun.

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwan Jagueneau

Heather Freeman

Bu blog, Akümülatör ve Soğutucu Divizyonu (Avrupa) E-ticaret Pazarlama Müdürü Heather Freeman ve Mühendislik/Pazarlama Müdürü Erwan Jagueneau tarafından hazırlanmış, Parker Türkiye Stratejik Pazarlama Koordinatörü Ercan Pala tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

 

 

Denizcilik sektörüne yönelik Parker çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin: Teknik raporu indirin

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Endüstri 4.0 Daha Akıllı Hareket Kontrol Ürünleri İhtiyacını Artırıyor mu?

Hidrolik Uygulamanız için Doğru Motoru Seçmenin Temel Kriterleri

10 Adımda Enstrümantasyon Boru ve Bağlantı Elemanı Sistemlerinin Ekonomik ve Güvenli Şekilde Kurulumu. 1. Bölüm

Akıllı Silindirler İşletme Maliyetlerini Düşürüyor

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Her durumda en iyisi - Sürücü Tarafından Kontrol Edilen Pompalar

Modern endüstriyel makinelerin kalbinde, her gün mühendislerin zihnini zorlayan karmaşık bir ödün verme süreci vardır. Bir yandan, hidrolik çözümlerin çevre üzerinde daha az etkiyle, daha sessiz...

Korozyon: Türleri, sebepleri ve önleme stratejileri

  Korozyonun yönetimi ve önlenmesi, çoğu sektörde kritik öneme sahiptir. Gereken adımlar atılmadığında korozyon; altyapı, güvenlik ve iş performansını riske sokarak yıkıcı sonuçlara neden...

Parker'da Kadınların Mesleki Başarısını Geliştirmek

Son yıllarda yapılan araştırmalar, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın rekabette fark yarattığını ve zaman içinde işletmeler için yararlı olduğunu göstermektedir. McKinsey & Company'nin 2018'de yaptığı bir...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Denizcilik Sektörü Ortamlarında Soğutucunuzun Ömrünü Uzatın

Yorum yapın





Captcha