Parker Türkiye

Doğru Akışkan Transferi Hortumu Nasıl Seçilir?

Parker Hannifin'den hortum sipariş ettiğinizde, S.T.A.M.P.'yi hatırlayın ve doğru siparişi vermek için eksiğiniz kalmasın. Önemli bir uygulama için bir sonraki hortumu belirlemeden önce, uygulamaya uygun doğru ürünü bulmak için Boyut, Sıcaklık, Uygulama, Akışkan ve Basınç (S.T.A.M.P.) adımlarını izleyin.

S.T.A.M.P. - Boyut, Sıcaklık, Uygulama, Akışkan, Basınç. Parker Satış Şirketi Türkiye

 

 

 

 

 

 

Boyut

Parker, hortum ve bağlantı boyutlarını belirlemek için Dash Numbers (Çizgi Numaraları) olarak adlandırılan bir ölçüm sistemi kullanır. Çizgi Numarası veya Çizgi Boyutu, hortumun iç çapını (I.D) gösteren, bir inçin on altıda biri boyutunda ölçüdür. (Bunun istisnası SAE 100R5 hortumudur. Detaylar için aşağıdaki tabloya bakınız.)

S.T.A.M.P. - Hortum iç çapı, Parker Satış Şirketi TürkiyeHortum iç çapı ölçüm sistemi bugün akışkan transfer endüstrisi tarafından evrensel olarak kullanılmaktadır. Hortumun boyutunu bilmiyor musunuz? Akışkan hattını kontrol edin, standartlar gereği hortum ölçüsü dış katman üzerine basılmış olmalıdır. Orijinal baskı zamanla yıpranmışsa orijinal hortum kesilmeli ve iç çap ölçülmelidir. Hortumu kesmeden önce tertibatın tam uzunluğunun ve bağlantı elemanı açısının (hortum başlıklarının birbirine göre açısı) ölçüldüğünden emin olun. Uygun akış hızını elde etmek için hortum iç çapı doğru bir şekilde boyutlandırılmalıdır. Çok yavaş akış, sistem performansının yavaş olmasına neden olur, çok yüksek akış da aşırı basınç düşüşlerine, sistemin hasar görmesine ve sızıntıya sebep olur.

 

Hortum İç Çapları, İnç, Parker Satış Şirketi Türkiye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamanızın akış hızı ihtiyaçları için uygun hortum iç çapını belirlemek amacıyla kataloğun Bölüm A'daki Akış Kapasite Nomogramını kullanın. (Katalog boyutu 49 MB, Bkz. Sayfa Ab-22)

Sıcaklık

Hortumu belirlerken, tanımlamanız gereken iki sıcaklık vardır. Biri kullanılmakta olan hortumun dışındaki sıcaklık, yani ortam sıcaklığı; diğeri ise hortum tarafından iletilen akışkanın sıcaklığı, yani akışkan sıcaklığıdır. Çok yüksek veya alçak ortam sıcaklığı hortum dış katmanı ve takviye malzemelerini olumsuz etkileyebilir, bu da çalışma ömrünün azalmasına sebep olabilir.

Akışkan sıcaklıkları hortumun ömrü üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Mesela, kauçuk uzun süre yüksek sıcaklıklarda çalıştırılması halinde esnekliğini kaybeder. Parker hortumları değişik akışkanlar için farklı sıcaklık değerleri taşır.

Mesela, 462 serisi hortumlar petrol bazlı hidrolik sıvılar için -40°C ila +100°C sıcaklık aralığına sahiptir. Ancak su, su/glikol ve su/yağ emülsiyonlu hidrolik sıvılar için aralık +85°C ‘a kadar düşer. Hava ise +70°C ‘tan daha düşük olarak derecelendirilmiştir.

Bazı akışkanlar hortumun üzerinde sıcaklığın etkisini artırabilir veya azaltabilir. Ölçülen maksimum hortum sıcaklığı akışkan için özeldir.

Tüm sıcaklık derecelerinin bir listesi için Bölüm A'daki Minimum/Maksimum Sıcaklık Tablosunu görmek için kataloğu indirin. (Katalog boyutu 49 MB, Bkz. Sayfa Ab-2, Ab-3 ve Ab-4)

Uygulama

Bir hortum seçmeden önce, hortumun nerede ve ne şartlar altında kullanılacağına dikkat etmek gerekir. Aşağıdaki sorulara cevap vermek yardımcı olabilir:

  • Ne çeşit bir ekipman söz konusudur?
  • Çevresel faktörler nelerdir?
  • Hortum komplesine mekanik yükler uygulanıyor mu?
  • Rotalama sınırlı alanda mı olacak?
  • Hortum bağlantıları kalıcı mı, sahada monte edilebilir şekilde mi isteniyor?
  • Hortum kompleleri aşınmaya maruz kalacak mı?

Bazı özel uygulamalar özel hortumlar gerektirir. Mesela, sürtünen veya aşındırıcı yüzeylerle karşılaşacak uygulamalarda aşınmaya dayanıklı Sert (Tough - TC) ve Süper Sert (Super Tough - ST) dış katmana sahip hortum grubumuzu tercih edebilirsiniz. Uygulama yeri dar olduğu zaman, büküm yarıçapı da dikkate alınması gereken önemli başka bir unsurdur. Parker, SAE standartlarında belirtilen basınç sınıfları için talep edilen büküm yarıçapının, yarısına sahip hortumları ürün gamında bulundurmaktadır. Bu hortumlar %50 daha düşük büküm yarıçapına sahip olmasının yanında %33 daha az efor sarf edilerek bükümü sağlanabilmektedir. Aşağıda bu konuya ilişkin görseli bulabilirsiniz.

Parker Hannifin Compact Spiral Hortumları, Parker Satış Şirketi TürkiyeParker Hannifin Compact Spiral™ hortumlarının artırılmış esnekliği ve daha küçük dış çapa sahip olması, küçük alanlarda daha hızlı ve daha kolay rotalamaya olanak tanıyarak hem hortum uzunluğunu hem de envanter gerekliliklerini azaltır. Endüstri standartları hortumların yapı tipi, boyutu, toleransları, patlama basıncı ve impuls (darbe) döngüleri gibi gerekliliklerini belirlemektedir.

Parker’ın çeşitli standartları karşılayan veya bu standartların ötesine geçen hidrolik hortum ürünleri bulunmaktadır, örneğin:

  • SAE (Otomotiv Mühendisleri Topluluğu)
  • EN (Avrupa Normu)
  • DIN (Alman Standart Enstitüsü)
  • ISO (Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu)

Devlet kurumları, çeşitli (Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik, Amerikan Gemicilik Ofisi vb. gibi) özel endüstriler için ilave standartlara uyumluluk da talep edilebilir. Uygulamanızın fonksiyonel ihtiyaçlarının yanı sıra yasal ihtiyaçlarını da karşılayan bir hortum seçmeniz gerekir.

Metal hortum aşınma direnci tablosu - Parker Satış Şirketi Türkiye

ISO 6945 metal-hortum aşınma testi sonuçları sert (Tough Cover - TC) ve süper sert (Super Tough - ST) katmana sahip hortumların önemli oranda yüksek aşınma direncine sahip olduğunu göstermektedir. Sol taraftaki görselde görebileceğiniz üzere, standart kauçuk dış katmana sahip hortumlara kıyasla Tough Cover (TC) hortumlar 80 kat, Super Tough Cover (ST) hortumlar ise 450 kat aşınma direncine sahiptir. Hortum hizmet ömrünü ve güvenliğini maksimize etmek için rotalamada hortumun gergin, sıkışmış ve kıvrılmış olmamasına dikkat edilmelidir.

Parker, EN 853-2SN standardının yarısı kadar bükme yarıçapına sahip (iki kat esnek) hortumların tam bir serisini sunmaktadır, örneğin 471TC serisi. Bir hortumun montaj yarıçapı göz önüne alındığında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, hortum dış çapının minimum iki katı kadar düz uzunluktan sonra bükülmeye başlamasıdır.

Akışkan

Hortumdan ne iletilecek? Bazı uygulamalar, özel yağlar veya kimyasallar gerektirebilir. Sonuç olarak, sipariş ettiğiniz hortum nakledilen akışkan ile uyumlu olmalıdır. Uyumluluk sadece borunun iç kısmını değil, kaplamayı, hortum bağlantısını ve aynı zamanda o-ring’i de kapsamalıdır. Sisteminizin akışkan ile uyumlu, doğru hortum bileşenlerini seçmek için Bölüm A'da bulunan Kimyasal Direnç Tablosunu kullanın. Tablo, çeşitli kimyasal direnç derecelerini içermektedir. (Bkz. Sayfa Ab-26 ila Ab-34 sayfaları)

Basınç

Hortum basınç sınıfı belirlenirken, hem sistem çalışma basıncı hem de herhangi bir dalgalanma basıncı göz önüne alınmalıdır. Hortum seçimi, hortumunun yayınlanan maksimum çalışma basıncı maksimum sistem basıncına eşit veya daha büyük olacak şekilde yapılmalıdır. Dalgalanma basınçları veya sistemdeki tepe geçiş basınçları hortumun yayınlanan maksimum çalışma basıncının altında olmalıdır. Her bir Parker hortumu, Bölüm A'da bulunabilecek bir basınç derecesine sahiptir (Bkz. Sayfa Ab-2, Ab-3 ve Ab-4).

Tüm Parker hidrolik hortumları patlama basıncı için endüstri standartlarını yerine getirmektedir ve aksi belirtilmediği sürece 4:1 tasarım faktörünü gerçekleştirirler. Bu hortumların, tavsiye edilen çalışma basınçlarının 4 katı basınç ile test edildiği anlamına gelmektedir. Unutulmamalıdır ki hortum için patlama basıncı dereceleri sadece test amaçlı üretim içindir ve ürünün yayınlanmış maksimum çalışma basıncının üzerinde kullanılabileceği anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, patlama basıncı dereceleri katalogdaki hortum özet tablolarından çıkarılmıştır.

Aynı zamanda montajlanmış hortum komplesinin "en zayıf halkasına" göre hareket edilmesi gerekliliği unutulmamalıdır. Bir hortum ve bağlantı parçaları (hortum başlıkları), hortum komplesinin maksimum çalışma basıncını belirlemektedir. Bu nedenle hortum başlıklarının da basınç sınıfının kontrol edilmesi gerekmektedir (Bkz. Sayfa Ab-9 ila Ab-11). Hortum komplesinin maksimum çalışma basıncı, hortumun derecelendirilmiş çalışma basıncına ve kullanılan hortum başlıklarının basınç sınıfında eşit yada daha daha düşük olmalıdır.

Örneklendirecek olur isek:

P461LT-1C-0C-16-16-8-910-180° Parker hortum koduna sahip bir hortum komplesinin maksimum çalışma basıncı (461LT-8 hortum, bir adet 11C48-16-8 ve bir adet 10C48-16-8 başlık dahil), üç bileşenden maksimum çalışma basıncı en düşük olanınkine eşit olacaktır. Bu durumda hortum başlıkları 420 bar, hortum ise 310 bar basınç dayanımına sahiptir. Bu nedenle hortumun maksimum çalışma basıncı 310 bar olacaktır.

Her bir Parker hortum başlık bağlantısı için basınç derecelerini, kataloğun Bölüm A kısmındaki Hortum Başlık Bağlantıları Basınç Sınıfları sayfalarında bulunabilirsiniz. (Katalog boyutu 49 MB, Bkz. Sayfa Ab-9 ila Ab-11)

Basınç dalgalanmaları makinenin çalışması sırasında bir anda oluşabilir. Çok hızlı bir şekilde ortaya çıkan bu basınç pikleri, standart gliserin doldurulmuş manometreler tarafından asla algılanamaz. Parker Senso Control ürün grubu gibi bir basınç tanı sistemi kullanmak, bu basınç yükselmelerinin hangi sıklıkta ve ne kadar sert olduğunun algılanmasına yardım edebilir.

Hortum, Başlık ve Ekipman Kataloğu - Parker Satış Şirketi Türkiye

Hortum, Başlık ve Ekipman Kataloğu

Hafızanıza güvenmeyin. Parker'dan hortum ve başlık bağlantılarını sipariş ederken, "S.T.A.M.P." kelimesini hatırlayın. Bu sayede doğru seçim yapmak için gerekli adımları izleyebilirsiniz.

S = Boyut (Size)

T = Sıcaklık (Temperature)

A = Uygulama (Application)

M = Akışkan (Media)

P = Basınç (Pressure)

İleride başvurmak için kataloğu indirin. (İngilizce - 612 Sayfa - 49 MB)

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilirsiniz. 

Cumhur Yazaroğlu, Proje Mühendisi, Parker Satış Şirketi Türkiye

 

 

Bu makale, Parker Global Dağıtım Kanalları Pazarlama Uzmanı Suzanne Favri tarafından düzenlenmiş, Parker Türkiye Mobil Market Proje Mühendisi Cumhur Yazaroğlu tarafından Türkçeleştirilmiştir.

 

 

Bağlantılar:

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

S.T.A.M.P. - Hidrolik Hortum Değişiminde Dikkate Alınması Gereken 5 Unsur - No.1: Boyut

S.T.A.M.P. - Hidrolik Hortum Değişiminde Dikkate Alınması Gereken 5 Unsur - No.2: Sıcaklık

S.T.A.M.P. - Hidrolik Hortum Değişiminde Dikkate Alınması Gereken 5 Unsur - No.3: Uygulama

S.T.A.M.P. - Hidrolik Hortum Değişiminde Dikkate Alınması Gereken 5 Unsur - No.4: Akışkan

S.T.A.M.P. - Hidrolik Hortum Değişiminde Dikkate Alınması Gereken 5 Unsur - No.5: Basınç

Hidrolik Uygulamanız için Doğru Motoru Seçmenin Temel Kriterleri

Hidrolik Sistemlerde Gürültüyü Azaltma

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Doğru Akışkan Transferi Hortumu Nasıl Seçilir?

Yorum yapın





Captcha