Parker Türkiye

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir? Parker LegrisDüşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim olanağı sunuyor ve yeni bir soruyu ortaya çıkarıyor: Gereksinimlerinize en uygun ürün nasıl seçilmeli?

Pnömatik bağlantı elemanının gelişim süreci

Geçmişte bağlantı elemanları için pirinç ve paslanmaz çelik malzemeler kullanılıyordu. Yeni yüzey kaplama teknikleri ve alaşımların geliştirilmesi ile bunların performansı arttı.

Örneğin, bir bağlantı elemanı oluşturmak için 303 veya 316L paslanmaz çelik varyasyonları kullanmak mümkündür; pirincin nikel ile kaplanması, bunların kullanılabileceği uygulama sayısının arttırılmasına olanak tanımıştır.

Günümüzde bu geleneksel seçeneklere ek olarak, teknik polimer bağlantı elemanı ürün yelpazeleri geliştirilmiş ve böylece olası bağlantı elemanı çözümlerinin kapsamı genişletilmiştir.

Keçe malzemeleri de farklı sıvıların (hava, su, gres, yağ vb.) taşınması için gereken talepleri karşılayacak şekilde geliştirilmiştir. Sistemin sızdırmazlığını sağlamak için keçenin, aktarılan sıvı ve çalışma sistemi ortamı ile kesinlikle uyumlu olması gerekir. Sunulan çok sayıda malzeme olması, özellikle zaman içinde kullanım olasılıklarının ve performansın yine artmasına olanak tanır.

Sistemin diğer elemanları (esas olarak borular) ile bağlantı, dikkate alınması gereken diğer önemli bir noktadır. Birleştirme teknolojilerinde borunun tespit edilmesi için büyük bir gelişme yaşanmıştır; şu anda dört ana teknik arasında seçim yapma olanağınız vardır:

  • Push-in bağlantı elemanları için yüzük veya birleştirme kelepçesi,
  • Üniversal bağlantı elemanları için marpuçlu veya kompresyon bağlantı elemanları.

Her bir sistem, söz konusu uygulamaya göre avantajlara ve sınırlamalara sahiptir.

Bütün bu geliştirmeler, daha etkili pnömatik bağlantı elemanları sağlayarak daha zorlu fiziksel gereksinimlerle ve koşullarla uyumluluğu mümkün kılmıştır.

Dolayısıyla sunulan ürünlerin çoğalması, kurulumun en uygun şekilde gerçekleştirilmesi için seçim adımını temel ve stratejik bir konuma getirmiştir. Artık sistem tasarımcısı için ortaya çıkan soru şudur: Sistemim için en iyi ürünü nasıl seçerim?

Seçiminizi yapmadan önce dikkate almanız gereken ölçütler nelerdir?

Herkes, gereksinimi için hangi ürünün en uygun seçim olacağına karar vermesine yardımcı olacak tercihlere ve deneyimlere sahiptir. Ancak temel hataları önlemek için bazı evrensel ve kaçınılmaz kurallar vardır.

Düşük basınç bağlantı elemanı seçiminde dikkate alınması gereken altı nokta, bir temel oluşturmaktadır:

Endüstriyel baglanti elemani seçimi

 

  1. Uygulama ortamı

Burada "ortam" ile kastedilen, bağlantı elemanının kullanılacağı atmosfer koşullarını anlamamız gerektiğidir. Ancak aynı zamanda hava kalitesi, oda sıcaklığı, kimyasal sıçrama veya temas (temizlik sıvıları vs.), elektrik çarpması riski, parçacıklar (kıvılcım, yonga vs.) vb. de söz konusudur.

  1. Kullanım ve performans koşulları

Bu nokta, kullanıcının üründen ne beklediği ile ilgilidir. Çalışması sırasında bağlantı elemanının dayanması gereken basınç, sıcaklık, debi, titreşim ve diğer fiziksel gerilimler açısından gereksinimler nelerdir? Buna ek olarak tabii ki sızdırmazlık performansı da dikkate alınması gereken temel bir parametredir.

  1. Aktarılacak sıvının yapısı

Uyumluluk nedenleriyle temel niteliğindedir ve bağlantı elemanına (o-ring, gövde vs.) zarar vermemesi gerektiğinden, özellikle katkı içeren bir sıvı olduğunda sıvının yapısı, ayrıntılı ve net bir şekilde bilinmelidir.

  1. Sistemdeki diğer bileşenler

Bağlantı elemanı, devreyi oluşturacak bir dizi bileşenin bir parçasıdır. Borular, valfler, kuplörler, hava tabancaları ve diğer bileşenler, bağlantı elemanı ile aynı özellikleri karşılamalıdır. Bir bileşen, hem teknik hem de fiziksel performans açısından devreden ayrı tutulamaz.

  1. Yönetmelikler ve pazara ilişkin teknik özellikler

Bazı uygulama alanları veya belirli uygulamalar, yasal kurallar ve işletim kuralları (gıda, tıbbi vs.) ile düzenlenir. Bu yönergeler ve yönetmelikler dikkate alınmalıdır.

  1. Üretici kalitesi ve hizmetleri

Ürünün tedarikçisini unutmayın. Tedarikçi, aynı zamanda ürünün üreticisi mi? Teslimat süreleri nedir? Yurt içinde mi yoksa uluslararası düzeyde mi faaliyet gösteriyor? Sistemin üretilmesinden çok sonra sorun çözme veya ek/yedek parçaların sağlanması konusunda sunduğu seçenekler neler? Hangi kalite sistemlerini (ISO 9001, ISO/TS 16949 vb.) uyguluyor? Hangi takip olanaklarını sunuyor?

 

Üretici seçimi, ürün kalitesi ve hizmetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.

 

Endüstriyel bağlantı elemanınızın seçimi

Yukarıda belirtilen ölçütleri teker teker dikkate alıp uygulamanız durumunda, ihtiyacınıza en uygun ürünü kesin olarak bulmanız mümkün olacaktır.

 

Bu sunumu tamamlayıcı bir belge olarak "Pnömatik bağlantı elemanınızı seçme konusunda
6 uzman önerisi!"
teknik dokümanımızı indirmenizi öneririz. Bu dokümanda, pnömatik devrenizi tasarlamanıza, kurmanıza ve bakımını gerçekleştirmenize yardımcı olmak için her bir ölçüt ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

 

Bu makale, Parker Hannifin Fluid System Connectors Europe Divizyonu PMC Ürün Data Uzmanı Erwann EVIN tarafından kaleme alınmıştır.

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Yorum yapın





Captcha