Fittings

Basınçlı Gaz Tüplerini Depolamak Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Sıfır hava gazı, nitrojen ve hidrojen gibi basınçlı gazlar FID ile GC, LC-MS ve FTIR dahil olmak üzere çeşitli aletler için laboratuvarda yaygın olarak kullanılır. Birçok laboratuvarda basınçlı gaz...
Tarih: 19 06, 2018
Şimdi okuyun

Pnömatiği Tanıyın: IO-Link'i Anlamak

IO-Link, IO-Link master isimli bir cihaz aracılığıyla birçok PLC konfigürasyonuna uygulanabilen ya da mevcut endüstriyel Ethernet ve endüstriyel ağ sistemlerine entegre edilebilen noktadan noktaya...
Tarih: 18 06, 2018
Şimdi okuyun

Pnömatik Ön Tampon Spoyler Lip Sistemi Tasarımında Karşılaşılan Zorluklarla Başa Çıkma | Örnek Olay İncelemesi

Aslında yarış ve yüksek performanslı spor arabaları için üretilen ön tampon spoyleri arabanın ön tamponuna takılır. Araba yüzeyinin üstünden geçen hava basıncı kaynaklı yere bastırma...
Tarih: 17 06, 2018
Şimdi okuyun

ORFS Bağlantı Parçaları için Parker'in Patentli Metal Contalarıyla Aşırı Sıcaklıklar Artık Sorun Değil

En küçük ekipman bileşeni bile, kendisinden binlerce kat daha büyük ekipman kadar değerlidir. Özellikle ağır şartlar altında çalışan ekipmanların içindeki büyük veya küçük tüm bileşenler bu...
Tarih: 07 02, 2018
Şimdi okuyun

Hidrolik, Pnömatik ve Yağlama Sistemleri için Boru Rotalama İpuçları

Hidrolik, pnömatik veya yağlama sistemleri verimli ve sızdırmaz olmalıdır. Bazen bilgi eksikliği veya planlanan süreye göre kısa yoldan gitmek ya da her ikisi nedeniyle boru hattının...
Tarih: 03 02, 2018
Şimdi okuyun

Hidrolik Hortum ve Başlık Seçmek Artık Çok Daha Kolay

Hidrolik bir sistem için doğru hortum ve başlık kombinasyonunu seçmek, genellikle gözden kaçan ve fazla önem verilmeyen bir işlemdir. Doğru kombinasyonun seçilmesi, operatör güvenliğinin yanı sıra...
Tarih: 24 09, 2017
Şimdi okuyun

Hidrolik Hortum Uzunluğunu Kolaylıkla Ölçün ve Belirleyin

Birçok hortum tesisatçısı hortum uzunluğunu doğru şekilde ölçme ve belirleme konusunda eğitimli değildir. Dolayısıyla, yedek hortum orijinal parçadan biraz daha kısa veya biraz daha uzun...
Tarih: 20 09, 2017
Şimdi okuyun

Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Neden hidrolik hortumlar için farklı standart var ve bu standartlar sizin uygulamanız açısından ne ifade ediyor? SAE J517 on yıllar boyunca 100R1 den 100R12’ye kadar hidrolik hortumlar için...
Tarih: 23 04, 2017
Şimdi okuyun

Global İş Birliği ile Üretilen Eşsiz Hortum Çözümü | GlobalCore

Bir OEM olarak, dünyanın her yerinde çalışan makineleriniz için gerekli hortumlarınızı tek bir hortum ailesi şeklinde belirlemek ister misiniz? Yalnızca beş hortum ve iki başlık serisi ile envanter...
Tarih: 21 04, 2017
Şimdi okuyun

Hortum Montaj ve Rotalama için En İyi Uygulama Örnekleri

Bir hidrolik hortumun rotalanması ve montajı, sadece metal bağlantıların sıkılması değildir. Hortumların ömrü sonsuz değildir ancak nihai montaj öncesinde birkaç rotalama kuralını uygulayarak hortumun...
Tarih: 18 04, 2017
Şimdi okuyun