Akışkan ve Gaz Elleçleme

Daha Hafif ve Çevre Dostu Ağır Yük Kamyonları Gerçeğe Dönüşebilir mi?

Günümüzde, satın aldığımız hemen hemen her şey bize yani tüketiciye ulaşmak için ülkeleri hatta kıtaları aşan ticari yük kamyonlarında en az bir kez taşınır. Artık, ticari taşıt üreticileri...
Tarih: 29 06, 2018
Şimdi okuyun

Pnömatik Ön Tampon Spoyler Lip Sistemi Tasarımında Karşılaşılan Zorluklarla Başa Çıkma | Örnek Olay İncelemesi

Aslında yarış ve yüksek performanslı spor arabaları için üretilen ön tampon spoyleri arabanın ön tamponuna takılır. Araba yüzeyinin üstünden geçen hava basıncı kaynaklı yere bastırma...
Tarih: 17 06, 2018
Şimdi okuyun

Orta Basınçlı Uygulamalar İçin Yeni ve Daha Hızlı Boru Bağlantı Teknolojisi

Açık deniz uygulamaları için tasarlanmış enstrümantasyon sistemlerine olan talep hızla artmaktadır. Meksika Körfezi’nde Macondo/Deepwater Horizon petrol yayılması gibi büyük çaplı kazalardan dolayı...
Tarih: 15 06, 2018
Şimdi okuyun

Push-On/Push-Lok Hortumu Nasıl Seçilir

Düşük basınçlı bir hortum seçimi, genel olarak kauçuk veya termoplastik arasında seçim yapılması anlamına gelir. Her ikisi de ayrı avantajlar sunsa da hibrit bir hortum seçimi, bir birimde...
Tarih: 08 06, 2018
Şimdi okuyun

Artan esneklik ve uygun maliyet için Parker OnSite Konteyner

Parker Komple Boru Çözümleri sistemi, 16-273 mm’lik (½-10 inç) boru konektörü sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve kurulumunda zaman ve paradan kazandırır. Komple Boru Çözümleri kavramı;...
Tarih: 30 05, 2018
Şimdi okuyun

Hortum Presleme (Hose Crimping) - Her Defasında Başarılı Olmak İçin Bu Kanıtlanmış Yöntemi Kullanın

Presleme işlemi her montajlı hortum komplesinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Akışkanlar (sıvı veya gaz) hortumun içinde uzun süre boyunca hareket ediyorsa presleme işlemi tam ve doğru...
Tarih: 11 02, 2018
Şimdi okuyun

ORFS Bağlantı Parçaları için Parker'in Patentli Metal Contalarıyla Aşırı Sıcaklıklar Artık Sorun Değil

En küçük ekipman bileşeni bile, kendisinden binlerce kat daha büyük ekipman kadar değerlidir. Özellikle ağır şartlar altında çalışan ekipmanların içindeki büyük veya küçük tüm bileşenler bu...
Tarih: 07 02, 2018
Şimdi okuyun

Hidrolik, Pnömatik ve Yağlama Sistemleri için Boru Rotalama İpuçları

Hidrolik, pnömatik veya yağlama sistemleri verimli ve sızdırmaz olmalıdır. Bazen bilgi eksikliği veya planlanan süreye göre kısa yoldan gitmek ya da her ikisi nedeniyle boru hattının...
Tarih: 03 02, 2018
Şimdi okuyun

Hidrolik Hortum ve Başlık Seçmek Artık Çok Daha Kolay

Hidrolik bir sistem için doğru hortum ve başlık kombinasyonunu seçmek, genellikle gözden kaçan ve fazla önem verilmeyen bir işlemdir. Doğru kombinasyonun seçilmesi, operatör güvenliğinin yanı sıra...
Tarih: 24 09, 2017
Şimdi okuyun

Mobil Ekipman Diyagnostiği (Mobile Asset Diagnostics) için Yeni Bir Standart Belirliyoruz

Parker, onlarca yıldır OEM'ler ve son kullanıcılar için diyagnostik (tanılama) çözümleri sağlayan taşınabilir ekipmanlar tedarik ediyor. Ancak taşınabilir ekipmanlardan güvenli şekilde doğru değerler...
Tarih: 24 09, 2017
Şimdi okuyun

Hidrolik Hortum Uzunluğunu Kolaylıkla Ölçün ve Belirleyin

Birçok hortum tesisatçısı hortum uzunluğunu doğru şekilde ölçme ve belirleme konusunda eğitimli değildir. Dolayısıyla, yedek hortum orijinal parçadan biraz daha kısa veya biraz daha uzun...
Tarih: 20 09, 2017
Şimdi okuyun

Distribütörler, Değer Katar ve Tasarımdan MRO Hizmetlerine Kadar Destek Sağlar

Endüstriyel dağıtım ortamı, daha önce hiç olmadığı kadar genişleyen iş modeli türleri ve hizmet olanakları sayesinde değişiyor. Bu kapsamlı ölçeklerin bir ucunda ise; katma değerli...
Tarih: 26 07, 2017
Şimdi okuyun

Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Neden hidrolik hortumlar için farklı standart var ve bu standartlar sizin uygulamanız açısından ne ifade ediyor? SAE J517 on yıllar boyunca 100R1 den 100R12’ye kadar hidrolik hortumlar için...
Tarih: 23 04, 2017
Şimdi okuyun

Zorlu Dış Mekan Uygulamaları için Solenoid Valf Seçimi

Solenoid valfler; su, kimyasal karışımlar, yağ ve gazların borular aracılığıyla nakledildiği her yerde akışın ve sıvı transferinin uzaktan ya da otomatik kontrolünde etkilidir. Ancak, sıvı kontrolünü...
Tarih: 22 04, 2017
Şimdi okuyun

Akışkan Türleri Solenoid Valf Seçimini Nasıl Etkiler?

Endüstriyel uygulamalarda, akışın doğru bir şekilde aktarımı için birçok farklı valfin açık ve kapalı konumda akışı yönlendirmesi gerekir. Solenoid valfler hızlı otomatik açma ve kapama,...
Tarih: 21 04, 2017
Şimdi okuyun

Global İş Birliği ile Üretilen Eşsiz Hortum Çözümü | GlobalCore

Bir OEM olarak, dünyanın her yerinde çalışan makineleriniz için gerekli hortumlarınızı tek bir hortum ailesi şeklinde belirlemek ister misiniz? Yalnızca beş hortum ve iki başlık serisi ile envanter...
Tarih: 21 04, 2017
Şimdi okuyun

Hidrolik Dişleri Tanımlamak için Dört Basit Adım

Dünyanın her köşesinde endüstriyel makineler ve cihazlar tasarlanmakta ve üretilmektedir. Tek başına hidrolik sistemler, farklı sızdırmazlık yöntemleri ve diş şekilleri ile değişik parçaların ve...
Tarih: 21 04, 2017
Şimdi okuyun

Plastik Enjeksiyon: Birçok Noktada Basınç İzleme

Ürün kalitesinin yüksek tutulması ve hurdanın en aza indirilmesi, özellikle otomotiv sektöründe plastik enjeksiyon işleminin karlılığını korumanın en temel yoludur. Bu basit bir kavram gibi görünse de...
Tarih: 18 04, 2017
Şimdi okuyun

Hortum Montaj ve Rotalama için En İyi Uygulama Örnekleri

Bir hidrolik hortumun rotalanması ve montajı, sadece metal bağlantıların sıkılması değildir. Hortumların ömrü sonsuz değildir ancak nihai montaj öncesinde birkaç rotalama kuralını uygulayarak hortumun...
Tarih: 18 04, 2017
Şimdi okuyun

Tur mu Tork mu? Hidrolik Rakor Bağlantılarınızı Sızıntıya Karşı Koruyacak Doğru Seçim Nasıl Yapılır?

Soru: Seçilen tekniğin gerçekten önemi var mı? Karşınızda konik olarak tanımladığımız NPT ya da NPTF (Dry-Seal) diş yapısı ile karşılaştığınızı varsayalım. Bağlantıyı monte etmek için "tork" değil,...
Tarih: 12 01, 2017
Şimdi okuyun