Parker Türkiye

Her Hidrolik Sistem Tasarımcısının ISO 18752 Hakkında Bilmesi Gerekenler

How do hydraulic system designers benefit from ISO 18752 - family of globalcore hose - Hose Product Division EuropeBüyük, global OEM firmlarındaki hidrolik sistem tasarımcıları ve müşterileri için farklı uygulama alanlarındaki basınç sınıflarını, hortum boyutlarını ve ürün homojenliğini yönetmek  zorlu bir iş olabilir. ISO 18752, süreci tasarımcılar ve müşterileri için çok daha kolay hale getirir. Standardın faydası, aynı teknik özelliklerin, dünyanın neresinde imal edilmiş ya da satışa sunulmuş olurlarsa olsunlar tüm sistemlere uygulanabilmesidir. Bunun anlamı, dünyanın neresinde olursa olsun üreticilerin aynı teknik özelliklere göre test edilmiş ve uygulamalarının gereksinimlerini karşılayacak aynı hidrolik hortumları aldıklarına emin olabilmeleridir.

OEM'ler ISO 18752'ye göre seçim yaparak nasıl fayda sağlayabilirler?

Standardı uygulamaya karar veren OEM'ler, tasarım karmaşasını azaltmanın yanı sıra mali açıdan da birçok fayda elde edebilirler. ISO 18752, tüm hortumları 3,5 MPa'dan 56,0 MPa'a kadar değişen 10 farklı maksimum çalışma basıncına ayırarak sınıflandırmıştır. Her basınç sınıfı, hortum çaplarının tamamını kapsar. Bu durum, hortum tasarımına bağlı olarak hidrolik sistemlerde en yaygın olarak kullanılan hortumların genel, ölçüsel ve performans özelliklerini belirleyen geleneksel DIN standartlarından farklıdır. Hortumun basınç sınıfı ve performansa göre belirlenmesiyle ISO 18752, seçim prosesini kolaylaştırarak ekipman tasarımcılarının uygulamaları için uygun hortumları kolaylıkla bulmalarını sağlar. Uygulamada aşılması gereken güçlükler herhangi bir zaman veya yerde ortaya çıkabilir, o yüzden hortum çözümünün çalışma ortamının zorlu koşullarına dayanması gerekir. ISO 18752, ürün yelpazesini uygulamanın basınç ihtiyacına göre tek bir hortum serisine indirgeyerek seçim sürecini kolaylaştırır.

Bir uygulama için maksimum basınç ihtiyacı 21,0 MPa ise kullanıcı, hidrolik sistemi için çalışma basınç sınıfı 21,0 MPa olan bir hortum serisinin tüm çaplarını kullanabilir. ISO 18752'nin zorlu test şartları kullanıcıların, hortumların hangi nominal değer için onaylandığını ve hidrolik ekipmanlarda nasıl bir performans göstereceğini tam olarak bilmelerini sağlar. Daha yüksek impuls standartlarına göre test edilen hortumların daha uzun bir kullanım ömrü vadetmesi, birçok kullanıcının ISO standartlarına geçiş yapmasının sebebidir. Örneğin, kısa süre içinde ve uzun çalışma süreleri boyunca sürekli tekrarlanan çok sayıda basınç çevrimine sahip zorlu bir uygulama için bir hidrolik hortuma ihtiyaç duyuyorsanız tercihiniz C veya D performans sınıfı hortum komplelerinden yana olacaktır. Ancak, bu varsayım hortumun doğru takılması, rotalanması ve zorlu ortamlardan korunmuş olmasına durumları için geçerlidir. ISO standartlarının önemli bir yanı, dünya çapında kabul görmeleridir. Bu sayede, hortumunuz nerede üretilmiş veya nereden satın alınmış olursa olsun aynı standartlara göre test edilmiş olduğunu bilirsiniz. Global üretim standartları birçok OEM için çok önemlidir.

Üreticiler pazar ihtiyaçlarına yanıt veriyor

Yüksek basınçlı hortumlar konusundaki pazar ihtiyaçlarına yanıt olarak Parker, GlobalCore hortum serisini geliştirdi. Bu seri, aynı zamanda ISO 18752 özelliklerini karşılıyor ve en yoğun kullanılan sabit çalışma basıncı sınıflarına yönelik ilk kapsamlı ürün serisi olması sayesinde tasarım ve servis süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. GlobalCore; -4 (1/4") ile -48 (2") arasındaki ölçülerde, aşağıdaki hortumları kapsar: 187 (7 MPa/1.000 psi) 387 (21 MPa/3.000 psi), 487 (28,0 MPa/4.000 psi), 722 (28 MPa/4.000 psi), 787 (35 MPa/5.000 psi) ve 797 (42 MPa/6.000 psi). ISO 18752 standardında belirtilen test ömrünün iki katını karşılayacak biçimde test edilmesi, GlobalCore serisi hortumların zorlu ortamlarda ve yüksek impuls dayanımı gerektiren uygulamalarda üstün performans göstermesini sağlamaktadır.

 

Global Core Family Chart Hose Products Division Europe

 

Her GlobalCore hortumu standart dış katmanla veya aşınmayı önlemek ve hortumun ömrünü uzatmak üzere ToughCover (TC) veya SuperTough (ST) dış katmanlı olarak sipariş edilebilir. Karşılık gelenserisi 43/48 hortum başlık serisi, hortumun soyulmasını gerektirmediği için çok uzun veya çok kısa soyma sebebiyle erken dönemde hortum patlaması ihtimalini ortadan kaldıran, Parkrimp hortum presleme makineleri ile hızlı montaj olanağı sağlayan sabit, presli tarzda bir hidrolik bağlantıdır. 77 serisi hortum başlıkları daha yüksek basınçlı uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Parker'ın dünya çapındaki ulaşılabilirliği, global olarak 13.000 konuma yayılmış rakipsiz dağıtım ağı yoluyla GlobalCore'un seçilmesini ve teminini kolaylaştırır.

GlobalCore ile ilgileniyor musunuz? Daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edin veya uygulama ihtiyaçlarınızı görüşmek üzere bizimle iletişime geçin. 

 

Denizcilik sektörüne yönelik Parker çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin: Teknik raporu indirin

 

Conny Stohr Hose Products Division EuropeBu blog, Hose Products Division Europe pazarlama hizmetleri müdürü Conny Stöhr tarafından hazırlanmıştır.

 

 

 

 

Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hortum Presleme (Hose Crimping) - Her Defasında Başarılı Olmak İçin Bu Kanıtlanmış Yöntemi Kullanın

 

 

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Her durumda en iyisi - Sürücü Tarafından Kontrol Edilen Pompalar

Modern endüstriyel makinelerin kalbinde, her gün mühendislerin zihnini zorlayan karmaşık bir ödün verme süreci vardır. Bir yandan, hidrolik çözümlerin çevre üzerinde daha az etkiyle, daha sessiz...

Korozyon: Türleri, sebepleri ve önleme stratejileri

  Korozyonun yönetimi ve önlenmesi, çoğu sektörde kritik öneme sahiptir. Gereken adımlar atılmadığında korozyon; altyapı, güvenlik ve iş performansını riske sokarak yıkıcı sonuçlara neden...

Parker'da Kadınların Mesleki Başarısını Geliştirmek

Son yıllarda yapılan araştırmalar, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın rekabette fark yarattığını ve zaman içinde işletmeler için yararlı olduğunu göstermektedir. McKinsey & Company'nin 2018'de yaptığı bir...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Her Hidrolik Sistem Tasarımcısının ISO 18752 Hakkında Bilmesi Gerekenler

Yorum yapın





Captcha