Parker Türkiye

Hidrolik Hortum Uzunluğunu Kolaylıkla Ölçün ve Belirleyin

Hidrolik Hortum Uzunluğunu Kolaylıkla Ölçün ve Belirleyin - Parker Türkiye - Parker Hannifin

Birçok hortum tesisatçısı hortum uzunluğunu doğru şekilde ölçme ve belirleme konusunda eğitimli değildir. Dolayısıyla, yedek hortum orijinal parçadan biraz daha kısa veya biraz daha uzun kalabilir. Santimetrelerin önemli olduğu durumlarda, hortum uzunluklarının doğru şekilde ölçülmesiyle ilgili karışıklık, gecikmeye ve ek masraflara sebep olabilir.

Bir hortum komplesi talep ederken uzunluk genellikle iki şekilde tanımlanır: toplam uzunluk veya kesim uzunluğu. Toplam uzunluk, hortum uzunluğunu tanımlamak için kullanılan en yaygın yoldur ve genellikle Parker hidrolik hortumları sipariş edilirken kullanılır.

Toplam Hortum Komplesi Uzunluğu

Hidrolik Hortum Uzunluğunu Kolaylıkla Ölçün ve Belirleyin – Parker Hannifin – Parker Türkiye

Hortum montajı yapılırken "Toplam Hortum Uzunluğunun" (THU) kritik olduğu yerleri belirlemek önemlidir. Birçok endüstriyel uygulamada (su veya genel amaçlı) THU önemli değildir. Ancak alan kısıtlaması nedeniyle birçok hidrolik uygulamada THU çok önemli olabilir. Bir hortum komplesinin THU'su, hortum komplesini uçtan uca ölçerek belirlenebilir.

Düz başlık, 90º'lik başlık ve 45º'lik başlıklar için standart hortum montaj uzunluğunu gösteren örnekler yan tarafta verilmiştir. THU hesaplarken aşağıdakileri aklınızda tutmanız önemlidir: 

  • Erkek dişe sahip başlıklarda uzunluk başlıkların sonundan ölçülür.
  • Dişi başlıklar ve flanşlı başlıklar sızdırmazlık yüzeylerinden ölçülür.

Açılı başlıklar sızdırmazlık yüzeyinin merkezinden ölçülür. 

Hortum Kesim Uzunluğu

Hortum kesim uzunluğu spesifikasyonlar baz alınarak belirlenir. Bir hortum komplesinin hortum kesim uzunluğu, kesme faktörünün (başlık ya da manşonun dibinden bağlantı parçasının sonuna veya bir iç sızdırmazlık yüzeyine kadar olan mesafe) çıkarılmasıyla hesaplanır. Aşağıdaki örnekte, "B" ölçüsüne özellikle dikkat edin. İstenilen hortum komplesinin toplam uzunluğunu bilerek, hortum kesim uzunluğunu elde etmek amacıyla her bağlantı parçası için "B" boyutunu toplam uzunluktan çıkarın.  

Hidrolik Hortum Uzunluğunu Kolaylıkla Ölçün ve Belirleyin – Parker Hannifin – Parker Türkiye

Hortum Uzunluğu Tanımlamak İçin Önemli Etkenler

Montajlı hortum uzunluğunu THU veya Hortum Kesim Uzunluğu kullanarak tanımlayabilirsiniz ancak uzunluğun basınç altında genişleme veya büzülme yoluyla (genellikle %2 ile %4 arasında) değişeceğini unutmayın. Dikkate değer başka etkenler şunlardır:

  • Rotalama tasarımının yanı sıra makine titreşimi ve hareketini göz önünde bulundurun.
  • Parçalar hareket sınırlarına ulaştığında bağlantı parçalarının çekme kuvvetine maruz kalmaması için yeterince uzunluk bırakın.
  • Akışkan translerini kısıtlamamak için hortumları gergin bırakmaktan kaçının.
  • Basınç altında çalışırken uzunluk değişimi sağlamak için büküm kısımlarını sabitlemekten kaçının.
  • Yüksek ve alçak basınç hatlarını birlikte sabitlemeyin.
  • Hortumları değiştirirken yeni hortumu, orijinal hortumla aynı uzunlukta kesin.
    Yeni hortum çok kısa ise,  basınç altında gerilme/büzülme yaşanması neticesinde kullanım ömrünün azalmasına sebep olabilir.

Parker Hannifin'in hidrolik hortumlar, bağlantı parçaları ve ekipmanları ile ilgili mükemmel kaynakları bulunmaktadır. Hortum Ürünleri Divizyonu'nun online dokümanlarını inceleyebilirsiniz. Ayrıca, Parker HoseFinder mobil uygulaması, her türlü uygulama için doğru hortum ve bağlantı parçası seçimine yardımcı olan kullanışlı bir araçtır.

Daha Fazla Bilgi Edinin:

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

Cumhur Yazaroğlu - Parker Hannifin Türkiye

Ege Atilla - Parker Hannifin Turkiye

 

Bu Makale, Parker Hortum Ürünleri Divizyonu Pazarlama Müdürü Kyri McDonough tarafından yazılmış, Parker Türkiye Mobil Proje Mühendisi Cumhur Yazaroğlu tarafından derlenmiş ve Parker Türkiye Uygulama Mühendisi Ege Atillâ tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Doğru Akışkan Transferi Hortumu Nasıl Seçilir?

Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hortum Montaj ve Rotalama için En İyi Uygulama Örnekleri

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Hidrolik Hortum Uzunluğunu Kolaylıkla Ölçün ve Belirleyin

Yorum yapın





Captcha