Parker Türkiye

Hidrolik Hortum ve Başlık Seçmek Artık Çok Daha Kolay

Hidrolik Hortum ve Başlık Seçmek Artık Çok Daha Kolay - Bulldozer - Parker Hannifin

Hidrolik bir sistem için doğru hortum ve başlık kombinasyonunu seçmek, genellikle gözden kaçan ve fazla önem verilmeyen bir işlemdir. Doğru kombinasyonun seçilmesi, operatör güvenliğinin yanı sıra sistemin genel işlevselliği ve kullanım ömrü açısından da çok büyük önem taşır.

İster teknik şartlarla uluslararası standartları karşılaştıran bir tasarım mühendisi, ister sektör uygulaması ve uygunluğuna bakarak ihtiyaçları belirleyen bir satın alma müdürü olun, hortum komplesi belirlemek can sıkıcı bir iş olabilir.

Bu sebeple Parker; müşterilerinin ihtiyaçlarına göre doğru hortum ve başlık kombinasyonunun seçimini kolaylaştırmak için sektörde benzersiz bir sınıflandırma sistemi geliştirmiştir.

 

 

Birinci sınıf müşteri hizmetleri

Seçim aşamasındaki tüm dertleri ortadan kaldırdık. Yeni hortum komplesi sınıflandırma sistemi, müşterilere kalite standartlarına bağlı ve bireysel uygulama ihtiyaçlarına uygun olarak her kategorideki en iyi çözümü seçme imkanı sunar. Ayrıca, orta ila yüksek basınç sınıfına sahip olan hortum komplelerinin ayrımını açık bir şekilde gösterir. Bunu daha da kolaylaştırmak için hortum ve başlık kombinasyonunun görsel kimliğini hortum temel bilgilerine ekledik.

 

En İyi

Hidrolik Hortum ve Başlık Seçmek Artık Çok Daha Kolay- En İyi - Parker Hannifin

Daha İyi

Hidrolik Hortum ve Başlık Seçmek Artık Çok Daha Kolay- Daha İyi - Parker Hannifin

 

İyi

Hidrolik Hortum ve Başlık Seçmek Artık Çok Daha Kolay - İyi - Parker Hannifin

 

Sınıf tanımları

Hidrolik Hortum ve Başlık Seçmek Artık Çok Daha Kolay - Sınıf tanımları

 

En İyi

Herkesçe bilinen, en gelişmiş GlobalCore hortum ürünü serimiz ile 48 ve 77 başlık serilerimiz bu kategoriye dahildir. GlobalCore, 210 ya da 280 Bar sabit çalışma basıncı (orta basınç sınıfı) ve 350 ya da 420 Bar yüksek basınç sınıfıyla dünyadaki ilk yüksek performanslı, hortum ve başlık çiftidir. Bu ürünler, en zorlu uluslararası standart olan ISO 18752’nin şartlarını bile aşmaktadır.

GlobalCore hortumları aynı zamanda şu özelliklere sahiptir:

  • %50 daha küçük büküm yarıçapı
  • %30 daha esnek (büküm gücü)
  • %20’ye kadar daha hafif
  • %25’e kadar daha küçük boyut
  • 4 kat daha yüksek impuls dayanımı ve kullanım ömrü
  • %25’e kadar daha yüksek çalışma sıcaklığı

 

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Global Core Product Brochure Image - Parker Hose Products Division EuropeÜrün broşürünü indirin

 

 

 

 

 

Daha İyi

Bu kategori, 46 ve 48 başlık serisi ile Elite No-Skive örgülü hortumları içerir. Ayrıca 70 ve 73 başlık serileri ile birleştirilen yüksek basınç Parkrimp spiral hortumlarını kapsar. Bakım, onarım ve tadilat (MRO) uygulamalar ile orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) kullanımı için ideal olan bu ürünler; çalışma basıncı, sıcaklığı, esneklik ve impuls basınç dayanımının yanı sıra temel parametrelerde de geleneksel uluslararası standartların gereksinimlerini aşar. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862..

 

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Elite No-Skive Hoses Product Brochure Image - Parker Hose Products Division EuropeÜrün broşürünü indirin

 

 

 

 

 

 

İyi

Bu kategori, 16, 46 ve 48 başlık serileri ile birleştirilen BCH örgülü hortumlardan ve 73 ile 77 başlık serileri ile birleştirilen SX Spiral Hortumlardan oluşur. BCH ve SX, yeni geliştirilmiş yüksek performanslı, ekonomik hortumlardır. Bu ürünler geleneksel uluslararası standartların ana parametrelerini karşılar ve kullanım ömrü, görünüm ve çevresel spesifikasyonlarda bu standartları aşar. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862. 

 

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - BCH/SX Hoses & Fittings Product Brochure Image - Parker Hose Products Division EuropeÜrün broşürünü indirin

 

 

 

 

 

 

Sonuç

Müşterilerimize mümkün olan en iyi deneyimi yaşatmak için büyük çaba gösteriyoruz. Hortum komplesi sınıflandırma sistemi, müşterilerimizin uygulamaları için mümkün olan en iyi hortum-başlık kombinasyonunu seçmelerini sağlıyor. Hortum ürününün uluslararası standartlarla uygunluğu hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Daha Fazla Bilgi Edinin:

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

 

 

Hidrolik Hortum ve Başlık Seçmek Artık Çok Daha Kolay- Marco Brandolese - Parker HannifinHidrolik Hortum ve Başlık Seçmek Artık Çok Daha Kolay - Conny Stoehr - Parker HannifinBu gönderi, Parker Hannifin Avrupa Hortum Üretim Birimi, Pazarlama Hizmetleri Müdürü Conny Stoehr ve Pazarlama Müdürü Marco Brandolese tarafından derlenmiş, Parker Türkiye Mobil Sektörü Proje Mühendisi Cumhur Yazaroğlu tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Doğru Akışkan Transferi Hortumu Nasıl Seçilir?

Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hortum Montaj ve Rotalama için En İyi Uygulama Örnekleri

Hidrolik Hortum Uzunluğunu Kolaylıkla Ölçün ve Belirleyin

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Hidrolik Hortum ve Başlık Seçmek Artık Çok Daha Kolay

Yorum yapın





Captcha