Parker Türkiye

Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler -  Parker Türkiye Satış Şirketi

Neden hidrolik hortumlar için farklı standart var ve bu standartlar sizin uygulamanız açısından ne ifade ediyor? SAE J517 on yıllar boyunca 100R1 den 100R12’ye kadar hidrolik hortumlar için temel standartları belirledi. Üretici odaklı olan bu SAE standartları, hidrolik hortumları iç yapısına göre sınıflandırarak sağlaması gereken teknik isterleri (basınç dayanımı vs..) belirledi. SAE standartları, hortumlar için iç çap ölçüsüne göre değişen, minimum basınç dayanımı seviyelerini belirledi. Bu sınıflandırma daha sonra R13, R15, R17 ve R19 gibi, “basınç dayanımı boyuta göre değişmeyen” hortumları bir grup halinde tanımlayacak şekilde revize edildi.

Ancak yakın zamanda, hidrolik sistem tasarımcıları ISO spesifikasyonlarını benimsemeye başladılar. Birçok büyük OEM, ekipmanlarının dünyanın birçok farklı noktasına satışını ve servisini güvenceye almak üzere, tasarım ve üretim proseslerinde ISO standartlarına geçti.

Parker'ın GlobalCore hortumlarının yanı sıra 43 serisi ve 77 serisi hortum rakorlarımızı incelemek için web sitemizi ziyaret edin.

2006 yılında yayınlanan ISO 18752 Standardı, hidrolik sistemlerini genellikle performans ve basınç gerekliliklerine göre tasarlayan kullanıcıların tasarım uygulamalarına odaklanan farklı bir yaklaşım benimser. ISO 18752 Standardı, hidrolik hortumları maksimum çalışma basıncı 500 ile 8.000 psi aralığında olan dokuz basınç sınıfında inceler. Bunun yanında ISO 18752 spesifikasyonlarını karşılayan hidrolik hortumlar, “darbe dayanımlarına göre” dört ayrı sınıfa ayrılır: A, B, C ve D. Her sınıftaki hortumun ilgili standardı karşılamak için belirli bir sıcaklık ve darbeli çalışma basıncında, standartta belirtilen sayıda darbeli çalışma ömrünü (çevrimini) başarıyla tamamlaması gerekir. Buna ek olarak hortumlar, hortumun dış çapına göre standart tipler (AS, BS, CS) veya kompakt tipler (AC, BC, CC, DC) olarak sınıflandırılmaktadır. Kompakt tiplerin dış çapı ve bükülme yarıçapı, standart tiplerden çok daha küçüktür.

Parker'ın GlobalCore hortumlarının yanı sıra 43 serisi ve 77 serisi hortum rakorlarımızı inceleyin.

Her sınıftaki hortumun ilgili standardı karşılamak için belirli bir sıcaklık ve darbeli çalışma basıncında, standartta belirtilen sayıda darbeli çalışma ömrünü (çevrimini) başarıyla tamamlaması gerekir. Aşağıdaki tabloda ISO 18752 performans spesifikasyonları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler -  Parker Türkiye Satış Şirketi

ISO 18752:2014 standardının hortum rakorları ve bağlantıları ile ilgili herhangi bir teknik ister belirlemediğine dikkat etmek gerekir. Bu standart, teknik ister olarak hortum ve montajlanmış hortum başlıklarının performansını belirtir. Montajlı hortumların maksimum çalışma basıncı, sadece hortumun değil, hortum rakorlarının da çalışma basınçlarını dikkate alarak bunların arasında en düşüğü olarak belirlenmektedir.  

Dayanım Testi

Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler -  Parker Türkiye Satış Şirketi

Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonları - Hortum Dayanım Testi - Hortum Divizyonu

ISO 18752 standardındaki ana konsept, farklı hortum boyutları için ilgili basınç seviyesinin aynı kalmasıdır. Bu spesifikasyon ayrıca ISO 18752 darbe dayanım sınıfı D, tip DC'ye göre üretilmiş, iç yapısı spiral örgü olan hortumun, bir milyon darbeli basınç çalışma çevrimini aşmasını gerektirir. Standartta verilen tüm sınıflar için ulaşılması gerekenler arasındaki en yüksek dayanım değeri bu koşuldur ve 248°F (120°C) sıcaklıktaki akışkanla ve maksimum çalışma basıncının 1,33 katında darbeli çalışma halinde en az bir milyon darbe çevriminin karşılanmasını gerektirir. Bu hızlandırılmış testte, hortum bir test standına U biçiminde yerleştirilir ve akışkan belirtilen çalışma basıncına yükseltilir. Spiral örgü katmanına ve hortum rakorlarına gerekli minimum sayıda darbeli basınçta çalışma çevrimi sağlanacak şekilde darbeli basınç uygulanmış olur. 

Nihai Müşteriler ve Mühendisler için ISO'nun Yararları

ISO 18752 standardı, nihai kullanıcılar ve mühendisler için, belirli bir ekipman veya makine aksamında hangi hortumun kullanılacağını belirlemeyi kolaylaştırır. Zorlu test gereklilikleri, hortumun tam olarak ne için tasarlandığını ve hidrolik ekipman üzerinde nasıl bir performans göstermesi gerektiğini kullanıcıların da bilmesini sağlar. Daha yüksek darbe standartlarına göre test edilen hortumlar büyük olasılıkla daha uzun bir hortum ömrüne sahip olacağından birçok kullanıcı ISO standartlarına geçmektedir. Örneğin, kısa bir sürede birçok kez darbeli basınç çevrimine maruz kalacak ve kesintisiz uzun hizmet ömrü sağlayacak zorlu bir uygulama için hidrolik hortuma ihtiyacınız varsa, C veya D darbe sınıfına sahip montajlı hortumları seçersiniz. Ancak bu varsayım, hortum komplesinin doğru şekilde takılmasına (montajına) ve zorlu ortamlardan korunmasına da bağlıdır.

ISO standartlarının önemli bir yönü, dünya genelinde kabul görmeleridir. Bu nedenle hortumunuz nerede üretilmiş veya satın alınmış olursa olsun aynı standartlara uygun şekilde test edildiğini bilirsiniz. Küresel üretim standartları birçok orijinal ekipman üreticisi (OEM) için çok önemlidir.

Üreticiler Piyasa Eğilimlerine Yanıt Verir

SAE vs ISO Specification for Hydraulic Hoses - GlobalCore Video - Hose Products DivisionParker, piyasadan gelen daha yüksek basınçlı hortum talebine yönelik olarak, yine ISO 18752 spesifikasyonlarına uygun olan GlobalCore hortum ailesini geliştirdi. GlobalCore serisi hortumlar, 387 (3000 psi), 487 (4000 psi), 722 (4000 psi), 787 (5000 psi) ve 797 (6000) serisi hortumlardan oluşmaktadır. GlobalCore serisi, hortum üzerindeki etiketlemelerin basınç sınıfına göre farklı renklerle kodlandığı, basınç dayanımı iç çap ölçüsüne göre değişmeyen hortum ailesidir. Her GlobalCore hortum, aşınmayı engellemek ve hortum ömrünü uzatmak üzere standart dış katman, ToughCover dış katman veya SuperTough olarak 3 farklı alternatif dış katmanlı olarak sipariş edilebilir. 

ISO 18752 için test gereklilikleri çok zorlayıcı olsa da GlobalCore serisindeki hortumlardan D darbe sınıfı Tip DC'de belirtilen hortumlar, standartta belirtilen en az 1 milyon çalışma çevrimini karşılamakla kalmayarak 2 milyon darbe basınç döngüsüne kadar başarılı şekilde test edilmiştir. Bunun yanında bu hortumlar için büküm yarıçapı, standartta verilenin yarısı kadar olduğu için bu durum ISO18752 spesifikasyonunun gerektirdiğinden bile daha sıkı bir koşuldur.

GlobalCore hortumun ömrünün uzun olmasını ayrıca güvenceye almak için, Parker bu hortumları hareket halindeyken de test eder. Her ne kadar bu durum SAE veya uluslararası standartlar tarafından belirtilmese de Parker hortumları üstün hortum performansı ve uzun servis ömrü sağlayabilmeleri için basınç çevrimleri rastgele şekilde uygulanırken de esnetilir.

GlobalCore ile ilgileniyor musunuz?

Aşağıdaki tablolar, bugün kullandığınız SAE veya ISO hortumlarına karşılık gelen GlobalCore'u bulmanıza yardım edecektir. Mevcut hortumunuzu / spesifikasyonunuzu SAE matrisinde bulun, ardından GlobalCore tablolarını kullanarak benzer hortumlarınızı bulun.

Adım 1. Mevcut hortumunuzu belirleyin

SHidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler -  Parker Türkiye Satış Şirketi

Adım 2. ISO 18752’de bu hortuma karşılık gelen hortumu belirleyin

 Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler -  Parker Türkiye Satış Şirketi
 Adım 3. GlobalCore serisinden ilgili hortumu belirleyin

Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler -  Parker Türkiye Satış Şirketi

Adım 4. GlobalCore serisinden seçtiğiniz hortuma uygun olan hortum rakor serisini belirleyin

Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler -  Parker Türkiye Satış Şirketi

Adım 5. Parker'ın GlobalCore hortumlarının yanı sıra 43 serisi ve 77 serisi hortum rakorlarımızı incelemek için www.parkerhose.com adresini ziyaret edin.

Ahmet Taş - Bağlantı Elemanları ve Hortumlar Grup Satış Müdürü

 

 

Bu makale, Parker Hannifin Hortum Ürünleri Divizyonu Pazarlama Servisleri Müdürü Kyri McDonough ve Mühendislik Müdürü Derek Garceau tarafından kaleme alınmış, Parker Türkiye Bağlantı Elemanları ve Hortumlar Grup Satış Müdürü Ahmet Taş tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

Daha Fazla Bilgi Edinin:

Parker'ın teknolojiye yön veren 100 yılını kutlayacağımız etkinliklere katılın ve Parker yetkilileri ile sohbet edin. 23 Mayıs 2017 Salı, Ankara SwissOtel, 25 Mayıs 2017 Perşembe, İstanbul Crowne Plaza Asia. Ücretsiz giriş biletinizi alın: http://parker.biz.tr

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Demiryolu Sektöründe Montajlı Hortumlarda Zorlukları AB Demiryolu Standardı EN45545'e Uygun Olarak Aşmak

Doğru Akışkan Transferi Hortumu Nasıl Seçilir?

Hidrolik Uygulamanız için Doğru Motoru Seçmenin Temel Kriterleri

Uç Noktalarda Çalışan Hidrolik Konnektörler

Hidrolik Rakor Sızdırdığında Yapmamanız Gereken 10 Şey

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yorum yapın





Captcha