Parker Türkiye

Hidrolik, Pnömatik ve Yağlama Sistemleri için Boru Rotalama İpuçları

Hidrolik, pnömatik veya yağlama sistemleri verimli ve sızdırmaz olmalıdır. Bazen bilgi eksikliği veya planlanan süreye göre kısa yoldan gitmek ya da her ikisi nedeniyle boru hattının yanlış rotalanması sonucu bu sağlanamayabilir. Yönlendirme düzgün yapılmazsa neler yanlış gidebilir? Her şey! Verimli bakım işlemi yapabilmek için parçalara erişememekten sızdıran bağlantılara kadar verimsiz veya kötü boru rotalama, çözülmesi gereken istenmeyen sorunlara yol açabilir. Birazcık planlama sayısız sorun gidermeden daha iyidir.

Süzgeç gibi sızıntı

Tipik bir örnek: İletim sistemleri üzerinde yapılan milyon dolarlık bir test standında bir bağlantı, kafası karışmış bir fabrika mühendisine göre "süzgeç gibi sızdırıyordu". Bu, geniş bir dış çap (2 inç) kullanan düz bir rota ile bağlanmış, aralarında çok az mesafe olan karşılıklı iki bağlantı noktasını içeriyordu. Her şey düzgün bir şekilde sıkılmıştır ama bağlantılar sızdırmaya devam etmektedir. Bu, zamanla birleşim yerlerinin gevşemesi sonucunda hat boyunca titreşim meydana getirir. Yani mevcut düz hat en doğru yol olduğundan en mantıklı tasarım gibi görünürken, aslında uygun tasarım ve hatta "esneklik" sağlamak için boruya bir U dirsek eklenmesi ve dirsek bağlantılarıyla birleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu düzenleme ile sistem artık sızdırmaz. 

Evet, boru hattı rotalama planlaması bir zaman yatırımıdır, fakat özellikle karmaşık sistemler için büyük bir yatırım getirisi olabilir. Sistem tasarımı esnasında rotalama, boru hatlarının boyutlandırılması ve uygun bağlantıların seçilmesinden sonraki adım olarak geliştirilmelidir. 

Uygulama için boru yönlendirme tasarımını eşleştirin

Genellikle, boru hattı yönlendirmesini planlarken daha az bağlantı = daha az sızıntı kuralını uygulamalısınız. (Mantıklı, değil mi? Muhtemel arıza noktalarını en aza indirin.) Bu kuralı uyguladığınızda rotalama tasarımınızın sızıntı ihtimali genellikle daha düşük olacak, montaj ve bakım daha az zaman alacak ve basınç düşüşü/türbülans daha az olacaktır. Ama yukarıdaki hikayede gösterildiği gibi daha basit her zaman daha iyi değildir, bazı uygulamalar için önemli olan uygun tasarımdır.

Uygun boru hattı yönlendirme planlaması için kurallar şunlardır: 

  • Bağlantı parçalarını mümkün olduğunca erişilebilir durumda bırakın. Erişilemeyen bağlantılarda montaj, sıkma ve servis işlemleri zor ve zaman alıcıdır.
  • Basınç düşüşü gibi emek yoğun hesaplar yapmak için yazılım araçlarını kullanın.
  • Hattın daralma ve genişlemesine izin vermek için U dirsekler kullanın.
  • Sistem ne kadar "sağlam" görünürse görünsün, yük altında harekete izin vermek için dirsek koyun.
  • Düz boru hatlarından çok bükümlü boruları tercih edin, çünkü düz bir boru bağlantısı yukarıda belirtilen deney standı örneğinde olduğu gibi birleşim yerlerinde kirlenmeye ve bunun sonucunda sızıntıya sebep olabilir.
  • Yönlendirme tasarımında gerekli herhangi bir bağlantı montajı için yer olduğuna emin olun.
  • Mümkün olduğunca az miktarda 90° dirseklerle engelleri dolaşarak basınç düşüşünü en aza indirin. 90° dirsek, iki adet 45° dirsekten daha fazla basınç düşüşü sağlar.
  • Düzenli erişim ve bakım gerektiren noktalarda hatları birbirleri üzerinden tasarlamak yerine çevresel olarak rotalayın.
  • Yönlendirmeyi, kelepçe ile tutturacağınızı düşünerek tasarlayın. Uygun tasarım mantıklı olarak uygun kelepçelemeyi beraberinde getirir. Genellikle birkaç hattın bir arada kelepçelenmesi mümkündür.
  • Sorun gidermeyi ve bakımı aklınızda bulundurun: mantıklı tasarıma ve yanlış bağlantıları önlemeye odaklanın.
  • Boru hattı yönlendirmesini, kullanıcıların tesisat üzerine basma veya tırmanma ihtimalini azaltacak şekilde tasarlayın.

Yani genel olarak konuşursak, her ne kadar bağlantıları en aza indirmek isteseniz de bir noktadan diğerine boru bağlantısı yapmak için en iyi (en verimli, sızıntı olasılığı en düşük) yol her zaman en düz yol değildir.

Son olarak, uygun hat yönlendirmesi sadece en iyi şekilde çalışmasıyla ilgili değil, aynı zamanda düzgün bir görünüm elde etmektir. İyi bir tasarımla her zaman gurur duyabilirsiniz.

Boru Yönlendirme Tavsiyeleri Bu resmi tweetleyinTweet this image

 

 Boru Rotalama önerileri - Parker Hannifin Türkiye

 Yukarıda gösterilen Boru Yönlendirme Tavsiyeleri görselinin yazdırılabilir PDF versiyonunu indirin.

 

Kaynaklar ve sonraki adımlar

Daha fazla hat yönlendirme ipuçlarının yanı sıra sızdırmaz sistemler oluşturmanıza yardımcı olacak ipuçları için şunu indirin: Sızdırmaz Bağlantı Kılavuzu                                            

Yerinde uygun hat yönlendirme ile bir sonraki adım yeterli boru hattı desteği (diğer bir deyişle kelepçeleme) sağlamaktır. Bunu farklı bir blog yazısında ele alacağız.

Boru hattı yönlendirmesi hakkında sahada elde edilmiş başka ipuçlarınız veya hikayeleriniz var mı? Varsa lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın, uygun görülmesi halinde yanıtlayacağız.

Hidrolik, Pnömatik ve Yağlama Sistemleri için Boru Yönlendirme İpuçlarının yazdırılabilir PDF versiyonunu indirin.

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada LinkedIn, Facebook ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. 


 

Kerem Atmaca - Parker Hannifin Türkiye

 

 Bu makale, Ted Amling, Parker Boru Bağlantıları Divizyonu, Kıdemli Proje Mühendisi tarafından kaleme alınmış, Parker Merkez ve Doğu Avrupa Satış Şirketi Ulaşım Sektörü Yöneticisi Kerem Atmaca tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

 

 

İlgili kaynak makaleleri:

Hortum Montaj ve Rotalama için En İyi Uygulama Örnekleri

Demir Yolu Yük Uygulamalarında Çevresel Zorluklar Nasıl Aşılır

Boruları ve Konektörleri İlk Defada ve Her Seferinde Doğru Takma

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Hidrolik, Pnömatik ve Yağlama Sistemleri için Boru Rotalama İpuçları

Yorum yapın





Captcha