Hidrolikler

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...
Tarih: 20 02, 2019
Şimdi okuyun

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Tarih: 29 06, 2018
Şimdi okuyun

LS (Load Sensing) Valfi İş Makinelerinin Üretkenliğini Artırıyor ve Daha Fazla Yakıt Tasarrufu Sağlıyor

OEM mühendisleri, iş makinelerinin üretkenliğini artırmak için daima yeni teknolojiler aramaktadır. İş makinelerine güç sağlayan mevcut hidrolik sistemlerin oldukça güvenilir olması ve...
Tarih: 29 06, 2018
Şimdi okuyun

İnşaat ekipmanınızın verimliliğini artıracak 2 çözüm

İnşaat endüstrisinin tarihi boyunca, makineleri daha güvenli, enerji açısından daha verimli hale getirmek ve emisyonlarında düşüş sağlamak bir ihtiyaç olmuştur. Buna rağmen ağır yük...
Tarih: 29 06, 2018
Şimdi okuyun

İnşaat makinelerinizin ağırlığını nasıl azaltabilirsiniz?

Ağırlık, enerji tüketimini arttırdığı ve çevreye zarar verdiği için bir sorundur. Bu sorunun çözümü için birkaç metot göz önünde bulundurulmalıdır. Tasarım prosesinde makineyi bir bütün olarak...
Tarih: 29 06, 2018
Şimdi okuyun

Artan esneklik ve uygun maliyet için Parker OnSite Konteyner

Parker Komple Boru Çözümleri sistemi, 16-273 mm’lik (½-10 inç) boru konektörü sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve kurulumunda zaman ve paradan kazandırır. Komple Boru Çözümleri kavramı;...
Tarih: 30 05, 2018
Şimdi okuyun

Yeni nesil elektro - hidrolik kontrol ile neler yapabileceğinizi keşfedin – IQAN® Connect

Mobil araçların test ve devreye alma sürecinde en çok zaman kaybı ayarların optimizasyonu sırasında gerçekleşmektedir. Özellikle mobil ekipmanlar için geliştirilmiş olan IQAN ürünleri ile tasarım ve...
Tarih: 09 02, 2018
Şimdi okuyun

Sürücü Kontrollü Pompalar (DCP) Kullanarak Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu

Modern endüstriyel makineler, hidroliklerin daha verimli ve küçük kullanım alanı ile daha sessiz çözümler sağlaması için artan bir talep oluşturuyor. Aynı zamanda yüksek güç, yoğunluk, hassas ayar ve...
Tarih: 04 02, 2018
Şimdi okuyun

Hidrolik, Pnömatik ve Yağlama Sistemleri için Boru Rotalama İpuçları

Hidrolik, pnömatik veya yağlama sistemleri verimli ve sızdırmaz olmalıdır. Bazen bilgi eksikliği veya planlanan süreye göre kısa yoldan gitmek ya da her ikisi nedeniyle boru hattının...
Tarih: 03 02, 2018
Şimdi okuyun

Denizcilik Sektörü Ortamlarında Soğutucunuzun Ömrünü Uzatın

Operasyonel mükemmelliğe ulaşarak ve müşterilerinize daha uzun garanti sunarak işinizi büyütmeye mi çalışıyorsunuz? Hidrolik sistemlerin soğutma sisteminde sorun olması, sistemin otomatik olarak...
Tarih: 07 11, 2017
Şimdi okuyun

Distribütörler, Değer Katar ve Tasarımdan MRO Hizmetlerine Kadar Destek Sağlar

Endüstriyel dağıtım ortamı, daha önce hiç olmadığı kadar genişleyen iş modeli türleri ve hizmet olanakları sayesinde değişiyor. Bu kapsamlı ölçeklerin bir ucunda ise; katma değerli...
Tarih: 26 07, 2017
Şimdi okuyun

Tandem Sızdırmazlık Sistemi Mini Ekskavatör Silindirlerinin Performansını Artırıyor

Modern mini ekskavatörler, esnek kullanım özellikleri sayesinde dünyanın her yerinde gerçekleşen doğal afetler ve daha birçok ağır koşul sonrasında inşaatlardaki ve iyileştirme projelerindeki...
Tarih: 22 04, 2017
Şimdi okuyun

Akıllı Hidrolik Silindirler Hidrolik Baraj Kapısı Kontrolünü Optimize Eder

Güç üretiminde hidrolik silindirler, kapı tahriki ve regülatör kontrolü için hidroelektrik barajlarda kullanılmaktadır. Standart konumlandırma teknolojileri manyetostriktif sensörlere,...
Tarih: 19 04, 2017
Şimdi okuyun

Akıllı Silindirler İşletme Maliyetlerini Düşürüyor

Güç üretim koşulları, hidrolik ve diğer silindir çeşitlerine (pnömatik ve elektromekanik de dahil) zor şartlar oluşturur. Titreşim, toz, çakıl, aşındırıcılar, kimyasallar, eksenel yük ve yan yük;...
Tarih: 19 04, 2017
Şimdi okuyun

Hortum Montaj ve Rotalama için En İyi Uygulama Örnekleri

Bir hidrolik hortumun rotalanması ve montajı, sadece metal bağlantıların sıkılması değildir. Hortumların ömrü sonsuz değildir ancak nihai montaj öncesinde birkaç rotalama kuralını uygulayarak hortumun...
Tarih: 18 04, 2017
Şimdi okuyun

Hidroelektrik Türbinin Tüm Fonksiyonlarını Kontrol Eden Hidrolik Güç Üniteleri

Hidroelektrik santralleri, Parker ve distribütörleri / sistem entegratörleri elektrik üretim desteği ve teknik uzmanlık alanında güçlü ekipler oluşturmuştur. Kuzey Colorado'da aynı adı taşıyan 112.000...
Tarih: 18 04, 2017
Şimdi okuyun

Tur mu Tork mu? Hidrolik Rakor Bağlantılarınızı Sızıntıya Karşı Koruyacak Doğru Seçim Nasıl Yapılır?

Soru: Seçilen tekniğin gerçekten önemi var mı? Karşınızda konik olarak tanımladığımız NPT ya da NPTF (Dry-Seal) diş yapısı ile karşılaştığınızı varsayalım. Bağlantıyı monte etmek için "tork" değil,...
Tarih: 12 01, 2017
Şimdi okuyun

Lightraulics® Kompozit Araç Silindirleri: Saha Operasyonlarını Hafifletir

Sanayide, olağanüstü mekanik özelliklere sahip hidrolik ürünlere yönelik talep her geçen gün artıyor. Yüksek basınçlı hidrolik ürünler, yüksek mukavemetli yapısal bileşenler gerektiriyor. Durağan...
Tarih: 14 11, 2016
Şimdi okuyun

Hidrolik Uygulamanız için Doğru Motoru Seçmenin Temel Kriterleri

Bir hidrolik uygulama için motor seçimi karmaşık olabilir. Aşağıdaki teknik makale temel seçim etkenlerini tartışarak süreci çözümlemektedir.  Motor seçimi Hidrolik sistem tasarımındaki amaç, toplam...
Tarih: 07 10, 2016
Şimdi okuyun

Hidrolik Sistemlerde Gürültüyü Azaltma

Hidrolik sistemlerdeki gürültü, genel olarak pompanın mekanik çalışması pompadan çıkan akışkan titreşimlerinden kaynaklanmaktadır. Gürültü ayrıca türbülans veya akışkan hızı değişikliğine neden olan...
Tarih: 05 09, 2016
Şimdi okuyun