Parker Türkiye

Motor Yağı ve Hidrolik Yağda Nem Kirliliği ve Çözümleri

Motor Yağı ve Hidrolik Yağlarda Nem Kirliliği Nasıl Önlenir? - Parker TürkiyeSu, yağlama sıvılarındaki en yaygın kirleticilerinden biridir ve aynı zamanda en çok zarar veren maddelerden biridir. Düşük sıcaklıklarda, hidrolik sistemdeki nem veya su ciddi bir problem haline gelebilir. Suyun donma noktasına (32oF/0oC) yaklaşıldıkça, hidrolik akışkanın nem tutma kapasitesi de düşer. Sıcaklık donma noktasının altına düştükçe, buz kristalleri tüm sistemin fonksiyonlarını olumsuz olarak etkiler.

Su İçin Test

Laboratuvar Analizleri

Suyun varlığını belirlemek için, bir akışkan örneği laboratuvarda analiz ve test edilebilir. Örneğin içindeki su miktarı milyonda bir (ppm) olarak raporlanır. 

Saha Testi

Motor yağı veya hidrolik yağın su içerip içermediğini sahada belirlemek için iki basit yol vardır:

  1. Sisteme bakın, akışkan havalandırma kapağı veya doldurma kapağı/yağ çubuğu bölgesinde süte benzer bir görüntü aldıysa, büyük ihtimalle normal doyma noktası üzerinde nem mevcuttur.
  2. Yağ veya hidrolik sistem içindeki nemi kontrol etmek için basit bir çıtırtı testi kullanın. İnce bir folyo parçasının üzerine, bir kaşığa veya küçük bir metal kaba az bir miktar yağ koyun. Akışkan içeren folyo/kaşık/kabın alt tarafına küçük bir alev tutun. Nem mevcutsa akışkan çıtırdayacak ve ısınır ısınmaz patlamalar olacaktır.

Yukarıdaki metot kullanılarak yapılan saha testi gerçek su miktarını belirlemez, sadece suyun var olup olmadığını belirler. Gerçek su miktarı gerekli ise, laboratuvar testi uygulanmalıdır.

Suyun Atılması

Hidrolik akışkan içindeki serbest suyun (kararsız süspansiyon) ve çözünmüş (dengeli süspansiyon) suyun uzaklaştırılması için kullanılan çeşitli metotlar vardır:

Polimerik Filtreler 

Polimerik filtreler geleneksel partikül filtreleri gibi görünür, ancak süper emici polimer emdirilmiş medya kullanılmaktadır. Polimer suyu çekerek şişer ve medya içinde hapsolmasını sağlar. Parker Racor Su Ayırıcı polimerik filtreleri küçük miktardaki suyun atılması için ve/veya su kontaminasyonunu önceden belirlenmiş limitler dahilinde korumak için en iyi uygun çözümdür. (Nereden Alabilirim?)

Vakum Altında Damıtma

Vakum altında damıtma hidrolik akışkandan suyu atmak için ısı ve vakumun bir kombinasyonunu kullanır. 25 inç Hg'de su 133°F'da (56°C) kaynar. Bu, suyun yağa veya yağın katkı maddelerine zarar vermeyen bir sıcaklıkta atılmasını sağlar. Uygulamaya bağlı olarak, Parker PVS Taşınabilir Arıtma Sistemi veya Sentinel Taşınabilir Yağdan Su Saflaştırıcı daha büyük hacimli hidrolik ve yağlama yağı sistemleri uygulamaları için su kirliliğine karşı koruma sağlar.

Nem Alma

Nem alma, haznenin üst katmanından havanın dolaşmasını ve neminin alınmasını içermektedir. Yağ içinden üst katmandaki kuru havaya geçen su, en sonunda nem alma cihazı ile atılır.  Nem alma sistemleri büyük hacimde hidrolik veya yağlama yağı içeren uygulamalarda ve haznedeki yüksek nemden dolayı ortaya çıkan nem için kullanılır.

Motor Yağı ve Hidrolik Yağlarda Nem Kirliliği Nasıl Önlenir? - Parker TürkiyeSu Kirliliğinin Önlenmesi

Birçok durumda, hidrolik akışkan sisteminin içine suyun girmesini önlemek daha sonra belirlenmesinin ardından akışkandan sıvıyı atmaktan daha ekonomiktir. Parker Racor Mutlak Baypas filtreleme sistemi veya Parker Hidrolik Yağ Koşullandırma Ünitesi, (OC2) önemli sistem bileşenlerinin önüne monte edilerek akışkanın kirlenmesini önleyecek, bağıl nem ve diğer kirleticileri asgari miktarda tutarak zarar görmesine engel olacaktır. OC2 bir yağ deposuna bağlanabilen, makine çalışırken veya çalışmaz halde iken akışkanı temizleyebilen tam bir filtre, pompa ve motor düzeneğidir.

Yakıt Dağıtım Sistemleri ve Motorlar için hava, yağ ve yakıt filtreleri hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz bize 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan ulaşabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilirsiniz. 

Aygün Erol, Parker Türkiye Satış Müdürü

 

 

Bu makale Parker Hannifin Racor Divizyonundan David Cline tarafından derlenmiş, Parker Türkiye Satış Müdürü Aygün Erol tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Biyoproses uygulamanız için Doğru Filtreyi Nasıl Seçersiniz

Su - Bir Dizel Motorun En Büyük Düşmanı

Doğru Akışkan Transferi Hortumu Nasıl Seçilir?

Üreticiler İçin Basınçlı Havadan Tasarruf Yöntemleri

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Motor Yağı ve Hidrolik Yağda Nem Kirliliği ve Çözümleri

Yorum yapın





Captcha