Parker Türkiye

Ticari Araç Satış Sonrası Pazarında Geleceğin Filtrasyon Teknolojisine Bugünden Sahip Olun

Geleceğin filtrasyon teknolojisini satış sonrası pazarına bugünden getiriyoruz - Racor Filtreleri - Parker Racor - Parker Türkiye Satış ŞirketiParker Racor, ticari araç sektörünün en büyük isimlerinden bazılarına OE filtrasyon iş ortağı olarak hizmet vermektedir. Dünyaca ünlü uzmanlığımızla bağımsız satış sonrası pazarında olumlu bir değişim yaratmayı hedefliyoruz. 

 

Değişen Dünya İçin Filtrasyon

Verimliliği artırıyor ve maliyetleri düşürüyoruz. Endüstriye yön veren teknolojimiz, inovasyona olan inancımız ve global ar-ge kaynaklarımız ile geliştirilen filtrasyon ürünlerimiz, motor emisyon hedeflerini yakalamaya çalışarak, maksimum çalışma süresi sunarak ve hem şimdi hem de gelecekte çevresel standartlara uyum sağlayarak pazardaki en temiz ve en verimli çözümü sağlamak için üretilmiştir. Tüm bu faktörler bir araya gelerek üstün motor performansı ve verimlilik ile en düşük toplam maliyetin ideal kombinasyonunu oluşturur.

 

Filtrasyon ürünlerimizin tamamı şirket bünyesinde, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki en modern üretim tesislerinde üretilmektedir. Spesifikasyon, süreç ve kalite güvencesi, en yüksek uluslararası standartlarla uyumludur. Bağımsız satış sonrası pazarına sunulan her Parker Racor filtrasyon ürünü, orijinal ekipmanlarımızla aynı malzemeler, tasarım spesifikasyonu ve mühendislik katma değeri ile üretilmektedir. 

Parker Racor; yakıt, hava, yağ ve CCV için komple sistem çözümleri sunmaktadır. En büyük ticari araçlardan en küçüğüne kadar uzanan geniş yelpazemiz, aralarında “yeni nesil” Euro 6 araçların da bulunduğu en ünlü marka ve modellerin birçoğunu kapsar. Bu sayede müşterilerimize teknik açıdan gelişmiş, kusursuz çalışan ürünler ve tam sistem uyumluluğu içeren komple bir paket sunulmaktadır.

 

Teknoloji Liderleri

100’ün üzerinde aktif patent, 45 yıllık filtre elemanı geliştirme deneyimi ve bir dizi özel teknoloji ile odak noktamız, müşterilerimizin yarının zorluklarıyla başa çıkmasını sağlayacak filtrasyon ürünleri geliştirmektir. Araç ve ekipman üretimindeki en prestijli markaların birçoğuyla yakından çalışarak en yeni ve araca özel ekipman ve sistemleri oluşturmak için teknoloji, mühendislik uzmanlığı ve kaynakları paylaşıyoruz.

Dünyanın en iyileri tarafından tercih edilmekten gurur duyuyoruz. Kapsamlı OE portföyümüz, “spin-on” yakıt filtresi takımlarından başlayıp entegre OE özellikli karmaşık yakıt filtrasyon modüllerine kadar uzanan bir dizi temel filtrasyon ürünü içermektedir.

Ar-Ge ve Test

Araştırma ve geliştirme alanında devam eden yatırımlarımız ile, müşterilerimize somut avantajlar sağlamak için sürekli olarak, test edilmiş ve kanıtlanmış daha iyi çözümler sunuyoruz. İnovasyon, 500 KW’a kadar dizel motorların test edilebilmesini sağlayan gelişmiş Motor Test Tesisine sahip yüksek teknoloji geliştirme merkezimizin temelidir. Uzman mühendislik ekibimiz, araç yükleri, performans gereksinimleri ve çevresel faktörleri dikkate alarak “gerçek çalışma ömrü” koşullarını simüle edebilmektedir. Her uygulamaya uygun filtre çözümü sunmak için her ürün bir dizi performans kriteriyle bütünüyle teste tabi tutulur.

 

Daha Fazla Bilgi Edinin

Parker Racor yedek filtre elemanları, yedek parçaları ve komple sistemleri, bağımsız satış sonrası pazarındaki çoğu uygulamada kullanılabilir. OEM ürünümüzle benzer spesifikasyon, teknoloji ve üretim kalitesini paylaşan bu ürünler, yüksek verimlilik, daha yüksek performans ve daha düşük çalışma maliyetleri sunar.

Filtrasyon sisteminizi Parker Racor ile değiştirme konusunda ayrıntılı bilgi edinmek için çözüm sayfamızı ziyaret edin.

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

Ercan Pala - Parker Türkiye Pazarlama Yöneticisi - Parker Türkiye Satış Şirketi - Parker Hannifin

 

 

Bu makale, Parker Racor Yakıt Filtreleri Avrupa Divizyonu tarafından yazılmış, Parker Türkiye Pazarlama Yöneticisi Ercan Pala tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Motorunuzu korumak ve filonuzun duruş süresini azaltmak mümkün. Nasıl mı?

Gelişmiş Yakıt Filtrasyon Çözümleri Le Mans'ta Team Aravi Kamyon Yarışı Ekibini Destekliyor

Motor Yağı ve Hidrolik Yağda Nem Kirliliği ve Çözümleri

Biyoproses uygulamanız için Doğru Filtreyi Nasıl Seçersiniz

Parker'ın THM Analizörü İçme Suyunun Güvenliğini İyileştirmeye Nasıl Yardımcı Oluyor?

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Ticari Araç Satış Sonrası Pazarında Geleceğin Filtrasyon Teknolojisine Bugünden Sahip Olun

Yorum yapın





Captcha