Parker Türkiye

ORFS Bağlantı Parçaları için Parker'in Patentli Metal Contalarıyla Aşırı Sıcaklıklar Artık Sorun Değil

ORFS Bağlantı Parçaları için Parker'in Patentli Metal Contalarıyla Aşırı Sıcaklıklar Artık Sorun Değil - Parker Hannifin Türkiye

En küçük ekipman bileşeni bile, kendisinden binlerce kat daha büyük ekipman kadar değerlidir. Özellikle ağır şartlar altında çalışan ekipmanların içindeki büyük veya küçük tüm bileşenler bu zorlu koşullara maruz kalmaktadır. 

Değişen uygulamalar dayanıklılık için çıtayı yükseltirken, zor koşullara dayanmasını beklediğiniz akışkan iletim sistemi bağlantıları artan bir titizlikle incelenmektedir. Ayrıca, rekabet baskısı ve yüksek iş gücü maliyeti arızaları daha dayanılmaz hale getirir. Bu ve benzeri eğilimler, geleneksel ürünlerin bu bağlantılar için gereken dayanıklılık koşullarını tam olarak karşılamadığı konusunda farkındalık yaratmıştır. 
 

Geleneksel bağlantı parçalarının kısıtlamaları 

Geleneksel olarak kullanılan birçok bağlantı parçasının bazı kısıtlamaları bulunur. Pahalıya mal olan sızıntıların yanı sıra zorlu ve yoğun iş gücü gerektiren bakım, montaj veya değişimde genellikle boru deformasyonu ve hasarına neden olan zorluklar ve uyuşmazlıklar bu kısıtlamaların arasındadır.

O-ring alından sızdırmazlık sağlayan bağlantı tasarımı, 30 yıl önce geleneksel bağlantı parçası kısıtlamalarına çözüm olmak için tasarlandı. Elastomer contalı alından bağlantıya sahip olan bu tasarım ile montajı ve değişimi kolay olan sızdırmaz endüstriyel bağlantı çözümleri elde edilmektedir.  Ancak, aşırı sıcaklıklarda elastomer contanın performansı düşebilir, bu tip koşullarda ise yalnızca metal contalar ihtiyaca daha iyi bir cevap olabilir.  

Bu nedenle, mühendislik ekibimiz elastomer conta için sınırlayıcı bir etken olan aşırı sıcaklıklara dayanabilecek bir sızdırmazlık teknolojisi yaratma ve aynı zamanda o-ring'li alından sızdırmazlık sağlayan bağlantının montaj kolaylığını koruma görevini üstlendi. Tasarımın montajı, sökülmesi ve yeniden monte edilmesi kolay olmalıydı. Aynı zamanda tasarım, birçok avantajın yanı sıra yüksek basınç ve titreşim altında sıfır sızıntı ve aşırı torktan kaynaklanan hasara karşı direnç gibi o-ring'li alından sızdırmazlık sağlayan bağlantının yüksek performansını korumalıydı.

 

Yeni zorlu talepleri karşılayabilecek bir alternatif 

Çözümü nasıl bulduk? Çözüm tabii ki detaylarda saklıydı. Tıpkı uçak kanadındaki mükemmel kıvrımın 300 ton ağırlığındaki metali uçan bir makineye dönüştürmesi gibi, bizim çözümümüz de basit ve yeni bir conta bileziği tasarımına dayanıyordu. Bu tasarım daha sonra yeni  Seal-LokTM Xtreme bağlantısının  ilhamı oldu.

ORFS Bağlantı Parçaları için Parker'in Patentli Metal Contalarıyla Aşırı Sıcaklıklar Artık Sorun Değil - Parker Hannifin Türkiye

Bağlantı parçası konumuna bakılmaksızın captive seal (sabit sızdırmazlık parçası) görevini üstlenmesi için bağlantı kanalının geometrisini kullanan hassas, paslanmaz çelik bir conta tasarladık. Bu conta, yüksek yüzey uygunluk ve dayanım standartlarını karşılamak için üretildi.  Daha sonra bağlantı parçasını; SAE J1453 endüstri standardı kapsamında gereken testlerin yanı sıra termal çalışma döngüsü, termal şok, helyum kütle spektrometresi ve gaz basınç sızıntı testlerine tabi tuttuk.

Yeni ve patentli paslanmaz çelik conta ile birlikte kullanılan bu alından sızdırmazlık sağlayan bağlantı, karşılaması gereken tüm beklentileri aştı.

 2016 Kasım ayında, Seal-Lok Xtreme paslanmaz çelik SAE J1453 sızdırmazlık halkası için patent aldık. Artık, metal contalı SAE port ucu dahil olmak üzere aşırı sıcaklıklara dayanabilen ve alından sızdırmazlık sağlayan bağlantı parçalarının tam serisini sunmaktayız.

Baskı altında güvenilirlik

Seal-Lok Xtreme bağlantı parçaları, sıkı performans gerektiren işlerin ve geniş endüstri uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılamak için avantajlar sunar:

  • -328 °C kadar düşük veya 650° C kadar yüksek sıcaklıklarda sızdırmazlık özelliğini korur. 
  • Bakım ve değişim için uçtan uca sıfır aralıklı eşleşme sağlar ve işinizi kolaylaştırır. Bağlantı parçaları ile boru uçlarını iç içe geçirmeye / birbirinden çıkarmaya gerek kalmadığı için bakım amaçlı sökme kolaylaşır ve hızlanır. Dar ebatlara sahip kontrol panelleri için ideal olduğu gibi geniş alana sahip uygulamalardaki kıvrımlı boru sistemleri için de idealdir.
  • Kolay montaj için tork anahtarı kullanılır ve ister arazide ister fabrikada, mekandan mekana ve operatörden operatöre değişmeyen istikrarlı sonuçlar elde edilir. 
  • Maksimum 414 bar (6.000 psi) basınç ve yüksek titreşim altında en iyi performansı sağlar.
  • Aşırı torklamadan kaynaklanan hasara karşı dayanıklıdır ve bağlantı parçalarınızın zarar görmesini engeller.

Çoğunlukla tecrübe ederek öğrendiğimiz gibi detaylar önemlidir. Seal-Lok Xtreme bağlantı parçalarına ilham veren paslanmaz çelik contayı geliştirmek, çok yönlü ve yüksek performanslı bağlantı kompleleriyle ilgili detayları doğru şekilde değerlendirmemizin sonucudur. 

Detayları Parker'e bırakın ve daha önemli işlerinize zaman ayırın. 

Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa lütfen bize gönderin.

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada LinkedInFacebook ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. 

 

Cumhur Yazaroğlu - Parker Hannifin Türkiye

 

Bu makale Parker Tube Fittings Divizyonu mühendisi Nathan Green tarafından kaleme alınmış, Parker Merkez ve Doğu Avrupa Satış Şirketi OEM Satış Yöneticisi Cumhur Yazaroğlu tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Uç Noktalarda Çalışan Hidrolik Konnektörler

Hidrolik Hortum ve Başlık Seçmek Artık Çok Daha Kolay

Akıllı Hidrolik Silindirler Hidrolik Baraj Kapısı Kontrolünü Optimize Eder

Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hidrolik Hortum Uzunluğunu Kolaylıkla Ölçün ve Belirleyin

 

 

 

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: ORFS Bağlantı Parçaları için Parker'in Patentli Metal Contalarıyla Aşırı Sıcaklıklar Artık Sorun Değil

Yorum yapın





Captcha