Parker Türkiye

Orta Basınçlı Uygulamalar İçin Yeni ve Daha Hızlı Boru Bağlantı Teknolojisi

Orta Basınçlı Uygulamalar İçin Yeni ve Daha Hızlı Boru Bağlantı Teknolojisi - Parker Türkiye Satış Şirketi - Parker HannifinAçık deniz uygulamaları için tasarlanmış enstrümantasyon sistemlerine olan talep hızla artmaktadır. Meksika Körfezi’nde Macondo/Deepwater Horizon petrol yayılması gibi büyük çaplı kazalardan dolayı güvenlik ve güvenilirlik konusu tekrar ilgi odağı haline gelmiştir; ancak maliyetler de, özellikle dünya petrol fiyatlarında devam eden düşüş göz önüne alındığında giderek hassaslaşan bir sorun olmaktadır. Bütün bunlara ek olarak, petrol ve gaz endüstrisi daha derindeki, daha az erişilebilen rezervlerden ürün çıkarmaya çabalarken, enstrümantasyon sistemlerinin de çok daha yüksek basınçlarda çalışabilmesi gerekmektedir. İlgi çeken bir alan küçük çaplı valflerde ve borularda, özellikle de uzun vadeli projeler için tasarlanmış deniz altı ekipmanlarında kullanılan bağlantı türleridir. Orta basınçlı enstrümantasyon uygulamaları için daha ekonomik, ileri düzeyde entegre olan bağlantı sistemlerine yönelik giderek artan bir ihtiyaç vardır.

Şimdiye kadar mühendisler, yaklaşık 15000 PSI (1034 bar) üzerindeki enstrümantasyon uygulamaları için koni ve vida bağlantılarını standartlaştırma eğiliminde oldular. Artık bir Parker şirketi olan Autoclave Engineers’ın öncülüğünde bunlar ileri düzeyde entegrasyon gerektiren uygulamalar için popüler bir seçenektir, ancak bunların doğru tasarlanması için zaman ve beceri gerekir. Tek bir koni ve vida bağlantısını yapmak, iyi eğitilmiş bir personelin 10 dakikasını alabilir. Sistemde bu tür bağlantılardan çok sayıda varsa, çalışmanın süresi ve tüm proje maliyeti önemli ölçüde etkilenebilir.

Parker Autoclave Engineers, 22500 PSI’ya (1550 bar) kadar basınçlar için devrim niteliğinde yeni bir boru bağlantı türü tasarlayıp geliştirdi. Genişletilmiş konik bağlantı olarak bilinen ve patent başvurusu yapılmış olan (FCC) teknolojisi, sıkıştırmalı bağlantıların tasarım ve kurulumdaki basitliğini koni ve vidalı bağlantı güvenilirliğiyle buluşturuyor. Gerçekten de, testler genişletilmiş konik bağlantının borunun kendisinden bile daha güçlü olduğunu ve açık deniz sektörü için uzun zamandır tehdit olarak görülen bir durumu ortadan kaldırdığını gösteriyor. Borunun genişletilmiş kısmı ayrılmaya karşı bir mekanizma görevi görür ve ilk izolasyonu sağlarken, bağlantının sıkıştırma rakoru da ek güvenlik için ikinci bir izolasyon oluşturur.

Hızlı bağlantı tasarımı ve kurulumu

Orta Basınçlı Uygulamalar İçin Yeni ve Daha Hızlı Boru Bağlantı Teknolojisi - Parker Türkiye Satış Şirketi - Parker HannifinGenişletilmiş koni bağlantıları, Parker’ın MPI çift halkalı ve QSS tek rakorlu sıkıştırmalı bağlantı parçalarına benzer şekilde; bir hidrolik pres ve basit bir ön ayar işlemi için bir kalıp kullanılarak yapılır. Bunun ardından, ikinci bir kalıp kullanılarak borunun ucunu genişletmeyi içeren ekstra bir adım daha vardır. İşlem çok çabuk, temiz ve basit şekilde yapılır. Kesme yağı gerekmez ve fazla metal talaşı bırakmaz.

Şekil 1. Boru uçlarında genişletilmiş koni bağlantısı oluşturmak için sadece üç bileşen gerekir: Boru, tek bir sıkıştırma rakoru ve salmastra somunu.

Boruyu kestikten ve çapaklarını aldıktan sonra, salmastra somunu ve sıkıştırma rakoru geçirilir, ilk kalıp kullanılarak rakor ayarlanır ve ardından ikinci kalıp kullanılarak borunun ucunda genişletilmiş koni oluşturulur. Her iki işlem de önceden belirlenmiş hidrolik basınçla yapılır. Tahmini olarak veya deneme - yanılma yöntemiyle çalışılmaz. Tüm işlem genellikle iki dakikadan az sürer ve sadece minimum düzeyde eğitim gerektirir. Genişletilmiş koni bağlantılarının yapılması aynı derecede hızlı ve basittir. Sadece bağlantı parçasında veya valfte salmastra somununu sıkmak için bir tork anahtarı gerekir.

Benzersiz güvenlik özellikleri

Orta Basınçlı Uygulamalar İçin Yeni ve Daha Hızlı Boru Bağlantı Teknolojisi - Parker Türkiye Satış Şirketi - Parker HannifinFCC teknolojisinin benzersiz bir özelliği, metaller arasında iki kat entegrasyonla izolasyon oluşturmasıdır. Bu bağlantılar, bu özelliği sağlaması açısından piyasada bir ilktir. Salmastra somunu sıkıldığında, ayrılmayı önleyen koninin iç yüzeyi bağlantı parçasındaki veya valfteki koniyle birleşerek ilk izolasyonu sağlar. Sonra sıkıştırma rakoru bileşenin gövdesiyle birleşip ilave olarak metaller arası ikincil bir izolasyon sağlar; bu su girişini önleyen bir ortam izolasyonu görevi görür, aynı zamanda uzak bir olasılık olsa da ana izolasyon bozulduğunda bağlantının bütünlüğünü korur.

Şekil 2. Genişletilmiş koni bağlantıları, ileri düzey entegrasyonla metaller arasında iki izolasyon sağlar.

FCC teknolojisinin başka bir temel avantajı da yapısı gereği titreşime dayanıklı olmasıdır. Borunun genişletilmiş kısmı torklanıp sıkılırken, koni ve sıkıştırma rakoru tarafından dengeli bir karşı güç oluşturulur. Dengeli kuvvetlerin bu bileşimi bağlantıyı tüm uzunluğu boyunca tam anlamıyla destekler. Yani titreşim tamamen kontrol altında tutulur, titreşime karşı bir rakor aksamı kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır. Bunlar çoğunlukla açık denizlerdeki petrol ve gaz uygulamalarında ekstra güvenlik sağlamak için kullanılırken, koni ve vidalı bir bağlantıyı yapmak için gereken süreyi uzatabilir.

Çok çeşitli bileşenlerden seçim yapma olanağı

Artık FCC teknolojisini kullanan çok çeşitli bileşenler bulunuyor. Örneğin, iki ve üç yollu iğne valfler,iki ve üç yollu bilyalı valfler, elektrikli ve pnömatik aktüatör seçenekleri, düz ve bölmeli montaj kuplörleri, ayrıca dirsek, T ve çapraz bağlantı parçaları. Tabi sağlamlık ve korozyona dayanıklılık gerektiren orta basınçlı (22500 PSI’ya kadar) uygulamalar için özel olarak üretilen ostenitli soğuk çekilmiş çelik boru seçenekleri de mevcut.

Orta Basınçlı Uygulamalar İçin Yeni ve Daha Hızlı Boru Bağlantı Teknolojisi - Parker Türkiye Satış Şirketi - Parker Hannifin

FCC teknolojisine sahip her Parker enstrümantasyon bileşeni için, 316 paslanmaz çelik ve 2507 süper dubleks paslanmaz çelik seçenekleriyle 1/4, 3/8, 9/16, 3/4 ve 1 inç bağlantı boyutları mevcuttur. 316SS versiyonlarında izin verilen maksimum çalışma basıncı (MAWP) 22000 PSI (1379 bar), sıcaklık aralığı -73 ila 316˚C’dir (-100 ila 600˚F), 2507SD versiyonlarında ise basınç 22500 PSI (1550 bar), sıcaklık aralığı -45 ila 316˚C’dir (-50 ila 600˚F).

Şekil 3. FCC teknolojisi çok çeşitli valflerde, bağlantı elemanlarında ve adaptörlerde kullanılabilir.

New Faster Tube Connection Technology For Medium Pressure Applications - Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe. FCC technology material, connection sizes and pressure rating table. and

New Faster Tube Connection Technology For Medium Pressure Applications - Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe. FCC product catalogueParker Autoclave Engineers’ın genişletilmiş koni bağlantı teknolojisiyle kullanım için ürettiği valfler, bağlantı elemanları, adaptörler ve boru sistemleriyle ilgili ayrıntıları içeren kapsamlı bir ürün kataloğu buradan indirilebilir.

 

 

 

 

New Faster Tube Connection Technology For Medium Pressure Applications - Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe. Franck Grignola, Product Manager, Parker Autoclave Engineers

Bu makale Parker Hannifin, Autoclave Engineers, Ürün Müdürü Franck Grignola tarafından kaleme alınmış ve Parker Hannifin Merkez ve Doğu Avrupa Satış Şirketi Stratejik Pazarlama Yöneticisi Ercan Pala tarafından Türkçeleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Daha Fazla Bilgi Edinin:

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Doğru Akışkan Transferi Hortumu Nasıl Seçilir?

ORFS Bağlantı Parçaları için Parker'in Patentli Metal Contalarıyla Aşırı Sıcaklıklar Artık Sorun Değil

Uç Noktalarda Çalışan Hidrolik Konnektörler

Hidrolik Uygulamanız için Doğru Motoru Seçmenin Temel Kriterleri

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Orta Basınçlı Uygulamalar İçin Yeni ve Daha Hızlı Boru Bağlantı Teknolojisi

Yorum yapın





Captcha