Parker Türkiye

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Kaoussis RCV kamyonu

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı elektronik kontrol sistemleri tedarikçisi olarak seçildi. Uygulama, Kaoussis'in RCV (Atık Toplama) kamyonlarına uygulanarak firmanın uzaktan seyir kaydı ve diagnostik sistemi ihtiyaçlarına bir çözüm sunuyor.

 

 

 

Kaoussis RCV, hem geri dönüştürülebilir hem de geri dönüşümsüz atıkların toplanması için kullanılabilen iki yönlü bir atık kamyonu. Araçta daha önce kullanılan kontrol sistemi esnek olmaması ve modifikasyonlara elverişli olmaması nedeni ile Parker sistemleri ile değiştirildi. Kaoussis, Parker'dan esneklik ve uyumluluğu sağlamanın yanı sıra yerel desteği de olan bir çözüm önermelerini talep ediyordu.

Kaoussis RCV kamyonlarının, en katı kalite güvence sistemlerine uyması gerekiyor. Bunlardan biri de araçlarının, İsveçli SMP tarafından verilen CE onaylı, uygulanabilir AB yönergelerinin gereksinimlerini karşıladığına emin olunmasıdır.

 

Parker Ana denetleyici 43

Parker, çözüm olarak IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü tabanlı bir Elektronik Kontrol Sistemi önerdi. Kaoussis, Parker kontrol sisteminin monte edileceği bir kamyon ve eksiksiz bir kapsamlı değerlendirme programı temin etti. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından kamyon, Portekiz'de kullanılmak üzere görevlendirildi.

 

 

İki genişleme ünitesi XC21 ve MD 4 -7 kabin içi bilgi görüntüleme ekranı

 

MC4 Kontrolcüsünün ortak kullanılabilen bağlantı seti, uygulamaların ölçeğinin kolayca büyütülüp küçültülmesine imkan tanıyor. Bu kontrolcüler, ya performansı optimize edilmiş standart bir denetleyici olarak ya da bir IEC 61508 SIL2 Fonksiyonel Güvenlik (FS) seçeneği olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Güvenlik fonksiyonları için EN ISO 13849-1 uygulandığında FS seçeneği bir PLd alt sistemi olarak kullanılabilir. MC4 ailesi, hızlı kapalı devre kontrolünün ve büyük uygulamalarda kullanılmaya uygunluğun sağlanması için yüksek performansa sahip üç çekirdekli bir işlemci kullanır.

 

Parker'ın özel sistem tasarımları konusundaki köklü deneyimi, çözümlerini müşterilerin ihtiyaçlarına ve uygulamaların kendine özel gereksinimlerine göre uyarlayabilmesini sağlıyor. Ayrıca Parker ürünleri; pazardaki en katı güvenlik standartlarıyla uyumludur, çeşitli sessiz çalışma bileşenlerine sahiptir ve müşterilerinin verimlilikte artış sağlamalarına imkân tanır.


Kaoussis, Yunanistan'ın lider atık yönetimi ekipmanları üreticisidir. Markaları; her müşterinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen, güvenilir ve uygun maliyetli atık toplama araçları ile özdeşleşmiştir. Bu nedenle, verimliliği ve güvenilirliği destekleyen sistem çözümlerine ihtiyaç duyuyorlar. Şirketin Parker ile uzun süredir devam eden iş birliği sayesinde uzun yıllardır Parker'ın hidrolik bileşenlerini ve akışkan bağlantı elemanlarını kullanıyorlar.

 

Lambros Roussos, Distribution Account Manager

 

Bu makale, Bayi Satış Yöneticisi Lambros Roussos tarafından kaleme alınmıştır.

 

 

 

 

Daha Fazla Bilgi Edinin:

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada LinkedInFacebook ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Yeni nesil elektro - hidrolik kontrol ile neler yapabileceğinizi keşfedin – IQAN® Connect

Hidroelektrik Türbinin Tüm Fonksiyonlarını Kontrol Eden Hidrolik Güç Üniteleri

Akıllı Hidrolik Silindirler Hidrolik Baraj Kapısı Kontrolünü Optimize Eder

 

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Yorum yapın





Captcha