Parker Türkiye

Pnömatiği Tanıyın: Süspansiyon Körüğünün Temel Özellikleri

Pnömatiği Tanıyın: Süspansiyon Körüğünün Temel Özellikleri - Parker Türkiye Satış Şirketi - Parker Hannifin

Pnömatik süspansiyon körükleri genellikle yükseltme ve alçaltma işlevleri için kullanılır. Özellikle kısa strok (maksimum 410 mm) ve fazla yük kapasitesi (7 bar'da maksimum 237.600 N) gerektiren uygulamalarda kullanışlıdır. Basıncı alındığında, süspansiyon körükleri küçük alanlara sığabilir. Bu da onları çok ağır veya hantal biçimli yükleri taşımak ve sıkıştırmak için ideal hale getirir.

Daha büyük çalışma çapları sayesinde pnömatik veya hidrolik silindirler yerine kullanılmaları önerilir. Kısmi olarak körüklerin doğal yay hareketinden veya yükün kendisinden kaynaklanan geri dönüş stroğu sayesinde süspansiyon körükleri tek aktüatör gibi veya titretişim yalıtımı (yalıtkan gibi) için kullanılır. Diğer sıradan pnömatik silindirlerle karşılaştırıldığında, süspansiyon körüklerinde karşılıklı metal parçalar bulunmadığı için sürtünmesiz bir tepki sağlar.

Parker’ın 9109 ve SP serileri gibi süspansiyon körükleri, strok ve modele bağlı olarak bir, iki ya da üç konvülsiyonla çalışabilen kumaş destekli sentetik kauçuktan üretilir.

Pnömatiği Tanıyın: Süspansiyon Körüğünün Temel Özellikleri - Parker Türkiye Satış Şirketi - Parker Hannifin   Pnömatiği Tanıyın: Süspansiyon Körüğünün Temel Özellikleri - Parker Türkiye Satış Şirketi - Parker Hannifin

Süspansiyon körüğü yapısının sadeliği, zorlu çalışma şartlarında bile oldukça uzun ve neredeyse bakım gerektirmeyen bir kullanım ömrü sağlar. Genellikle sadece bir hava giriş deliği içerdiği için hassas mekanik düzen ayarı gerektirmezler ve kurulumları kolaydır.
 

Uygulamalar

Sade tasarımları sayesinde süspansiyon körükleri çok esnektir ve çeşitli şekillerde kullanılabilir.

  • Çalıştırma ve taşıma – Hızlı strok hareketleri ve tam duyarlılığıyla süspansiyon körükleri uygulamaları aktarma, salınım yaptırma ve yüklemede kullanılabilir.
  • Germe – Süspansiyon körükleri açılı hareketler ve yanal esneklik ile çalışır. Bu sayede tekerlek gergisi, kayış gergisi ya da baskılı rulo gibi uygulamalarda ön gerilme kuvvetini kolaylıkla kontrol etmek için kullanılabilir.

Pnömatiği Tanıyın: Süspansiyon Körüğünün Temel Özellikleri - Parker Türkiye Satış Şirketi - Parker Hannifin

  • Yükseltme ve kaldırma – Süspansiyon körükleri yüksek güç ve çeşitli eğim açıları ile pantograf ve ray uygulamaları gibi uygulamalarda yükseltme ve kaldırma için idealdir.
  • Sıkıştırma ve kenetleme – Süspansiyon körüklerinin tam duyarlılığı onları kenetleme uygulamaları için ideal hale getirir. Süspansiyon körükleri, zararsız malzemelerden üretilmiş basit tasarımı ve yapısı sayesinde engebeli çevre koşullarında uzun kullanım ömrü sunar ve körük aktatörü zarar görse bile çevreye zararlı bir malzemenin dışarı çıkmasını engeller.
  • Titreşim yalıtımı – Sabit çalışma yüksekliği ve düşük frekansı sayesinde süspansiyon körükleri yükten bağımsız olarak titreşim yalıtımı için kullanılabilir. Çünkü çalışma yüksekliği hava basıncı ile ayarlanabilir.

Daha Fazla Bilgi Alın

Süspansiyon Körüğü (Air Bellows) ürün sayfamızdan ürün kataloğunu indirebilir ve ürün seçme araçlarını kullanabilirsiniz.

Parker Pnömatik Süspansiyon Körüğünden nasıl optimum sonuç alabileceğinizi anlatan aşağıdaki videomuza göz atın.

 

Ege Atillâ - Parker Türkiye Uygulama Mühendisi - Parker Hannifin Sales Company Turkey

 

 

Bu makale Pnömatik Avrupa Divizyonu, Otomasyon Aktüatörleri EMEA Bölgesi Ürün Müdürü Franck Roussillon tarafından derlenmiş, Parker Türkiye Uygulama Mühendisi Ege Atillâ tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

İlginizi çekebilecek diğer yazılar:

Akıllı Silindirler İşletme Maliyetlerini Düşürüyor

Dağıtılmış Çift Eksenli Servo Sürücü Çözümlerinin Üç Büyük Avantajı

Pnömatikleriniz Hakkında Bilgi Edinin: Entegre Valflere Sahip Rotsuz Lineer Aktüatörler

 

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Pnömatiği Tanıyın: Süspansiyon Körüğünün Temel Özellikleri

Yorum yapın





Captcha