Parker Türkiye

Pnömatik Ön Tampon Spoyler Lip Sistemi Tasarımında Karşılaşılan Zorluklarla Başa Çıkma | Örnek Olay İncelemesi

Pnömatik Ön Tampon Spoyler Lip Sistemi Tasarımında Karşılaşılan Zorluklarla Başa Çıkma | Örnek Olay İncelemesi - Parker Türkiye

Aslında yarış ve yüksek performanslı spor arabaları için üretilen ön tampon spoyleri arabanın ön tamponuna takılır. Araba yüzeyinin üstünden geçen hava basıncı kaynaklı yere bastırma kuvvetini arttırarak daha iyi performans ve yol tutuşu sağlamak amacıyla aerodinamik bir şekilde tasarlanmıştır. Şimdi birçok araçta standart haline gelen ön tampon spoyleri genellikle pnömatik olmayan sabit bir parçadır. 

Burada yenilikçi ve değişken kontrollü pnömatik ön tampon spoyler sisteminden, üreticinin karşılaştığı zorluklardan ve tam zamanında piyasaya sürülmüş bu başarılı gelişmeye yol gösteren çözümden bahsedeceğiz.

 

Yeni şişirilebilir ön tampon spoyler sistemi  

Yenilikçi ve pnömatik olarak çalışan şişirilebilir ön tampon spoyler sistemi lüks spor arabalar için üretildi. Peki amacı nedir? Çok basit, performansı ve tutuşu arttırmak. Spoyler lipi aracın hızına uyum göstermesi için elektronik olarak kontrol edilebilir ve hız arttıkça harekete geçer. Sistem, istenilen şekli vermek için spoylerin arkasında değişen kapasitelerde birkaç hava haznesi içerir Düşük hızlarda yerden maksimum yüksekliği sağlamak için tamponun altına doğru geri çekilir ve bu sayede araç hız tümseklerinin ve diğer engebeli yüzeylerin üzerinden geçebilir. Yüksek hızlarda tekerleklerin çevresindeki hava akımını en uygun hale getirmek ve yakıt tüketimini azaltmak için spoyler tamponun dışına doğru açılır. Performans pozisyonunda, spoyler ön tekerleklerin üzerinde ek yere bastırma kuvveti oluşturmak için tamamen açılır. Bu yeni sistem şunları sağlar:

  • Aracın hızı için doğru miktarda yere bastırma kuvveti
  • Daha iyi performans ve yol tutuşu
  • Geliştirilmiş yakıt verimliliği

Sistemi tasarlarken karşılaşılan zorluklar

Alan, mühendislik açısından önemli bir konudur. Bu yüzden spoyler sisteminin düzgün şekilde çalışması için kompakt ve pnömatik bağlantı temel bir gereklilikti. -20°C ve 80°C çalışma sıcaklığı arasında ve basınçlı havayı ileten pnömatik bileşenler için 20 bar çalışma basıncında performans gösterebilmek diğer teknik gereklilikler arasındaydı. Bunlara ek olarak birden çok ülkede yer alan üretim tesisleriyle dünya çapında parça temini ve destek sağlanmalıydı.

Çözüm

Birkaç seçeneği değerlendirdikten sonra, üretici Parker LF 3000® kompakt içeri itmeli pnömatik bağlantı parçaları ve poliüretan boruları seçti.  

Neden Parker kompakt bağlantı parçaları ve boruları?

Pnömatik Ön Tampon Spoyler Lip Sistemi Tasarımında Karşılaşılan Zorluklarla Başa Çıkma | Örnek Olay İncelemesi - Parker Türkiye

LF 3000 bağlantı parçaları piyasada mevcut olan en kompakt bağlantı parçalarıdır. LF 3000 bağlantı parçalarını uygulamanız için uygun kılan ek özellikler şunlardır:

  • Basınç: 20 bar'a kadar vakum
  • Dayanıklılık
  • -20°C ile +80°C arasında çalışma sıcaklığı
  • ISO 14743, DI: 97/23/EC, DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, ve DI: 1907/2006 (REACH) standartlarını karşılar.
  • Dinamik uygulamalarda otomatik sızdırmazlık

Pnömatik Ön Tampon Spoyler Lip Sistemi Tasarımında Karşılaşılan Zorluklarla Başa Çıkma | Örnek Olay İncelemesi - Parker TürkiyeParker poliüretan borularının esnekliği, yarı sert PA borularına kıyasla alanın %50'ye kadar küçülmesini sağlayan bir çözüm sunar. Ek özellikler şunları içerir:

  • İstikrarlı kopma mukavemeti
  • En uygun büküm yarıçapı
  • Tek katmanlı boru için aşınmaya dayanıklılık
  • -20°C ile +70°C' aralığında çalışma sıcaklığı
  • DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH) standartlarını karşılar.

Global Erişim

Global tedarik ve iletişim projenin diğer gereklilikleri arasındaydı. 50 ülkede yer alan ve 13.000 konuma kadar uzanan dağıtım ağıyla birlikte global erişimi sayesinde Parker tercih edildi. Parker projeyi farklı ülkelerde takip edebilme, yüz yüze toplantılar düzenleyebilme, teknik sunumlar gerçekleştirebilme ve dünya çapında mühendislik desteği sağlayabilme yeteneğine sahipti.  

Sonuç

Araç üreticileri tarafından gerçekleştirilen yoğun test aşamasından sonra bu yenilikçi, değişken şekilde kontrol edilebilen pnömatik ön uç spoyler lip sistemi başarıyla geliştirildi ve kısa süre önce projenin zaman dilimi içinde piyasaya sunuldu.

Daha fazla bilgi için Parker Kompakt Pnömatik Bağlantı Parçaları ürün veri sayfasını (pdf) inceleyebilir ya da yetkili bir Parker distribütörü bulabilirsiniz. Parker Poliüretan Borular hakkında daha fazla bilgi almak için ürün veri sayfasını (pdf) inceleyebilir ya da yetkili bir Parker Distribütörü bulabilirsiniz

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz.

Ercan Pala - Parker Hannifin Merkez ve Doğu Avrupa Stratejik Pazarlama Yöneticisi

Bu makale Parker Akışkan Sistemleri Bağlantı Parçaları Avrupa Divizyonu E-ticaret ve Yeni Hizmetler Pazarlama İletişimi Yöneticisi Laurent Langlais tarafından kaleme alınmış, Parker Hannifin Merkez ve Doğu Avrupa Satış Şirketi Pazarlama Yöneticisi Ercan Pala tarafından Türkçeleştirilmiştir.

 

 

 

İlginizi çekebilecek diğer yazılar:

Hidrolik Sistemlerde Kirliliğin Ölçümü, Müdahale Yöntemleri ve Filtrasyon Çözümleri ile Önleme

Artan esneklik ve uygun maliyet için Parker OnSite Konteyner

Tandem Sızdırmazlık Sistemi Mini Ekskavatör Silindirlerinin Performansını Artırıyor

Nitrojen Jeneratörleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Pnömatikleriniz Hakkında Bilgi Edinin: Entegre Valflere Sahip Rotsuz Lineer Aktüatörler

Hidrolik Hortumlar için SAE ve ISO Spesifikasyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Motor Yağı ve Hidrolik Yağda Nem Kirliliği ve Çözümleri

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Pnömatik Ön Tampon Spoyler Lip Sistemi Tasarımında Karşılaşılan Zorluklarla Başa Çıkma | Örnek Olay İncelemesi

Yorum yapın





Captcha