Parker Türkiye

Pnömatik Valf Teknolojisindeki Gelişmelerden Yararlanmanın 3 Yolu

Pnömatik Valf Teknolojisindeki Gelişmelerden Yararlanmanın 3 Yolu - Parker Türkiye Satış Şirketi

Pnömatik valfler, yüzyılı aşkın bir süre önce kompresörün geliştirilmesinden bu yana kullanılmaktadır ve kuruluşunuzun son gelişmelerden yararlanmasını sağlamak gerçek bir zorluk teşkil edebilir.

Bugünün pazarındaki valfler, öncekilerden daha küçük, daha hızlı ve daha gelişmiştir ve kuruluşlar için kolayca gözden kaçırılabilecek çok sayıda avantaj ve fırsat sunar. Pnömatik valf teknolojisindeki son gelişmelerden yararlanmanın üç yolunu şu şekilde sıralayabiliriz.

1. ISO valf standartlarına uygun bileşenler seçin

ISO Uluslararası Standartları, tutarlı kaliteyle müşteri memnuniyetinin artmasını sağlayan ürünlerin güvenli, güvenilir ve iyi kalitede olmasını sağlar. ISO standartları; gelişmiş sistemler ve süreçlerle maliyetlerin azaltılmasına, atık ve hataların en aza indirilmesine ve üretkenliğin artırılmasına yardımcı olmak için işletmeler tarafından stratejik olarak kullanılabilir.

ISO valf standartları, 20 yıldan uzun süre önce Parker’ın H Serisi 15407 ve 5599 de dahil olmak üzere tescilli tasarımlı valflere ve daha yakın zamanda kolektif kablolama çözümlerine ön ayak olmuştur. Hem son kullanıcılar hem de OEM’ler; önemli maliyet düşüşlerinden, çoklu tedarikçi desteğinden, kablolamanın basitleştirilmesinden ve istenmeyen makine hizmet dışı kalma süresinin azaltılmasından fayda sağlayabilir.

2. Akıllı ve basit kablolama çözümlerini tercih edin

Pnömatik Valf Teknolojisindeki Gelişmelerden Yararlanmanın 3 Yolu - Parker Türkiye Satış Şirketi

Kolektif kablolama çözümlerini kullanmak, solenoid kablolamasını valf manifoltunda tek bir “kolektif” bağlantıda birleştirmek için avantajlı bir mekanizma sunar. Valf manifoltu; kontrol kabininden, pnömatik prosesin yakınında kullanım noktasında bulunan uygulamaya taşınabileceği için uzun boru sistemlerini ve uygulamada gecikmeli tepkileri ortadan kaldırarak maliyetleri ve karmaşıklığı önemli ölçüde düşürür.

Bir veri yolu çözümü entegre ederken, bağlantı kutuları ve kontrol kabinleri basit bağlantılara dönüştürüldüğü için malzeme listesindeki gerekli bileşen sayısında ciddi bir düşüş olur. Artık, biri iletişim diğeri de güç için kullanılan iki kablo, yüzlerce kablonun iş yükünü üstlenebilir. Büyük makineler, sevkiyat sırasında parçalara ayrılabilir ve kablolama sadece iki kabloyla veri yoluna bağlantı ile yapıldığından minimum çabayla tekrar monte edilebilir.

Sistemde daha az bileşen olması sayesinde, elektrik kayıpları azaltılır ve toplam enerji verimliliği artırılır. Ayrıca, kablolamanın kolektif bir kablolama çözümüne indirgenmesi, kablolama hatalarının gerçekleşme ihtimalinin azalmasını sağlar. Bu; bağlantı kutuları ve uzun kanalların ortadan kaldırılmasıyla gereksiz zaman kaybını azaltarak basitleştirilmiş mühendislik çizimlerine olanak verir.

3. Bulut tabanlı inovasyonları kullanın

Pnömatik Valf Teknolojisindeki Gelişmelerden Yararlanmanın 3 Yolu - Parker Türkiye Satış Şirketi

Endüstriyel iletişim serimiz gibi bir veri yolu çözümü kullanmak, pnömatik valfleri akıllı, bulut tabanlı Endüstri 4.0 inovasyonlarını montaj hattına uygulama yolundaki ilk adım olabilir. Bu çözümler; programlanabilir mantık kontrolcüleri (PLC’ler) arasındaki iletişimler için Ethernet gibi bir bağlantı sistemi üzerinden özel olarak tasarlanan otomatik bir endüstriyel ağ oluşturur.

Üretimin yalın ilkelerini kullanmaya başlayan, atığı ortadan kaldırmaya ve malzeme akışını geliştirmeye sürekli olarak çaba gösteren birçok son kullanıcı için kolektif kablolama, üretim merkezlerinin kolayca taşınması gibi ek avantajlar sunar. Bağlantı kutularının ortadan kaldırılmasıyla; bir istasyonu sökmek, birkaç bağlantı grubunun bağlantısını söküp taşıdıktan sonra yeniden bağlamak kadar kolay olabilir. Valf manifoltları büyük bir merkezi konum yerine makinenin etrafına uygun bir şekilde yerleştirildiği için kontrol paneli ve genel makine boyutu küçülür.

Pnömatik valf çözümü seçmek için yeni bir fırsat doğduğunda, entegre veri yolu iletişimine sahip bir ISO standardı belirlemeyi unutmayın. Artan iş gücü maliyetleri ve kablolama karmaşıklığı, makine maliyetlerinde ve bakım karmaşıklığında artışa neden oluyorsa sürekli gelişen kolektif kablolama çözümlerinin sunduğu olanakları ve tanılama özelliklerini inceleyin. Daha yüksek karlılık ve düşük makine inşa süreleri, günümüzün pnömatik valf çözümleriyle mümkündür.

Daha fazla bilgi edinin

Pnömatik teknolojisindeki gelişmelerin sunduğu avantajlardan faydalanın. Uygulamanız için doğru bileşeni seçmek için pnömatik valf çözümlerinin özelliklerini karşılaştırın.

Parker'ın teknolojiye yön veren 100 yılını kutlayacağımız etkinliklere katılın ve Parker yetkilileri ile sohbet edin. 23 Mayıs 2017 Salı, Ankara SwissOtel, 25 Mayıs 2017 Perşembe, İstanbul Crowne Plaza Asia. Ücretsiz giriş biletinizi alın: http://parker.biz.tr

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

Özgür Çalışkan - Parker Türkiye Otomasyon Grup Satış Müdürü

 

Bu makale, Parker Hannifin Pnömatik Avrupa Divizyonu Valf Ürün Müdürü Patrick Berdal tarafından kaleme alınmış ve Parker Türkiye Otomasyon Grup Satış Müdürü Özgür Çalışkan tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Endüstri 4.0 Daha Akıllı Hareket Kontrol Ürünleri İhtiyacını Artırıyor mu?

Boru Bükme Makine İmalatçılarının Bütünüyle Elektrikli Otomasyona Geçişi

Pnömatikleriniz Hakkında Bilgi Edinin: Entegre Valflere Sahip Rotsuz Lineer Aktüatörler

Demiryolu Sektöründe Montajlı Hortumlarda Zorlukları AB Demiryolu Standardı EN45545'e Uygun Olarak Aşmak

 

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...

LS (Load Sensing) Valfi İş Makinelerinin Üretkenliğini Artırıyor ve Daha Fazla Yakıt Tasarrufu Sağlıyor

OEM mühendisleri, iş makinelerinin üretkenliğini artırmak için daima yeni teknolojiler aramaktadır. İş makinelerine güç sağlayan mevcut hidrolik sistemlerin oldukça güvenilir olması ve...

Daha Hafif ve Çevre Dostu Ağır Yük Kamyonları Gerçeğe Dönüşebilir mi?

Günümüzde, satın aldığımız hemen hemen her şey bize yani tüketiciye ulaşmak için ülkeleri hatta kıtaları aşan ticari yük kamyonlarında en az bir kez taşınır. Artık, ticari taşıt üreticileri...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Pnömatik Valf Teknolojisindeki Gelişmelerden Yararlanmanın 3 Yolu

Yorum yapın





Captcha