Parker Türkiye

Tandem Sızdırmazlık Sistemi Mini Ekskavatör Silindirlerinin Performansını Artırıyor

Modern mini ekskavatörler, esnek kullanım özellikleri sayesinde dünyanın her yerinde gerçekleşen doğal afetler ve daha birçok ağır koşul sonrasında inşaatlardaki ve iyileştirme projelerindeki çok sayıda önemli görevi gerçekleştirir. Özellikle hidrolik silindirleri ve bunların içlerindeki sızdırmazlık sistemlerini zorlayan en güç koşullarda üstün iş yüküyle çoğunlukla başa çıkabilirler. Parker-Prädifa tarafından geliştirilen ikili sızdırmazlık sistemi artık mini ekskavatörlerin hizmet ömrü, performans ve verimlilik kadar kolay bakım ve çevreye duyarlı çalışma anlamında da kendilerinden beklenen yüksek talepleri karşılar.

Tandem sızdırmazlık sistemi mini ekskavatör silindirlerinin performansını artırıyor - Parker Satış Şirketi - Parker HannifinTandem sızdırmazlık sistemi, hidroliz iyileştirmeli ve aşınmaya dirençli poliüretan bileşiklerin kombinasyonundan oluşan özel bir tasarım sunar ve şu bileşenlerden oluşur:

Entegre Kir Kalkanlı Sıyırıcı

Kirlenmiş akışkan, sistemde sıklıkla yüksek maliyetlere neden olan komple sistem arızalarına neden olduğundan, hidrolik devre içinde gittikçe daha da hassaslaşan parçaların sonucu olarak sıyırıcı işlevi her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bunu önlemek için Parker-Prädifa, entegre kir kalkanına sahip özel bir AV sıyırıcı profili geliştirdi. Geniş bir malzeme yelpazesine sahiptir ve gelişmiş aşınma direnci ve düşük sıkışma ayarı gösterir (standart versiyon: Parker bileşiği P5008).
“AV Sıyırıcı” bülteni (İngilizce)

Tampon Olarak Kompakt Rod Keçe

1000 bar (yaklaşık 14.504 psi) değerine ulaşan basınç değerleri, mini ekskavatörlerde kullanılan silindirler için olağandır. Yükü ikincil keçeden ayrı tutmak için önüne BU rod keçe yerleştirilir. Bazı koşullarda birincil ve ikincil keçe arasında oluşabilen basıncı çek valf gibi bir hidrolik çalışma sistemine döndürür. Aşırı ara basınçlar nedeniyle ikincil keçede hasarı ve sonuçta hizmet ömrünün kısalmasını önler.
“Hidrolik Keçeler” Kataloğu, Sayfa 92-93 (İngilizce)

 

Düşük Sürtünmeli İkincil Rod Keçe

Bu ikili sızdırmazlık sisteminde kullanılan HL profil “ikincil keçe” genellikle basınç uygulanmayan keçe gibi iş görür. Aşamalı dinamik keçe ağızları nedeniyle keçe otomatik olarak sistem basıncıyla kontrol edilir. Basınçsız koşullarda, eşleştiği yüzeye sadece ilk keçe ağzının "ucuyla" kenetlenir, böylece optimal hareket kolaylığı sağlanır.
"HL Rod Keçe" broşürü (İngilizce)

Sağlam Piston Keçesi

OK piston keçesi grubunun tasarımı ve profil özellikleri büyük oranda mobil hidroliklerin gereksinimlerine ve çalışma koşullarına uygundur. Aşırı yıpranma direncine ek olarak, bu sızdırmazlık grubu çok yüksek basınç noktalarına duyarsızlık, yüksek basınç ve geniş boşluklar durumunda en yüksek ekstrüzyon direnci, kısa eksenel montaj uzunluğu (ISO 7425-1'e göre boyutlar) ve kolay kurulum gibi daha olumlu özellikler gösterir.
“Hidrolik Keçeler” Kataloğu, Sayfa 115-117 (İngilizce)

 

Güven Merkezli Kılavuz

Mobil hidroliklerde, Parker-Prädifa kumaş takviyeli duroplastik sentetik reçinelere dayanan kılavuz halkaları tercih eder. Bu, Q5038 bileşiğini kullanan FR ve FK kılavuz halkalarına karşılık gelir. Düşük kılavuz boşluğu ve kılavuz malzemelerinin izin verilebilen daha yüksek yüzey sıkışması piston keçesinin güven merkezli kılavuzunu sağlar. Sonuç olarak ne piston rotunun yüzeyi ne de sızdırmazlık elemanları etkilenir.
“Hidrolik Keçeler” Kataloğu, Sayfa 57-66 (İngilizce)
 

Parker tandem sızdırmazlık sistemi, farklı uygulamalarda ve çevre koşullarında kullanılabilirliğini ispat etmiştir. Keçe tasarımı ve sızdırmazlık malzemelerindeki sürekli gelişme nedeniyle sızdırmazlık sistemleri son kullanıcının gereksinimleri doğrultusunda sürekli değiştirilmektedir.

Bu makalenin daha uzun hali, daha fazla ürün ayrıntıları ve artalan bilgileriyle birlikte şurada bulunabilir: 
EMG Raporu, Nisan 2015, Sayfa 10 (İngilizce)
 

Uğur Kaşıkçıoğlu - Parker Türkiye Hidrolik Grup Satış Müdürü

 

 

Bu makale, Parker Hannifin Sızdırmazlık ve Mühendislik Ürünleri Grubu Uygulama Mühendisi Fabio Bueti tarafından kaleme alınmış, Parker Türkiye Hidrolik Grup Satış Müdürü Uğur Kaşıkcıoğlu tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

Daha Fazla Bilgi Edinin:

Parker'ın teknolojiye yön veren 100 yılını kutlayacağımız etkinliklere katılın ve Parker yetkilileri ile sohbet edin. 23 Mayıs 2017 Salı, Ankara SwissOtel, 25 Mayıs 2017 Perşembe, İstanbul Crowne Plaza Asia. Ücretsiz giriş biletinizi alın: http://parker.biz.tr

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Hidroelektrik Türbinin Tüm Fonksiyonlarını Kontrol Eden Hidrolik Güç Üniteleri

Hortum Montaj ve Rotalama için En İyi Uygulama Örnekleri

Parker'ın THM Analizörü İçme Suyunun Güvenliğini İyileştirmeye Nasıl Yardımcı Oluyor?

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Her durumda en iyisi - Sürücü Tarafından Kontrol Edilen Pompalar

Modern endüstriyel makinelerin kalbinde, her gün mühendislerin zihnini zorlayan karmaşık bir ödün verme süreci vardır. Bir yandan, hidrolik çözümlerin çevre üzerinde daha az etkiyle, daha sessiz...

Korozyon: Türleri, sebepleri ve önleme stratejileri

  Korozyonun yönetimi ve önlenmesi, çoğu sektörde kritik öneme sahiptir. Gereken adımlar atılmadığında korozyon; altyapı, güvenlik ve iş performansını riske sokarak yıkıcı sonuçlara neden...

Parker'da Kadınların Mesleki Başarısını Geliştirmek

Son yıllarda yapılan araştırmalar, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın rekabette fark yarattığını ve zaman içinde işletmeler için yararlı olduğunu göstermektedir. McKinsey & Company'nin 2018'de yaptığı bir...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Tandem Sızdırmazlık Sistemi Mini Ekskavatör Silindirlerinin Performansını Artırıyor

Yorum yapın





Captcha