Parker Türkiye

Uç Noktalarda Çalışan Hidrolik Konnektörler

Parker Seal Lok Xtreme Oring hidrolik fitingleri uç noktalarda yüksek ve düşük sıcaklıklara uygundur. Parker Türkiye

Sıvı doğal gaz (LNG) gibi kriyojenik uygulamalarda veya gaz türbini yakıt besleme hatları gibi yüksek sıcaklık uygulamalarında aşırı sıcaklıkta çalışma özelliğine sahip özel boru bağlantıları gerekmektedir. Ben bu tür uygulamalar için standart elastomerik sızdırmazlığı sahip boru bağlantı elemanlarından kaçınmanızı öneririm, çünkü bu tip ürünlerde conta yapısının bozulması ve sızıntı olması kuvvetle muhtemeldir.  

Parker’s Seal-Lok Xtreme™ Alından o-ringli (ORFS) boru bağlantı ürünleri, hem kriyojenik uygulamaların hem de yüksek sıcaklık uygulamalarının performans beklentilerini karşılamak için geliştirilmiştir. Bu ürün grubu kullanılcılara doğal gaz uygulamaları için komple bir çözüm sunar ve CNG ve LNG gereksinimlerini karşılamak amacıyla,  CNG için geliştirilen Seal-Lok ile birlikte kullanılabilir. 

Fark, halkanın içindedir

Seal-Lok Xtreme patent beklemekte olan metal sızdırmazlık halkası kullanılarak yapılmıştır. Metal halka -200°C (-328°F) gibi çok düşük ve 650°C (1200°F) gibi çok yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır ve tipik elastometrik contaların çalışma ömrünü azaltabilecek kimyasal uyumluluk sorunlarını ortadan kaldırır. 

Seal-Lok Xtreme termal çalışma  döngüsü ve darbeli çalışma koşulları için yoğun bir şekilde test edilmiş ve helyum kütle spektrometresi ve basınçlı gaz kaçak testine tabi tutulmuştur. Son ürün, yüksek titreşime dayanıklı ve 5.850 psi'a (410 bar)  kadar basınçlı çalışmaya uygun bir bağlantı parçasıdır.

Parker Seal-Lok Xtreme kolay bakım için sahada değiştirilebilir ve aşağıdaki uygulamalar için uygundur:

  • Yanma türbinleri

  • LNG depolama ve yakıt sistemleri

  • Kriyojenik ekipmanlar

  • Yüksek sıcaklıklı motor bölmeleri

  • Enstrümantasyon panelleri

  • Kimyasal proses ekipmanları

Hidrolik bağlantılarınızdan maximum verimi almak istiyorsanız 0216 499 7081 numaralı telefondan bizi arayın veya farklı ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için Parker Türkiye web sitemizi ziyaret edin. Aradığınız çözüm belki de bizdedir. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kaydolabilirsiniz. 

Ahmet Tas, Parker Satış Şirketi Türkiye

 

Bu makale Parker Hannifin Tube Fittings Divizyonu Kıdemli Proje Mühendisi Ted Amling tarafından kaleme alınmış, Parker Türkiye Bağlantı Elemanları ve Hortumlar Grup Satış Müdürü​ Ahmet Taş tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

 

Bağlantılar:

Bağlantı Elemanları

Destek

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Hidrolik Rakor Sızdırdığında Yapmamanız Gereken 10 Şey

Hidrolik Sistemlerde Gürültüyü Azaltma

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Her durumda en iyisi - Sürücü Tarafından Kontrol Edilen Pompalar

Modern endüstriyel makinelerin kalbinde, her gün mühendislerin zihnini zorlayan karmaşık bir ödün verme süreci vardır. Bir yandan, hidrolik çözümlerin çevre üzerinde daha az etkiyle, daha sessiz...

Korozyon: Türleri, sebepleri ve önleme stratejileri

  Korozyonun yönetimi ve önlenmesi, çoğu sektörde kritik öneme sahiptir. Gereken adımlar atılmadığında korozyon; altyapı, güvenlik ve iş performansını riske sokarak yıkıcı sonuçlara neden...

Parker'da Kadınların Mesleki Başarısını Geliştirmek

Son yıllarda yapılan araştırmalar, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın rekabette fark yarattığını ve zaman içinde işletmeler için yararlı olduğunu göstermektedir. McKinsey & Company'nin 2018'de yaptığı bir...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Uç Noktalarda Çalışan Hidrolik Konnektörler

Yorum yapın





Captcha