Parker Türkiye

Yeni nesil elektro - hidrolik kontrol ile neler yapabileceğinizi keşfedin – IQAN® Connect

Iqan Connect - Parker Hannifin Türkiye

Mobil araçların test ve devreye alma sürecinde en çok zaman kaybı ayarların optimizasyonu sırasında gerçekleşmektedir. Özellikle mobil ekipmanlar için geliştirilmiş olan IQAN ürünleri ile tasarım ve programlamanızı kolayca yapabilir, devreye alma sırasında da kolaylıkla optimize edebilirsiniz.

Parker IQAN® Connect, standart SAE J1939 protokolünü kullanan modüler yaklaşımı ile bileşen tasarımını basitleştirir. Kolay sürükle-bırak özellikleri ve çözüm kütüphanesi ile bu sistem, hızlı prototiplemeyi, kolay doğrulamayı ve hızlı optimizasyonu sağlar.

Parker IQAN® Connect Ürünleri

Ican Connect - Parker Hannifin Türkiye

Parker IQAN® Proglamlama Arayüzü

Parker IQAN® Connect, Parker’ın akıllı hidrolik bileşenlerini elektronik kontrol yazılım ve donanımları ile bütünleştirerek kesintisiz bir dijital ekosistem oluşturmaktadır. Bu ekosistem sayesinde geliştirme sürelerinin kısalması ve ekipman performansının optimize edilmesinin yanında uzaktan erişim ile OEM’lerin ve filo yöneticilerinin takibini kolaylaştırır. 

Farklı üreticilere ait yazılım ve donanımları bir araya getirmek zor olduğu gibi, bilgi aktarımı sırasında sistem haberleşmesini de tehlikeye sokmaktadır. Pompa, valf, kontrol modülü, modem ve yazılımı da içinde barındıran Parker IQAN® Connect ürünleri uyum içinde çalışarak sistem haberleşme verimliliğini ve güvenilirliğini azami seviyeye çıkartır.

Şantiyede çalışmakta olan ekipmanların tüm datası erişilebilir ve Cloud’a kaydedilebilir. Bu bilgilere anında ulaşabildiğiniz için gerçek zamanlı ekipman operasyonuna ilişkin verilere erişebilir ve gerekli gördüğünüz ayarlamaları derhal yapabilirsiniz. Bunun için çalışma sahasında olmanız gerekmez, diz üstü bilgisayarınız ile uzaktan da kolaylıkla sorunları tespit edebilir, yazılımı güncelleyebilirsiniz. İster araç üzeri modem uygulamalarıyla ister akıllı telefonunuzu modem olarak kullanmanıza imkan veren bluetooth modül ile aracınızı Cloud’a bağlayabilirsiniz.

Gerçek zamanlı diyagnostik (tanılama) ile tanımlamış olduğunuz alarm parametrelerinin gerçekleşmesi halinde sistem sizi uyarır. Bu sayede arıza durumlarını öngörerek duruş sürelerinizi azaltmaya ve yatırım getirilerinizi artırmaya yardımcı olur.

Operasyon süresince edinilen bilgilerle farklı bileşen ve alt sistemlerin çalışma trendlerini gözlemleyebilir, aracın performansını optimum seviyeye getirebilmek için ihtiyacınız olan tüm verilere erişebilirsiniz.  

Daha Fazla Bilgi Alın:

Parker IQAN® Connect çözümleri sayfamıza göz atın. 

IQAN® Connect ile ilgili detaylara ulaşmak için broşürümüzü indirin. 

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayın veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edin. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olun ve bizi sosyal medyada LinkedInFacebook ve Twitter üzerinden takip edin. 

 

Cumhur Yazaroğlu - Parker Hannifin Türkiye

 

Bu makale, Parker Merkez ve Doğu Avrupa Satış Şirketi OEM Satış Yöneticisi Cumhur Yazaroğlu tarafından kaleme alınmıştır. 

 

 

 

İlginizi çekebilecek diğer yazılar:

Hidrolik Hortum ve Başlık Seçmek Artık Çok Daha Kolay

Distribütörler, Değer Katar ve Tasarımdan MRO Hizmetlerine Kadar Destek Sağlar

Tandem Sızdırmazlık Sistemi Mini Ekskavatör Silindirlerinin Performansını Artırıyor

Ticari Araç Satış Sonrası Pazarında Geleceğin Filtrasyon Teknolojisine Bugünden Sahip Olun

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Denizcilik artık daha temiz olacak

İlk bakışta, Norveç kıyılarındaki bir haliçte insan ve araç taşıyan herhangi bir arabalı vapura benziyordu. Ancak görünüş aldatıcı olabilir. Ampere olarak adlandırılan 80 metrelik bu gemi, neredeyse...

Denizcilik Sektörü Ortamlarında Soğutucunuzun Ömrünü Uzatın

Operasyonel mükemmelliğe ulaşarak ve müşterilerinize daha uzun garanti sunarak işinizi büyütmeye mi çalışıyorsunuz? Hidrolik sistemlerin soğutma sisteminde sorun olması, sistemin otomatik olarak...

Toz, Sandığınızdan Daha Fazla Zarar Verir

Madencilik ve inşaat da dâhil olmak üzere sahadaki ekipmanlar, yağan yağmurdan zarar verici rüzgarlara kadar her türlü şartlara maruz kalır, ancak toz, sandığınızdan çok daha fazla zarar verebilecek...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Yeni nesil elektro - hidrolik kontrol ile neler yapabileceğinizi keşfedin – IQAN® Connect

Yorum yapın





Captcha