Parker Türkiye

Yeni OXE Yüksek Performanslı Dizel Dıştan Takmalı Motor için Belirlenen Racor SNAPP Yakıt Filtrelemesi

Yeni OXE Yüksek Performanslı Dizel Dıştan Takmalı Motor için Belirlenen Racor SNAPP Yakıt Filtrelemesi - Parker Hannifin Türkiye Satış ŞirketiOXE, dünyanın ilk yüksek performanslı dizel dıştan takmalı motoru dayanıklılık, yakıt verimliliği ve düşük emisyon için yeni standartları belirliyor. Ek olarak, motor,  su üzerinde bakım kolaylığı sağlayabilmek amacıyla tasarlanmıştır. CIMCO Marine Diesel tarafından imal edilen OXE sessizlik, verimlilik ve yüksek tork sağlayan modern bir otomotiv motorunun marin motoru haline getirilmiş halidir.

Yakıt Filtrasyonu

Yakıt filtrasyonu her motor için önemlidir ve OXE de farklı değildir.  OXE, tek parça yüksek performanslı su ayırıcı yakıt filtresi olan Parker Racor SNAPPTM filtreyi tercih etmektedir. SNAPPTM filtre, yüksek dayanımlı, patentli, birinci sınıf Aquabloc® filtre medyasını içermektedir. Kanıtlanmış filtre medyası ve dizel teknolojisiyle Racor SNAPPTM filtre, motoru su ve parçacıklara karşı korur.

Bakım ve Servis

OXE, bakım ve servisi hızlı ve kolay hale getirmek amacıyla servis/bakım noktalarını ünitenin ön tarafına yerleştirecek şekilde tasarlanmıştır.  SNAPPTM filtre tasarımı, bu vizyon ile mükemmel bir uyum sergilemektedir. Racor markalı şeffaf hazne bir bakışta yakıt sistemi bütünlüğünün incelenmesini sağlar. Filtre elemanlarının değiştirilmesi gerektiğinde herhangi bir alet gerekmez.  Pratik çıkarma/takma tırnakları ile parça değişimini hızlı ve kolay kılar.

Yeni OXE Yüksek Performanslı Dizel Dıştan Takmalı Motor için Belirlenen Racor SNAPP Yakıt Filtrelemesi - Parker Hannifin Türkiye Satış ŞirketiModüler Tasarım

Racor SNAPPTM filtre OXE motorunun modüler tasarımına entegre edilmiştir. SNAPPTM filtre tek parçadır, yüksek dirençli naylondan yapılmıştır ve deniz ve benzeri tuzlu su ortamlarında pas ve korozyona dayanıklı kalıcı paslanmaz çelik montaj braketi desteğine sahiptir. Yakıt kalitesinin bir bakışta incelenmesine olanak tanıyan şeffaf toplama kabı, toplanan suyun kolayca atılmasını sağlamak için kendinden tahliye seçeneğine sahiptir.

Çevresel Konular

Racor SNAPPTM filtre ayrıca parça değişimi yapılan ortamı da korur. Tek parça filtre olduğundan parça değişiminde motora kontaminasyon / kirlilik oluşması riskini ortadan kaldırdığı gibi değişim esnasında etrafın kirlenmesini de engeller.

Racor SNAPPTM filtre OXE Diesel dış motorların arttırılmış kullanıcı dostu özelliğini sunarken filtre servis süresini kısaltır, motoru ve çevreyi korur .

 

 

Daha Fazla Bilgi Edinin:

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

Onur Durgun - Parker Türkiye Proje Mühendisi - Parker Hannifin

 

 

Bu makale, Parker Türkiye Proje Mühendisi Onur Durgun tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Ticari Araç Satış Sonrası Pazarında Geleceğin Filtrasyon Teknolojisine Bugünden Sahip Olun

Motor Yağı ve Hidrolik Yağda Nem Kirliliği ve Çözümleri

Motorunuzu korumak ve filonuzun duruş süresini azaltmak mümkün. Nasıl mı?

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Yeni OXE Yüksek Performanslı Dizel Dıştan Takmalı Motor için Belirlenen Racor SNAPP Yakıt Filtrelemesi

Yorum yapın





Captcha