Parker Türkiye

Zorlu Ortamlar İçin Düşük Maliyetli Aktüatör Tasarımı

Zorlu Ortamlar İçin Düşük Maliyetli Aktüatör Tasarımı - Parker Türkiye Satış Şirketi - Parker HannifinEndüstriyel ekipman tasarımcıları ve onların ürünlerini kullananlar, yüksek kaliteli aktüatör bileşenleri ile bir sürü sıkıntıdan korunabilir. Cihazların dış kısımlarına zarar verebilen zorlu ortamlar, iç kısımlara ulaşarak cihazın hareketli kısımlarını etkiler. Zorluk; şok yükler ve sıvı, toz veya birikintilerden gelecek kirlenme ile tanımlanabilir. Bunun yanı sıra aşırı sıcaklık, vakum, yüksek nem veya korozif bir atmosferin varlığı da bu ortamlara örnektir. Aktüatörler bu etkileri ortadan kaldırmak için tasarlanmışsa, cihazın ömrü daha uzun olacaktır.

Malzemeler

Uygun kalitede paslanmaz çelik, rulmanları ıslak veya asidik ortamdan koruyabilir. Rulmanlar ve yüzeyler aynı zamanda sert krom malzeme gibi korozyona dayanıklı kaplama ile korunabilir. Aşırı aşındırıcı ortamlarda, seramik gibi diğer rulmanlar da düşünülebilir. Ancak bu tip egzotik malzemeler daha pahalı olabilir ve aynı zamanda daha az yük kapasitesine sahiptir. Bazı durumlarda plastik rulmanlar da hızları ve yükleri izin verdiği ölçüde kullanılabilir.  

Rulmanlar için malzeme seçeneklerinin ötesinde, çeşitli sızdırmazlık ve yağlama metotları, rulmanları akışkanlardan korumak için kullanılabilir. Aynı zamanda, alüminyum ve paslanmaz çelik, ıslak ortamlarda kullanılan ticari düzenlemelerde gövde malzemesi olarak seçilebilir.

Doğrusal Kılavuz Sistemi

Sıvılar ve toz doğrusal kılavuz sistemlerinde kullanılan döner elemanlı rulmanları kirletebilir. Yağ tabakasından daha büyük parçacıklar kabarıp dökülmeye ve rulmanların bozulmasına yol açabilir. Yağlayıcı madde eksikliği ve/veya neme maruz kalmak metal rulman bileşenlerinin oyulmasına ve aşınmasına sebebiyet verebilir, aynı şekilde korozyondan dolayı muhtemel çalışma ömrü azalmasına ve bozulmaya yol açabilir.

Kılavuzlu makaralı tip rulmanlar kirli ortamlar tarafından en az kirlenme eğilimindedir, ancak herhangi bir rulman teknolojisinin en pahalı yönü, gezinmesini önlemek/ortadan kaldırmak ve taşıma sertliği elde etmek amacıyla ön yükleme yapılması için gereken işçiliktir. Ön yükleme için etkin bir maliyet yaklaşımı; silindirler ile parça arasında optimum ön yükleme ve sistem sertliği üretebilecek uygun bir etkileşime izin vermektir.

Aktarma Organları

Yaygın aktarma organı mekanizmaları triger kayışları, bilyalı bilyasız vidalar, doğrusal motorlar, sürtünme diskleri ve kremayerli dişlileri içermektedir. Kirlenme aktarma organlarını kilitlemeyecek kadar büyük değil veya kayışlamaya zamanla zarar verecek kadar aşındırıcı değilse, kayışlı tahrik kirli ortamlarda kullanılabilir. Çelik halatlar Kevlar ve fiberglas kordonlardan daha az esneme yapar; ancak, onları taban kayış malzemesindeki çatlaklardan kordona su sızmasına izin verecek ve bunun sonucunda korozyon ve arızaya neden olacak ıslak alanlarda kullanmaktan kaçınmalısınız. 

Bilyalı vidalar da rulmanlarda arızaya yol açabilecek korozyon ve kirlilik açısından sıvılara karşı duyarlıdır. Her bir bilyalı vida somununun ucuna sızdırmazlık elemanı ilave edilebilir; ancak, vida dişine oturabilecek sızdırmazlık elemanının komplike yapısı kirlenmeyi önlemede 100% verimli olmayabilir. Bundan dolayı, bilyalı vida kullanan aktüatörler, bilyalı vida alanında kirlenmeyi en aza indirmek için ekstra bir dikkat gerektirir.

Doğrusal motorlar tasarıma bağlı olarak hem ıslak hem de kirli ortamlarda iyi bir şekilde çalışmak için tasarlanabilir. Kir parça boyutu kontrol edilmelidir, böylece zorlayıcı (forcer) ve mıknatıs rayı arasında oluşturulmuş boşlukta bir etkileşime sebep olmaz.

Sizin Uygulamanız İçin Hangi Tahrik Sistemi En İyidir?

Eğer düşük maliyetli bir aktüatör isteniyorsa ve zorlu bir ortamda çalışması gerekiyorsa, döner çark kılavuz sistemi ile bir triger kayış tahriği sağlam bir kombinasyon olabilir. Korozyona dayanıklı bir gövde içinde bu bileşenlerin montajını ve sıvıların veya kirleticilerin içeri girmesini sınırlayacak şekilde gövde tasarımını yaparsanız, uzun yıllar bakım gerektirmeden çalışabilecek bir hareket sistemi elde edersiniz.

 

Noyan Morgül - Otomasyon Sektörü Yöneticisi - Parker Türkiye Satış Şirketi - Parker Hannifin

 

 

Bu makale, Parker Hannifin Lineer Hareket Sistemleri Mühendislik Müdürü Tom Baric tarafından kaleme alınmış, Parker Türkiye Otomasyon Sektör Yöneticisi Noyan Morgül tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

 

Daha Fazla Bilgi Edinin:

Parker'ın teknolojiye yön veren 100 yılını kutlayacağımız etkinliklere katılın ve Parker yetkilileri ile sohbet edin. 23 Mayıs 2017 Salı, Ankara SwissOtel, 25 Mayıs 2017 Perşembe, İstanbul Crowne Plaza Asia. Ücretsiz giriş biletinizi alın: http://parker.biz.tr

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Dağıtılmış Çift Eksenli Servo Sürücü Çözümlerinin Üç Büyük Avantajı

Boru Bükme Makine İmalatçılarının Bütünüyle Elektrikli Otomasyona Geçişi

Pnömatikleriniz Hakkında Bilgi Edinin: Entegre Valflere Sahip Rotsuz Lineer Aktüatörler

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Zorlu Ortamlar İçin Düşük Maliyetli Aktüatör Tasarımı

Yorum yapın





Captcha