Blogs vedrørende motion & control teknologier | Parker Danmark

Serviceydelser til hydrauliske akkumulatorer øger anlægsudstyrets effektivitet

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator ServicesModerne industri har brug for langt mere fra sine leverandører end blot ukompliceret produktsalg. Moderne udbydere af industrielle komponenter og systemer skal understøtte deres kunder med lettilgængelige, professionelle og målrettede serviceydelser, der øger anlægsudstyrets effektivitet og driftssikkerhed samt minimerer dyr nedetid.

Dette er især relevant for hydrauliske trykakkumulatorer, som lagrer energi eller udjævner impulser eller stød, når de monteres i hydrauliksystemer. Et hydrauliksystem med en akkumulator kan benytte en mindre pumpe, eftersom akkumulatoren lagrer energien fra pumpen i perioder med lav efterspørgsel. Denne energi kan anvendes øjeblikkeligt og frigives efter behov ved en hastighed, der er mange gange større, end hvad pumpen alene ville kunne levere.

Anvendelsesområder i industrien tæller bl.a. blære-, stempel- eller membranakkumulatorer – hver af disse akkumulatortyper har særlige fordele og begrænsninger alt efter det specifikke anvendelsesområde.

 

Regelmæssig vedligeholdelse 

Når akkumulatorer anvendes korrekt i et hydraulisk kredsløb, kan de have en lang og driftssikker levetid. Regelmæssig vedligeholdelse er afgørende for at opretholde produktionseffektiviteten og kontrolomkostningerne. 

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services - Parker Accumulator Services Brochure - Parker HannifinDownload vores nye brochure for at få nærmere oplysninger om Parkers akkumulatorserviceydelser

 

 

 

 

 

 

Lovgivning 

Nye direktiver, herunder direktivet om trykbærende udstyr 2014/68/EU, stiller krav til producenterne og de, som markedsfører udstyret, og de nationale bestemmelser fastlægger, at de fleste akkumulatorer skal kontrolleres uafhængigt og recertificeres regelmæssigt. På trods af den økonomiske og juridiske risiko anslås det dog, at 80 % af akkumulatorer i Europa ikke efterlever lovgivningen fuldt ud.

For at minimere risikoen for nedetid vil en aftale med et akkumulatorserviceteam, der tilbyder hurtig og nem adgang, give rigtig mange fordele. Dette kan være med til at reducere og endda helt udelukke muligheden for en række potentielle tekniske og ydelsesrelaterede problemer, som kan påvirke idriftsatte akkumulatorer.

 

Valg af serviceudbyder

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services_Parker Accumulator Services_Parker HannifinDet er altafgørende at vælge den optimale leverandør af akkumulatorserviceydelser, og MRO-ledere bør overveje flere forskellige faktorer for at sikre omfattende og innovativ support, herunder:

  • dedikerede supportressourcer til akkumulatorserviceydelser med henblik på at garantere den nødvendige ekspertise, erfaring og evne til at reagere hurtigt
  • overholdelse af juridiske krav, som f.eks. direktivet om trykbærende udstyr 2014/68/EU 
  • integrerede løsninger og lagerprodukter
  • aktivforvaltning, såsom energisyn, risikovurdering og eftersyn samt tilstandsovervågning.

Når et hydrauliksystem begynder at underpræstere eller svigte, kan det blive ekstremt forstyrrende for driften. I sådan en situation er et professionelt supportteam afgørende.

 

Certified Accumulator Service Centers

Parker Certified Accumulator Service Centers er etableret med certificerede Parker-distributører med henblik på at optimere kundesystemer ved at kombinere brancheførende produkter, der er understøttet af kvalitetsservice, og levere problemfri akkumulatoradministration med maksimeret ydeevne, effektivitet og sikkerhed. Takket være Parkers oplæring og certificering kan vores Accumulator Service Centers tilbyde indgående produktviden og ekspertise. Det omfattende udvalg af akkumulatorserviceydelser omfatter forudkonfiguration, udskiftning af tætninger, filtre, slanger og forbindelseskomponenter samt recertificering. Lagerprodukter er med til at sikre hurtig responstid og dermed prompte levering af dele og serviceydelser. 

 

Integrerede løsninger

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services_Parker Accumulator Services_Parker HannifinMed placeringer rundt omkring i hele Europa tilbyder Parker Certified Service Centers en integreret løsning, der kombinerer produkter, tjenester og teknologier, uanset om det skal foregå på servicecenteret, mobilt eller på stedet. Med en servicecenterløsning sendes akkumulatoren til servicecenteret, mens den mobile løsning indebærer, at servicecenteret kører – med alt udstyret – til kundens anlæg. For løsninger på stedet etablerer servicecenteret et fuldt udstyret onsite-containerværksted.

Kunder kan drage fordel af serviceydelser som systemforbedring, vedligeholdelse af akkumulatorer, recertificering og forudkonfiguration – komplet med kvalitetssikring, planlagte inspektioner og udskiftninger. Vores fuldt udstyrede biler, reservedelslager, værktøjer og testudstyr sætter vores professionelle ingeniører og teknikere i stand til at udføre vedligeholdelse, eftersyn og reparation direkte på anlægget.

 

Forbedret sikkerhed, øget produktivitet, reduceret nedetid

Ud over at forhindre fejl og tab af systemydelse kan support fra Parker Service Centers være med til at beskytte medarbejderne mod ulykker. Desuden garanteres overholdelse af juridiske krav, mens garantieftersyn og forebyggende vedligeholdelse reducerer nedetid og øger produktiviteten.

Hvad angår brugen af originale reservedele omfatter de håndgribelige fordele bl.a. kortere inspektionstid og mindre kompliceret logistik (sporingssystemer, dataovervågning og registrering) og dokumentation, og begge dele bidrager til at reducere omkostninger og spare tid. 

 

Industry 4.0

I forbindelse med MRO-drift i bilbranchen kan det også være en fordel at udpege en akkumulatorserviceudbyder for at forberede produktionsydelsen til Industry 4.0. Yderligere potentiel aktivforvaltning omfatter energi- og effektivitetsundersøgelser, risikovurdering og serviceeftersyn af sikkerhedsudstyr, tilstandsovervågning af aktiver og prognoser (sensorer).

Fordelene tæller bl.a. implementering af forebyggende vedligeholdelse, forbedret driftssikkerhed, udvidede anvendelsesmuligheder og lavere samlede produktionsomkostninger. Disse fordele er også mulige med hydrauliksystemer i produktionsanlæg.

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services - Download Brochure - Parker HannifinHvis du ønsker nærmere oplysninger om Parkers akkumulatorserviceydelser, er du velkommen til at downloade vores nye brochure og besøge vores websted.

 

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services_Eric Zany_Parker HannifinDenne blog er skrevet af Eric Zany, Channel Manager Western Europe, EMEA, Parker Hannifin.

 

 

 

 

 

Relateret indhold: 

Væksten er på rette spor i det certificerede servicecenter for akkumulatorer i Danmark

Distributors Add Value and Support from Design through to MRO Services

Large Capacity Piston Accumulators Help Subsea Engineers Meet Extreme Demands

Reliability Centered Maintenance Reduces Costly Downtime in Oil & Gas Applications

Reduce Failure of Hydraulic Systems with Preventive Maintenance

 

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Serviceydelser til hydrauliske akkumulatorer øger anlægsudstyrets effektivitet


Bemærk, at i et forsøg på at bekæmpe spam, vil kommentarer med hyperlinks ikke blive offentliggjort.

Skriv en kommentar





Captcha