Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Des ombilicaux essentiels prennent un vol en première classe de l'Ohio vers la Norvège

Oil & Gas Umbilicals Take a First-Class Flight from Ravenna, OH to Norway Oil and Gas Parflex DivsiionLe réseau de distribution industrielle inégalé de Parker comprend près de 13 000 sites dans le monde entier. Grâce à ce vaste réseau de points de vente locaux et indépendants, Parker fournit ses produits et services à ses clients. dans 104 pays. Flux Active Service est un distributeur Parker basé à Stavanger, en Norvège, qui fournit des flexibles, des coupleurs et des services associés pour les solutions hydrauliques, d'alimentation et de contrôle utilisées dans les secteurs pétrolier, gazier et maritime. 

Fabricant essentiel

En mars 2020, alors que la pandémie mondiale provoquait des perturbations majeures aux États-Unis, Flux Active Services commandait à la division Parflex de Parker un ombilical de bloc obturateur de puits (BOP, BlowOut Preventer) de 610 mètres pour 88 conduites et un faisceau de jumpers de 91 mètres. Ces produits jouent un rôle crucial dans les opérations de forage, car ils contrôlent le bloc obturateur de puits sur le fond marin. Les faisceaux ont fait l'objet d'un accord mutuel pour une livraison en août. Plus tard, le client final a avancé cette échéance, car il devait disposer beaucoup plus rapidement de ces produits pour un projet de forage en cours.

Parflex a relevé ce défi en avançant la date de plus de 30 jours. Le client final a réservé un vol direct de Cleveland, dans l'Ohio, à Stavanger, en Norvège, pour réceptionner le produit à la fin du mois de juillet. La logistique du transport de ce type de produit n'était pas une tâche aisée, car le principal ombilical était large de 4 mètres et haut de 3,35 mètres, et pesait pus de 9 tonnes. Étant donné la taille du produit, le client final a affrété un avion-cargo Antonov 124 pour son transport.  

Oil & Gas Umbilicals Take a First-Class Flight from Ravenna, OH to Norway Cargo Flight Parflex Division


Parker Oil & Gas Umbilicals Take a First-Class Flight from Ravenna, OH to Norway Parflex DivisionOil & Gas Umbilicals Take a First-Class Flight from Ravenna, OH to Norway Parflex Division

Essential Umbilicals Take a First-Class Flight from Ohio to Norway Plane Parflex Division

Du début à la fin, Parflex a dépassé les attentes du client et s'apprête actuellement à expédier un faisceau de secours redondant pour la même foreuse. Ce produit sera également livré en avance sur le calendrier par un avion spécialement affrété !

Qu'est-ce qu'un ombilical de BOP ? 

Le bloc obturateur de puits (BOP, BlowOut Preventer) est une pièce d'équipement cruciale dans le forage pétrolier et gazier. Le BOP se trouve sur la tête de puits sur le fond marin et évite le flux incontrôlé de fluides durant le forage et l'achèvement du puits. Il permet d'obturer le puits en cas de pic de contre-pression (« kick ») et empêche le flux de remonter jusqu'à la surface, ce qui pourrait provoquer de graves dommages. L'ombilical du BOP est constitué de flexibles pilotes plus petits et d'au moins un flexible d'alimentation câblés ensemble.  L'ombilical transmet la puissance hydraulique et les signaux aux vannes pilotées d'un BOP. Un BOP comprend généralement deux ensembles de vannes pilotées (« pods bleu et jaune »), et donc deux ombilicaux.  

 

Pourquoi utiliser des flexibles Parflex pour les ombilicaux ?  

La division Parflex est l'un des principaux fabricants de flexibles thermoplastiques.  Ces flexibles sont des composants essentiels des ombilicaux sous-marins pour plusieurs raisons.  

  1. Longueur – Tous les flexibles pilotes et les flexibles d'alimentation de ces ombilicaux étaient continus, sans raccords, sur 610 mètres.
  2. Poids – Ces flexibles sont renforcés de fibres et thermoplastiques, ce qui les rend 70 % plus légers qu'un flexible en caoutchouc renforcé de fils correspondant.
  3. Protection contre la corrosion – Le flexible de l'ombilical étant renforcé de fibres, aucun de ses éléments constitutifs n'est sensible à la corrosion par l'eau de mer.
  4. Compatibilité avec les fluides – Le tube central et la gaine des flexibles sont compatibles avec les fluides hydrauliques du BOP et l'eau de mer

Consultez notre site web pour en savoir plus sur les avantages du thermoplastique pour les flexibles

La division Parflex fabrique des ombilicaux de BOP de longue date. Elle a expédié ces produits pour des forages pétroliers et gaziers en Asie du Sud-Est, en Australie, dans la mer Caspienne et bien sûr dans le golfe du Mexique et la mer du Nord.Parflex a déjà fabriqué des produits sous-marins d'une longueur continue de 4,572 km. Avec le nouveau flexible fortement résistant à la déformaton (HCR, High Collapse Resistant), Parflex offre des capacités et applications encore plus larges.  

 

Parker Oil & Gas Umbilicals Take a First-Class Flight from Ravenna, OH to Norway Matt Peter Parflex DivisionAuteur : Matt Peter, responsable marketing division Parflex

 

 

 

 

 

Articles connexes :

Le moment est-il venu de repenser l'hydraulique en boucle ouverte des machines agricoles?

Interview avec Dimitri FRANCOIS spécialiste HOSE DOCTOR® de la société ALPES FLEXIBLES

Le marché MRO fait émerger une forme inédite d'assistance alliant le savoir-faire et le service au produit

Que signifie l'état de la technique pour les systèmes de contrôle de la sécurité fonctionnelle ?


 

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Des ombilicaux essentiels prennent un vol en première classe de l'Ohio vers la Norvège


laissez un commentaire





Captcha