Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Rendre les moteurs plus sûrs et plus faciles à contrôler dans des atmosphères explosives

Making Motors Safer and Easier to Control in Explosive Atmospheres + Industry ATEX Application + Electromechanical and Drives DivisionMoteurs et capteurs vont de pair. Les moteurs de la gamme EX comprennent déjà un large éventail de capteurs qui fournissent des retours d'informations en ce qui concerne différents paramètres. À présent, Parker intègre des encodeurs HIPERFACE DSL® aux moteurs de la gamme EX munis de boîtiers antidéflagrants. Cela permet de simplifier encore davantage le contrôle et la surveillance des servomoteurs EX à l'aide des servo-entraînements/contrôleurs PSD de Parker.

 

Le protocole HIPERFACE DSL (High Performance Interface Digital Servo Link) fonctionne sur une connexion RS485 standard et ajoute le niveau de robustesse nécessaire pour une utilisation dans presque toutes les applications. Celles-ci s'étendent aux secteurs des machines industrielles, de la robotique et du traitement des produits chimiques et des déchets.

 

Le principal avantage de cette technologie est qu'elle utilise un câble unique pour fournir l'ensemble des fonctions de commande du moteur. Ce câble, qui peut mesurer jusqu'à 100 m de long, peut être associé au câble d'alimentation afin de faciliter l'alimentation et le contrôle des machines, des robots et d'autres équipements. Avec un seul câble plus petit requis, le cordon ombilical des machines industrielles est plus léger et plus flexible, ce qui rend leur fonctionnement plus fiable tout en offrant une plus grande liberté de mouvement.

 

Making Motors Safer and Easier to Control in Explosive Atmospheres + Logo IECEX + Electromechanical and Drives DivisionMaking Motors Safer and Easier to Control in Explosive Atmospheres + Logo EX + Electromechanical and Drives DivisionLes moteurs EX, désormais équipés de l'interface HIPERFACE DSL®, disposent d'un boîtier antidéflagrant et ils sont certifiés pour une utilisation dans des atmosphères explosives (CE/ATEX et IECEx). Ils peuvent ainsi être utilisés dans des atmosphères où des gaz explosifs ou de la poussière sont présents.

 

Du fait qu'un unique câble est nécessaire, les moteurs EX offrent un coût total d'exploitation réduit et ils constituent une solution plus fiable qu'un moteur nécessitant deux connexions pour la commande et le retour. Ces moteurs à aimants permanents disposent d'une plage de couple de 1,75 à 35 Nm et ils sont livrés avec un résolveur 2 pôles en standard, ainsi qu'un encodeur HIPERFACE DSL® désormais disponible en option. Cette configuration offre une résolution jusqu´à 20 bits par tour et 4 096 tours au maximum, mesurables pour les systèmes multitours. La protection thermique est assurée par les thermocontacts et les thermofusibles qui sont intégrés dans les enroulements du moteur.

 

Making Motors Safer and Easier to Control in Explosive Atmospheres + EX servo motor series + Electromechanical and Drives DivisionLes moteurs EX sont compatibles avec les servo-entraînements PSD (Parker Servo Drive) de Parker et constituent une solution complète pour le contrôle des moteurs dans les environnements ATEX.

Nous pouvons également proposer une solution d'entraînement complète pour les environnements ATEX grâce aux actionneurs ETH et aux réducteurs GXA (ATEX).

Finalement, les vérins électriques ETH réputés de Parker destinés aux atmosphères explosives sont certifiés pour une utilisation dans des atmosphères de gaz explosifs (appareils de groupe II, catégorie 2G)..

 

 

Making Motors Safer and Easier to Control in Explosive Atmospheres + Gerard Bernardon + Electromechanical and Drives DivisionCet article a été rédigé par Gérard Bernardon, Ingénieur d'application moteurs, division Electromechanical and Drives Europe, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

Articles connexes: 

A Simple Guide to Benefits of Electromechanical Technology

3 Great Benefits of Using Decentralized Servo Drives

Tube Bending OEMs Embracing All-Electric Automation

 

 

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Rendre les moteurs plus sûrs et plus faciles à contrôler dans des atmosphères explosives


laissez un commentaire





Captcha