Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Solutions d'étanchéité pour les systèmes d'eau potable et d'eau sanitaire

Sealing Solutions for Drinking Water and Service Water Systems  - Glass of water - Parker Praedifa Dichtungslösungen für Trink- und BrauchwassersystemePartout où l'eau potable est obtenue à partir de l'une de ses sources, pompée et traitée, des matériaux à faible taux d'extraction et sans aucun ingrédient nocif sont nécessaires.  Les matériaux d'étanchéité destinés aux systèmes d'eau potable et de chauffage sont soumis à diverses exigences d'homologation dans le monde. Ces réglementations servent à garantir la salubrité de l'eau depuis sa captation, en passant par le traitement, la transformation et le transport jusqu'au consommateur. La plupart des pays dans le monde ont publié leurs propres réglementations concernant la gestion de l'eau potable, y compris les tests et listes d'ingrédients approuvés. Ces réglementations sont complétées par des examens physiques et microbiologiques.

Le groupe Parker Engineered Materials a développé un certain nombre de composés, chacun ayant fait l'objet de nombreuses homologations requises, permettant ainsi une utilisation polyvalente des systèmes d'étanchéité.

Un nouveau composé universel offre une excellente déformation rémanente après compression et une résistance accrue à l'autoxydation

Le composé EPDM EJ820 réticulé au peroxyde sans plastifiant a été spécialement développé pour une utilisation dans les systèmes d'eau potable. Le matériau a obtenu toutes les homologations nationales et internationales relatives à l'eau potable, telles que KTW, W270, W534, EN681-1, notamment les homologations supplémentaires W534, NSF61, KIWA, WRAS, ACS. En raison de sa faible déformation rémanente après compression, ce composé garantit une longue durée de vie et des performances d'étanchéité fiables pour les vannes, les raccords et les systèmes de tuyauterie. L'EJ820 offre en outre une résistance accrue à l'autoxydation.

 

Sealing Solutions for Drinking Water and Service Water Systems - cutaway of home - Parker Prädifa Trinkwasser

Les matériaux Parker couvrent une large gamme d'applications de distribution d'eau potable et d'eau sanitaire

  • Joints pour systèmes de production d'énergie thermique solaire 

  • Robinets de salle de bain et pommes de douche 

  • Raccords à sertir

  • Vannes de chauffage et blocs de distributeurs

  • Applications de distribution d'eau potable

  • Pompes à chaleur


 

 

Composé Parker  E1244 E1512 E1549 E1561 E1583 EJ820 N1510 P5000 nobrox®
Polymère de base EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM NBR TPU
EU/AU
PK
Dureté (Shore A) 70 70 70 60 70 70 70 92  
Dureté (Shore D)                 76
Lubrification interne x x     x        
Polymérisé au peroxyde         x x      
 
Règlement / Directive                  
KTW       x   85 °C
184 °F
  in Vorb.  
W 270           x      
ACS           x      
WRAS     x x   85 °C
184 °F
     
KIWA           x      
NSF 61 x x x x x x x   x
EN 681-1           x      
W 534           x      
Résistant à la chloramine   x              

 

Téléchargez dès aujourd'hui notre brochure Composants d'étanchéité pour les systèmes d'eau potable.


 

Dr. Stefan Reichle Parker PrädifaCet article a été rédigé par Stefan Reichle, Responsable d'unité commerciale, Engineered Materials Group Europe, division Prädifa Technology

 

 


 

 

 

Nouveau composite nobrox®, liberté de conception et polyvalence

A Guide to Selecting the Proper Sealing Material for Food Applications

Universal Material nobrox® for Food Applications: Compound Versatility Beats Compound Variety

New Sealing Material HiFluor FB for Hygienically Sensitive Applications

O-Ring Selection Made Easy with the Parker O-Ring Selector

 

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Solutions d'étanchéité pour les systèmes d'eau potable et d'eau sanitaire


laissez un commentaire





Captcha