모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

건설 장비 내 흐름 관리를 개선하는 밸브|파카하니핀 코리아

백서저비용 솔루션을 사용하여 간단한 유압 회로를 설계할 때 시스템 설계자는 고정 변위 펌프를 사용하는 경우가 많습니다. 

고정 변위 펌프의 사용과 관련된 한 가지 문제는 기계가 작동하는 동안 유압 기능이 필요하지 않더라도 유압 오일이 지속적으로 흐를 수 있다는 점입니다. 

 

간단한 설계의 저비용 회로는 종종 고비용 단면 밸브의 멀티 기능을 필요로 하지 않고, 제품 특성상 구조가 덜 복잡하기 때문에 회로 비용이 더 낮게 유지됩니다.

유압 회로에 동시에 2 개 이상의 기능이 필요하지 않거나 또는 유압 회로가 2개 이상의 기능을 위해 흐름을 동시에 제공할 수 없는 경우, 3 웨이, 2 포지션 스풀형 솔레노이드 밸브가 매우 유용할 수 있습니다. 

이러한 밸브를 선택기로 사용하는 경우, 주로 시스템 설계자가 회로의 한쪽 레그에서 다른 레그로 흐름을 전환하고자 하는 회로에서 전통적인 3 웨이, 2 포지션 밸브를 사용하는 것은 맞춤형 매니폴드 셋업의 전통적인 방향성 스풀 밸브와 비교했을 때 비용면에서 효율적인 대안입니다. 

마찬가지로 이 밸브는 회로에 흐름이 필요하지 않지만 지속적으로 작동하는 고정 변위 펌프에 의해 구동되는 경우 "덤프" 밸브로 사용할 수 있습니다.

 

밸브

Parker 3 웨이, 2 포지션 스풀형 솔레노이드 밸브는 스위칭이나 방향 전환 기능이 필요한 다양한 응용 분야, 기계, 시장 분야에서 사용할 수 있습니다. 3 웨이, 2 포지션 밸브의 설계에는 한 위치에 2개의 포트를 연결하여 다양한 구성으로 흐름 경로를 허용하는 3 포트 설계가 포함됩니다.

 

 


아래 이미지는 건설 기계용 송풍기 / 브러쉬 응용 사례를 위한 회로 예시입니다. 빨간색 원으로 표시된 3 웨이, 2 포지션 스풀형 솔레노이드 밸브는 한 번에 하나의 기능에만 유량을 공급하는 전환기로 사용됩니다. 기능 1은 승강 / 하강, 상하 운동이며 기능 2는 틸트 / 회전, 좌우 운동입니다.


이 디자인의 모든 솔레노이드 밸브에는 밸브 전체에 대한 압력 강하와 관련된 유량 제한이 있어 연속적인 유량으로 인해 일정 시간이 지나면 열이 발생합니다.

또한 스풀 타입 디자인을 사용하는 3 웨이, 2 포지션 솔레노이드 밸브는 포펫 디자인의 솔레노이드 밸브보다 누설률이 높기 때문에 부하 유지 응용 분야에는 사용하지 않는 것이 좋습니다.


도면

Parker 유압 카트리지 시스템 부문의 밸브는 업계 공통 캐비티 크기의 포트 3개 전부, 다양한 유량으로 최대 정격 압력을 허용합니다. -8, -10 및 -16의 밸브 크기는 최대 15GPM의 유량 범위와 5,000 PSI의 높은 압력에서 사용할 수 있습니다. 


자세한 내용은 백서를 다운로드 하십시오.
Parker.com에서 Parker의 3 웨이, 2 포지션 밸브에 대하여 더 자세히 알아보세요.

 

카카오톡 채널 추가하기

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 건설 장비 내 흐름 관리를 개선하는 밸브|파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha