모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

복잡한 SAE 표준에 대한 알기 쉬운 설명과 이해|파카하니핀 코리아

    SAE기준

 

유압 호스 제작 및 성능에 대한 ISO, BSI, SAE, DIN, API, CETOP 등은 다양한 국제 표준에서 규정하고 있습니다. 판매를 위해 상표 등록이 된 호스 대부분은 앞에서 언급된 표준 중 최소 하나의 표준을 따르며, 그 중에서 SAE 표준이 가장 대표적입니다. SAE 표준은 이동 또는 고정식 유압 시스템 장비에서 사용되는 가장 일반적인 호스의 개요, 치수, 성능 사양에 대해 제공합니다.

SAE 표준은 유압 호스의 제조 기법 및 재료/자재를 기준으로 하며, 호스 선택 시 필요한 매개 변수로는 크기, 온도, 유체 유형, 온도 등이 있습니다. 호스 구조는 이러한 요건을 충족시키기 위해 설계되는데, 일부 특수한 경우를 제외하고 대부분의 유압 장비들에 SAE 100R1 또는 100R2 (각각 “1개 와이어로 구성된 보강층” 과 “2개 와이어로 구성된 보강층”) 호스가 적절하며 대중적으로 사용되고 있습니다. 극단적으로 높은 압력과 특별한 유체가 사용되는 경우, 다른 구조를 (예. 100R15 etc.) 가진 호스로 선택 가능합니다.

아래의 각 유압 호스 타입은 SAE 표준에서 지정한 치수 및 성능 특성을 충족해야 하며, 100R1에서 100R19로 지정되어 있습니다. 하지만 SAE 표준은 승인 원료 목록, 인증서 또는 승인 문서를 발급하지 않으며, 제조업체의 표준 준수는 자발적으로 이루어집니다. 즉, 표준은 다른 제조업체 간 제품의 유사성만큼은 보장한다는 의미입니다.

 
SAE 표준 유압 호스 타입 / 어플리케이 유체 종류

온도

범위(⁰F)

내경

(I.D,Inch) 

최대 작동

압력 (psi)

압력 테스트

범위 (psi)

최소 파열

압력 범위 (psi)  

최소 굴곡 반경 (Inch)
100R1
Steel wire reinforced, rubber coated
Petroleum & water based -40 to +212 3/16 to 2 575 to 3,250 1150 to 6,500 2,300 to 13,000 3.5 to 25
100R2
High pressure steel wire, reinforced rubber cover – Hydraulic
Petroleum & water based -40 to +212 3/16 to 2 1,150 to 6,000 2250 to 12,000 4,500 to 24,000 3.5 to 25
100R3
Double fiber, braid rubber cover – High temp, low pressure hydraulic
Petroleum & water based -40 to +212 3/16 to 1-1/4 375 to 1,500 750 to 3,000 1,500 to 6,000 3 to 10
100R4
Wire inserted, hydraulic suction and return
Petroleum & water based -40 to +212 3/4 to 4 35 to 300 70 to 600 140 to 1,200 5 to 24
100R5
Single wire braid, textile cover – Transportation/DOT hose
Petroleum & water based -40 to +212 3/16 to 3-1/16 200 to 3,000 400 to 6,000 800 to 12,000 3 to 33
100R6
Single fiber braid, rubber cover – Transportation
Petroleum & water based -40 to +212 3/16 to 3/4 300 to 500 600 to 1,000 1,200 to 2,000 2 to 6
100R7
Single fiber braid, thermoplastic – Hydraulic
Petroleum, water based & synthetic -40 to +212 1/8 to 1 1,000 to 3,000 2,000 to 6,000  4,000 to 12,000 1 to 12
100R8
High pressure, thermoplastic - Hydraulic
Petroleum, water based & synthetic -40 to +212 1/8 to 1 2,000 to 6,000 4,000 to 12,000 8,000 to 24,000 1 to 12
100R9: This hose has been removed from the SAE standard.
100R10: This hose has been removed from the SAE standard.
100R11: This hose has been removed from the SAE standard.
100R12
Heavy duty, high impulse, four-spiral wire reinforced, rubber cover – Hydraulic
Petroleum & water based -40 to +250 3/8 to 2 2,500 to 4,000 5,000 to 8,000 10,000 to 16,000 5 to 25
100R13
Heavy duty, high impulse, four- & six-spiral steel wire reinforced, rubber cover – Hydraulic
Petroleum & water based -40 to +250 3/4 to 2 5,000 10,000 20,000 9.5 to 25
100R14
High temperature, corrosive fluids, Polytetrafluorethylene (PTFE)-lined hydraulic hose, single-stainless steel braid
Petroleum, water based & synthetic -65 to +400 3/16 to 1-1/4 600 to 1,500 1,200 to 6,000 2,500 to 12,000 1.5 to 16
100R15
Heavy duty, ultra-high pressure, six-spiral steel wire reinforced, rubber cover – Hydraulic                      
Petroleum based -40 to +250 3/8 to 1-1/2 6,000 12,000 24,000 6 to 21
100R16
Compact, high pressure, two-braided wire reinforced rubber cover  – Hydraulic hose cover                             
Petroleum & water based -40 to +212 1/4 to 1-1/4 1,800 to 5,800 3,600 to 11,600 7,200 to 23,200 2 to 8
100R17
Compact, maximum operating pressure, one- and two-steel braided wire reinforced rubber cover – Hydraulic                           
Petroleum & water based -40 to +212 3/16 to 1 3,000 6,000 12,000 2 to 6
100R18
Thermoplastic, synthetic-fiber reinforcement, and a hydraulic fluid & weather-resistant thermoplastic cover – Hydraulic                            
Petroleum, water-based, synthetic -40 to +212 1/8 to 1 3,000 6,000 12,000 1 to 10
100R19
Compact, maximum operating pressure, one- and two-braided steel wire, reinforced rubber cover – Hydraulic       
Petroleum & water based -40 to +212 3/16 to 1 4,000 8,000 16,000 2 to 6

 

 

SAE 표준 이상의 성능과 고객의 높은 기대치를 충족

 

Parker 호스 이미지The Complicated World of SAE-Standards - Ends of three different Parker hoses - Parker Hose Products Division - Hose Options

호스 제조업체를 비교할 때는 SAE 표준 최소 성능을 초과하면서 ISO와 같은 추가 인증 기준에 부합하거나 기준 이상의 제품을 선정해야 성능, 호스 수명, 제작 비용 등을 극대화할 수 있습니다. Parker 호스 제작 사업부는 전체 SAE 압력에서 SAE 굴곡 반경의 1.5배에 해당하면서 최소 굴곡 반경을 초과하는 유압 호스 제품군을 생산하고 있습니다. 

 

797

예를 들어 Parker의 797유압호스의 굴곡 반경은 SAE의 100R1, 100R2, 100R4, 100R12, 100R13는 최소 요건의 1/2배로, 호스 길이 요건을 최대 47% 줄입니다. 기계의 작동반경으로 인해 과도한 굴곡지점이 발생되는 경우, 일반 호스 대비 굴곡 반경이 작은 호스를 사용하면 호스의 수명이 증가하고 튜브 피팅 사용량을 감소시킬 수 있습니다.

 

또한 호스의 재고 수량도 줄여줍니다. SAE 표준을 초과하는 또 다른 예시로는 Parker의 787 유압호스는 SAE 규격 스파이럴(Spiral) 호스 기준 대비 외경(O.D)이 거의 30%가량 작습니다. 소형 설계 덕분에 호스의 무게는 물론이고 차지하는 공간도 줄어듭니다.

압력이 낮은 어플리케이션의 경우, Parker의 387 (3,000 psi), 487 (4,000 psi) and 722 (4,000 psi) 호스들이 적용 가능하며 제품 모두 SAE 와 ISO의 성능 요건 이상을 만족합니다.

SAE 와 ISO 의 표준이 차이점에 대해 더 알고 싶다면 링크를 클릭하여 알아보세요.

 

 

 

카카오톡 채널 추가하기





 

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 복잡한 SAE 표준에 대한 알기 쉬운 설명과 이해|파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha