모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

식품 등급 기어헤드 모터로 포장 제조업체의 문제를 해결하다|파카하니핀 코리아

Standard Food Grade Gearhead Motors a Solution for Food Packaging Manufacturer

기어헤드 모터는 여러 가지 주요 기능을 갖춘 경우 식품 포장 산업에 이상적일 있습니다.

식품 가공 산업을 위한 식품 용기 접착, 충진, 씰링 방향 전환용 기계 제조업체는 모터 기어헤드를 식품 위에 장착해야 합니다.

그렇기 때문에 기어헤드가 식품 환경에 안전하고 빈번한 세척을 견딜 있도록 특별히 개조해야 했습니다.

 

기어헤드 설계 고려 사항

식품 포장 가공 산업에서 제품 선택을 위해 알아야 선택 기준:

  • 윤활식품과 접촉하는 경우 USDA 식품 등급 승인을 받아야
  • 씰링모든 누출을 막고 세척 유체 침입을 막아야
  • 마감조각이 나서는 안되며 산화 또는 부식에 매우 견고하고 내구성이 우수하도록 FDA 승인을 받은 특수 마감을 사용해야
  • 출력 샤프트녹이 가공 식품에 붙거나 가공 식품을 오염시키지 못하도록 스테인리스 스틸이 방지함

 

Parker 솔루션

Grade Gearhead Motor Solves Problem for Packaging Manufacturer - Parker Planetary gearhead - Parker Hannifin

표준 F01 식품 등급 특수 옵션을 갖춘 Stealth PS 유성 기어헤드. 표준 식품 등급 옵션이 있는 Stealth PS 유성 기어헤드는 특수 윤활, Viton , 특수 마감 스테인리스 스틸 출력 샤프트를 포함하여 표준 수정을 기어헤드에 제공합니다. 식품 등급 수정은 표준 옵션이므로 표준 기어헤드 리드 타임에 비교 1주일만 추가됩니다.

다음에 대해서도 유사하게 표준 수정이 이루어집니다.

  • 진공
  • 클린룸
  • 고온
  • 방사능

 

기어헤드에 대한 자세한 정보는 아래 비디오를 참조하십시오.

 

 

당사 가공 포장 솔루션에 대한 자세한 사항은 이 링크 참조하십시오.

 

카카오톡 채널 추가하기

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 식품 등급 기어헤드 모터로 포장 제조업체의 문제를 해결하다|파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha