모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

안전 배기 밸브 선택을 위한 5가지 핵심 가이드라인|파카하니핀 코리아

5 Key Selection Guidelines for Safety Exhaust Valves - Bottle Manufacturing Application - Parker Hannifin Pneumatic Division

 

산업 환경에서 공압 라인에 의해 작업자 및 라인 자체와 공압 라인에 의해 가동되는 구성 요소 등 관련 장비가 상당한 위험에 노출될 수 있습니다.


공압 시스템은 이러한 위험을 최소화하고 의도치 않은 시동 또는 기계 내 움직임을 방지하기 위해 공기압 에너지의 분산을 규정하는 두 개의 ISO 안전 표준(EN ISO 13849 및 ISO 13118:2000)에 부응하기 위해 발전을 거듭해 왔습니다.


설계 엔지니어들은 Parker의 P33 안전 배기 밸브와 같은 공압 안전 배기 밸브를 공기 준비 시스템에 사용하여 이러한 표준을 충족하고 플랜트 안전 수준을 높일 수 있습니다.


안전 배기 밸브를 규정할 때 고려해야 할 몇 가지 중요 사항은 다음과 같습니다.

1. 고장 상태에서 배기 시간 측정


안전 밸브가 고장 상태일 때 (정상 작동을 상정한) 표준 배기 시간이 적용되지 않는, 워스트 케이스(worst-case) 시나리오를 이해하기 위해 시간을 들이십시오. 이런 상황인 경우, 밸브가 고장 났거나 또는 제어 시스템과 배기 흐림이 제한되어 배기 시간이 증가합니다.


2. 스위칭 시간


가드, 라이트 버튼 또는 다른 존재 감지 센서를 기계에 더 가까이 설치할 수 있을수록, 기계가 빨리 정지할 수 있습니다. 스위칭 오프는 안전 정지 거리 계산에 영향을 미치고, 스위칭 온 시간은 기계를 채우기 위한 랙 타임(lag time)에 영향을 미칩니다.

3. 제품 디자인

5 Key Selection Guidelines for Safety Exhaust Valves - P33 Series Parallel Design - Parker Hannifin Pneumatic Division

 

직렬-병렬 흐름 디자인의 안전 배기 밸브를 선택한다는 것은 직렬과 병렬 배열 모두의 장점을 활용하여, 공기를 다운스트림으로 공급하도록 두 밸브 요소(중복 설계)의 전환을 보장한다는 의미입니다.

이러한 배열로 인해 배기 흐름 용량이 증가하고, 고장 시 잔류 압력이 매우 낮습니다. 또한 기계로 유입되는 잔류 에너지 위험이 제거됩니다. 결과적으로 두 배기 밸브를 직렬로 사용하는 경우, 제1 밸브로의 공기 공급이 제2 밸브를 통과한 후 다운스트림으로 흐릅니다. 배기 모드인 경우, 이러한 디자인은 대부분의 배기 가스가 제2 밸브를 통과하게 하여 배기 시간에 랙을 형성합니다.



4. B10값 알기


밸브의 B10 값은 스위칭 사이클의 기대 수명이며 B10 테스트(샘플의 10%가 고장 나는 시점)을 기반으로 합니다. 이는 MTTFd를 결정할 때에 고려해야 할 중요 사항입니다. 구성 요소의 품질이 높을수록, 밸브가 장착되는 기계의 B10 수명이 길어집니다. 이는 높은 진단 커버리지가 필요한 카테고리 4 어플리케이션에 고려해야 할 중요 사항입니다.


5. 모니터링


최고 수준의 진단 커버리지를 달성하기 위해서는, 여유도(이중 채널 회로) 및 제어 시스템의 결함 또는 고장을 감지하고 단락 사고를 점검하기 위한 모니터링 등 안전 회로 아키텍처의 가장 우수한 측면을 이용하는 것이 중요합니다. 안전 시스템의 모니터링 부분은 매번 밸브 양쪽이 함께 이동하는지 확인해야 합니다. 이는 일반적으로 펄스 테스트 모니터링을 수행할 수 있는 대부분의 버전의 안전 릴레이 및 안전 PLC에서 실시됩니다.


이러한 유형의 안전 릴레이 및 안전 PLC는 진단 커버리지가 높은 매우 안정적인 시스템, 특히 이중 채널 시스템의 단락 오류를 방지합니다. 정교한 제어 및 모니터링을 보장하는 밸브를 사용하는 것이 실용적입니다.


안전은 실수를 용납하지 않습니다. 위험 평가에 공압 시스템에 대해 PLC 이상의 안전 등급이 필요한 경우, 중복되는 이중 안전 배기 밸브가 필요한 안전 수준을 달성하기 위한 간단하고 비용 효율적인 방법을 제공합니다.

 

카카오톡 채널 추가하기

 

 

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 안전 배기 밸브 선택을 위한 5가지 핵심 가이드라인|파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha