모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

위치 감지 센서 적용을 통한 철도 차량의 안전성 개선|파카하니핀 코리아

Position Sensing of Mechanical Components in Rail Increases Safety - Digital Train - Parker LPCE Division

철도는 사람이 운행하건 자동으로 운행되든 안전의 책임은 근본적으로 사람에게 있습니다.

기술의 발달로 사람과 기계와의 소통이 기계 제어에 자동 장치 수단의 도움을 받는 경우가 늘고 있는데, HMI (Human-Machine Interfaces) 라고 불리우는 시스템이 이러한 도움을 주고 있습니다.

HMI (Human-Machine Interfaces)의 목표는 시설의 생산력을 높이고 기술이 환경에 적응하여 위험을 줄이는 것입니다. 이런 이유로, 전기 시스템은 갈수록 승객과 제품의 안전뿐만 아니라 장비 생산성에도 도움을 줄 수 있도록 발전해야 합니다.

기차에는 HMI (Human-Machine Interfaces)가 전기 시스템의 형태로 각기 다른 기계 부품에 사용되고 있습니다. HMI는 각종 압력 회로의 기계 부품에 배치되어 작동을 모니터링 하거나 제어할 수도 있습니다.



HMI를 통한 기차 기계 부품 작동의 최적화

 

02센서는 기차의 기계 시스템 구조에서 점점 더 많이 사용되고 있는 HMI 요소로, 특히 압력 회로에 많이 사용됩니다. 기계 부품에 센서가 결합된 덕분에 가압 유체 운송 시스템의 미세한 움직임을 제어 함으로서 안전을 개선할 수 있습니다.

이러한 센서는 신호를 사용하는 감지 장치로, 이를 통해 움직임 제어에 인공 지능 시스템을 도입할 수 있습니다. 센서는 즉각적인 반응과 예방적 환경 조성이 필요한 곳에 알맞은 데이터를 제공합니다. 예를 들어 위치 센서를 사용하면, 유체 전달 회로에서 밸브의 열림과 닫힘 위치를 쉽게 제어 할 수 있습니다.

03

전기 및 비접촉식 기술이 적용된 센서를 사용하면 비용을 최소화하면서 안전한 기계 시스템을 구현하도록 도와줍니다. 또한 센서는 회로의 개방 또는 폐쇄 위치를 빠르고 정확하게 감지할 수 있으며, 별도의 인코더와 기계 장치를 필요로 하지 않습니다.

센서를 통해 전송된 데이터는 시스템을 모니터링 가능하며, 정보가 양방향으로 흐를 때 기계 부품 자체를 제어할 수 있습니다. 위치 센서는 위험을 빠르게 감지하고 이 정보를 데이터베이스에 저장하여, 위험 요소를 제어하고 사고를 미연에 방지할 수 있도록 도와줍니다. 그리고 HMI를 통해 가동 중지 또는 생산성 감소로 이어질 수 있는 오작동을 방지할 수 있습니다.



 

 

철도 차량에 사용되는 Parker의 Legris 밸브

 

05

 

 

 

 

 

 


06

기차의 제동 장치나 모터 같은 곳에는 여러 종류의 유체가 탱크와 액츄에이터 사이를 순환합니다. 전달되는 매질은 압축 공기, 물 또는 글리콜 워터부터 디젤 또는 유압 오일까지 다양합니다. 브레이킹 시스템 같은 일부 유체 회로는 항상 누유와 오작동 없이 안전하게 유지되어야만 합니다.

유체 전송 솔루션에 대한 전문성으로 유명한 Parker Legris제품은 센서가 포함된 새로운 잠금 가능 밸브를 개발하여 저압 압축 공기 공급 회로에 적용했습니다. 사용자는 개방 또는 폐쇄 위치 감지가 포함된 이 밸브 덕분에 밸브 상태를 신속히 식별하고, 정확한 위치에서 빠르게 조치를 할 수 있습니다. (파카 Legris 볼밸브 제품 보기 클릭)

 

새로운 Parker Legris 밸브는 두 가지 추가 기능이 있습니다.

• 잠금 가능 플레이트를 통한 레버 잠금으로 의도치 않은 조작 방지.

• 위치 센서를 통한 밸브의 개방 또는 잠금 상태 감지. 이 센서는 필요하다면 정보를 기차의 기관실에 있는 기관사 또는 다른 전자 장치로 직접 전송하여 작동을 수정합니다.

Legris의 새로운 밸브는 선로 장비 제약 사항을 만족할 수 있도록 센서에 강력한 IP67 의 방진방수 등급을 가진 보호 박스가 적용 되어 있습니다. Legris 밸브는 100% 누출 방지 테스트를 받았으며, HMI에 전기 방식으로 연결된 전도 센서가 있습니다.

전기 센서는 현재 철도 차량에 필수적인 안전 장치입니다. 전기 센서는 철도 업계 혁신의 중심이므로 점점 더 많은 기계 부품으로 확장될 것이며, Parker 같은 제조업체서도 폭넓게 사용될 것입니다.

 

카카오톡 채널 추가하기

 

 

 

 

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 위치 감지 센서 적용을 통한 철도 차량의 안전성 개선|파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha