모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

유압 호스를 안전하게 사용하고 유지관리 할 수 있는 7가지 방법 |파카하니핀 커넥터

1호스를 선정하고 유지 및 교체를 수반하는 유압 시스템에서 안전은 가장 중요한 요소입니다. 유압 호스는 동력을 분배하는 실린더에 부착 됩니다. 따라서 누군가 로더에서 버킷을 사용할 때 호스가 고장 나면 실린더가 버킷을 닫거나 혹은 예기치 않게 내용물을 쏟아 버릴 수도 있습니다. 유압을 이용해 장비, 사람, 제품 등을 높이 들어올리는 장비의 경우 더욱 안전이 중요합니다. 
       

안전한 작업 환경을 구축하고 유지하는 것은 상식처럼 보일 수 있지만, 직원들에게 이러한 기본 사항을 상기시키는 일은 치명적인 결과를 초래하는 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 유압 장비를 사용시 규칙적인 유지 보수, 누유, 오염, 온도 및 압력 등급은 항상 고려해야 할 요소들입니다.

2

 

시설의 안전과 유지 관리를 위한 팁

 

1.    유지 관리 지침/계획을 작성하십시오.


매월 호스를 점검하는 것은 앞으로 더 큰 문제를 일으킬 수 있는 유압 호스의 문제를 사전에 쉽게 파악할 수 있는 방법입니다. 유지 보수 계획을 작성하고 엄격하게 준수하려면 시간이 걸리며, 이에 익숙해지는 데는 시간이 필요합니다. 이 지침을 잘 준수하여 호스를 확인하면, 유압 장비의 다운타임을 줄여 주고 비용을 절감할 수 있고, 장비를 더 오랜 기간 사용할 수 있습니다. 


파카의 PTS (Parker Tracking System) 은 태깅(tagging)의 바코드를 이용하여 제품 및 시스템을 식별 가능케 하여 효율 적인 유지 관리를 가능하도록 도와주는 시스템입니다. 

 

PTS는 고객들이 제품에 부여된 고유 식별 코드를 사용하여 호스 어셈블리를 유지 관리하는 주기, 속도, 타이밍 및 정확성을 높여 고객이 장비 및 기계 다운 타임을 줄이는 데 도움을 줍니다. PTS 의 리포팅 시스템은 사용자가 지속적인 개선 프로그램과 예방적 유지 관리를 이행할 수 있도록 합니다. 

 

2. 누유를 간과하시 마십시오.


외부 누유는 문제가 있음을 의미합니다. 유압 오일은 그 자체로 비용이 많이 들지만 만약 많은 누출이 생기게 된다면 정화 및 청소와 함께 국가가 정한 환경 오염 물질 배출 법령에 의거하여 벌금이 부과될 수도 있습니다. 또한 기계 작업자 또는 작업자가 유압 시스템에서 누유된 기름에 의해 미끄러져 다치는 등의 상당한 안전 문제를 야기할 수 있습니다. 가압 된 유압유는 또한 나사식 파이프 커넥터, 밸브 씰 및 호스가 진동에 의해 파열되거나 피팅과의 연결부가 느슨해질 때 상당한 화재 위험을 초래합니다. 이러한 위험은 플라스틱 성형, 다이 캐스팅 등과 같이 지속적인 점화원이 존재하는 환경에서 기계가 작동될 때 더욱 위험합니다. 


 3. 오래되거나 손상된 호스를 신속히 교체하십시오.


잠재적인 위험을 식별하는 방법을 숙지해야 합니다. 호스 커버의 균열, 마모, 심하게 구부러진 부분 또는 비틀림을 찾으십시오. 커버는 날씨 및 암석과 같은 환경적 위험으로 부터 호스 내부 보강층 (와이어 또는 직물)을 보호합니다. 와이어 또는 패브릭이 노출되면 물과 파편이 와이어를 부식시켜 보강층에 악영향을 미칠 수 있으며, 패브릭의 경우 물이 시스템으로 스며 들어 커플링 뒤쪽으로 들어가 시스템에 손상을 일으킬 수 있습니다. 또한 호스가 꼬여 있는지 확인하십시오. 커플링 부분이나 호스에 누유가 있는지, 커버에 거품이 있는지 확인하십시오. 마모가 심한 상황이나 마모를 피할수 없는 환경에서는 파카의 호스 가드와 같은 스페셜 커버 사용을 고려해야 합니다. 내마모성을 위해 나일론 슬리브를 사용하는 경우 커버 아래에서 여전히 마모가 생길 수 있으며 경우에 따라 슬리브가 실제로 마모를 일으킬 수 있습니다.

 

4. 오염 및 이물질 유입을 방지해야 합니다.

3
호스 어셈블리를 교체할 때 유압 장비에 설치하기 전에 제대로 청소 되었는지 확인하십시오. 유압 호스를 통과하는 유체에 잔해물이 있으면 내부 튜브가 마모되어 결국 또 다른 호스 어셈블리가 고장날 수 있습니다. 오염을 제거하려면 Parker의 펠릿(pellet)을 사용하는 호스 클리닝 키트로 호스를 세척하십시오. 호스와 피팅을 조립 후 양쪽 끝부분을 클린씰로 캡을 씌워 운송 중 발생하는 재오염을 방지합니다. 결국 먼지는 호스에 해를 끼치지 않지만 밸브, 실린더 및 펌프에 도달하면 문제를 발생합니다.

 

5. 적정 온도를 유지하십시오.


작동유 온도는 호스의 지정된 온도 범위 이내 이어야 합니다. 온도 등급은 각 호스마다 다릅니다. 호스 커버의 레이 라인을 보거나 Parker홈페이지를 방문하거나 호스 제품 카탈로그를 찾아 특정 호스의 온도 등급을 확인하십시오. 유체 온도가 호스의 작동 온도 이상으로 상승하면 내부 튜브에 작은 균열이 생기고 호스의 유연성이 떨어집니다.

 

6. 압력 등급을 초과하시 마십시오. 


호스의 압력 등급을 초과해서는 안됩니다. 호스는 사용 압력 보다 더 높은 압력에서 테스트되지만 권장 압력대로 사용하는 것은 안전과 호스 수명을 위한 것입니다. 압력 등급은 각 호스의 엔지니어링 사양 및 카다로그 내 호스 Overview Chart에서 찾을 수 있습니다. 권장 압력보다 더 높은 압력을 사용하면 호스 수명이 짧아지고 잠재적으로 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

 

47. 호스 고장의 원인을 분석하십시오.

 

호스가 고장난 경우 원인을 검증해야 합니다. 처음에 그 원인을 파악하지 않으면 추후에 동일한 문제가 발생하는 것을 방지할 수 없습니다. 근본 원인을 해결하면 많은 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 문제 발생 시 원인 분석 및 해결을 위해 Technical Check List를 활용할 수 있습니다. 
  

    

 

5

 

카카오톡 채널 추가하기

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 유압 호스를 안전하게 사용하고 유지관리 할 수 있는 7가지 방법 |파카하니핀 커넥터


댓글남기기





Captcha