모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

오일 가스 산업에서 자재 사양 리스트에 볼트를 포함해야 하는 세 가지 이유 | 파카하니핀 코리아

Three Reasons Why You Should Include Bolts in Material Specification, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Europe, Petrochemical platform오일 및 가스와 석유 산업 분야에서 자재 사양에 볼트가 포함되어야 하는 데에는 여러 이유가 있습니다. 프로세스 컨트롤 팀의 이번 최신 블로그에서는 상품을 선택할 때 잘 고려되지 않는 사항 및 항목에 대해 소개합니다.

 


부식 및 부식 제어를 위한 자재 선택 관련 기술 백서 확인하기

Three Reasons Why You Should Include Bolts in Material Specifications - Download button Parker

 

 

1. 고염분 환경에는 매우 강한 부식성이 있습니다.

해수와 표백 식물을 포함한, 기기가 사용되는 고염분 환경은 부식성이 대단히 높으므로 엔지니어가 이러한 애플리케이션의 모든 부품에 내부식성 합금(CRA)을 지정하는 것이 좋습니다. 슈퍼 오스테나이트 스테인리스 스틸 6Mo는 내부식성 특성으로 잘 알려진 고성능 합금입니다. 

 

2. 잘못된 자재 사양은 전체 시스템의 성능 저하를 일으킬 수 있습니다.

내부식성 합금이 아닌 하급의 자재가 볼트 소재로 선택되는 경우 잘못된 결과를 불러일으킬 수 있습니다. 노출이 심한 환경에서 엔지니어는 튜브, 매니폴드, 게이지, 피팅을 포함하는 기기 시스템에 6Mo를 지정하는 경우가 많습니다. 볼트는 전체 시스템의 매우 작은 부분, 직소 퍼즐의 마지막 조각으로 여겨질 수 있지만, 잘못된 자재가 지정될 경우 이로 인해 전체 시스템의 성능 저하가 야기될 수 있습니다. 훅 업 볼트의 부식은 응력 부식 및 균열을 일으켜 부러지는 상황을 유발할 수 있으며 이는 치명적인 고장과 잠재적인 사고 및 부상으로 이어지게 됩니다. 

 

3. 하급의 자재 사양은 유지 보수 문제를 유발할 수 있습니다.

세 번째 이유는 질 낮은 자재 사양이 유지 보수 문제를 유발할 수도 있다는 점입니다. 볼트 부식은 매우 빠르게 발생할 수 있으므로 이를 알아챘을 때는 이미 볼드를 교체할 수 없는 상황에 이를 수 있습니다.  교체가 불가하여 잘라내야 하기 때문에 이 경우 기기 튜브 시스템에 비용이 많이 드는 손상을 입힐 가능성이 있습니다.

이와 유사하게, 튜브 클램프가 내부식성 합금으로 제조되지 않은 경우 이로 인해 응력 균열 및 피로가 유발되어 장비 고장으로 이어질 수 있습니다.

모든 구성 요소 부품을 포함한 인스트루멘테이션 튜브 시스템 전반에 6Mo 등의 내부식성 합금을 지정하면 안전하고 신뢰성 높은 사양을 충족시킬 수 있습니다. 따라서 지정자와 고객은 볼트를 포함한 모든 구성 요소가 기기 시스템의 내구성 및 장기적 성능을 보장할 것임을 확신할 수 있습니다.

부식 및 부식 제어를 위한 자재 선택에 관해 자세히 알아보세요.

 

• 부식 및 부식 제어를 위한 자재 선택 관련 기술 백서 : 확인하기

• 계측기 튜브 클램프 - Snap-Trap® + 시리즈 제품 : 보기

• 파카코리아 제품 보기: http://ph.parker.com/kr/ko/products

• 파카코리아 문의처: parkerkr@parker.com

 

카카오톡 채널 추가하기

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 오일 가스 산업에서 자재 사양 리스트에 볼트를 포함해야 하는 세 가지 이유 | 파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha