모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

집진기의 수명을 보장하는 파카의 신제품 BHA® TotalPleat™ 필터 | 파카하니핀 코리아

The New BHA® TotalPleat™ Filter Replaces Your Powercore® CP Filter - Dust Collector - Parker Hannifin혹독한 산업 제조 환경에서 집진기 사용 시 그 처리 능력을 초과하게 되면 생산 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 분야에 사용되는 필터는 집진 시스템의 많은 변수로 인해 복잡해질 수 있으며 여과지의 Air Flow 통로는 점성이 있는 분진 등으로 쉽게 막힐 수 있어 잦은 교체와 예상치 못한 유지 보수로 이어질 수 있습니다. 그렇기 때문에 가장 효과적이고 신뢰할 수 있는 필터를 사용하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다.

Parker는 이런 가혹한 환경에 적합한 혁신적인 BHA® TotalPleat™을 개발했으며 이는 MERV15 전용 필터로서 PowerCore® CP 필터를 대체 가능하며 OEM 제품 대비 다양한 개선 내용과 이점을 제공합니다. (부품번호 P032358-016-340 및 P280356-016-340.)


The New BHA® TotalPleat™ Filter Replaces Your Powercore® CP Filter - Download the white paper - Parker Hannifin이 블로그는 Parker BHA® TotalPleat™ Long Filter Life 기술 백서의 내용을 포함하고 있습니다. 원본을 다운로드 받아 전체 내용을 확인하세요.

 

 

 

 

진화된 유체흐름 기술

BHA® TotalPleat™은 혁신적인 Deep-pleated* 디자인으로 필터면적을 극대화하여 높은 필터효율, 효과성 및 긴 수명을 제공하도록 설계되었습니다. 

 

* 여과지를 장폭으로 길게 절곡한 주름형 디자인

The New BHA® TotalPleat™ Filter Replaces Your Powercore® CP Filter - airflow technology - Parker Hannifin

 

증가된 Air Flow 통로

The New BHA® TotalPleat™ Filter Replaces Your Powercore® CP Filter - TotalPleat Louvered Grid - Parker HannifinBHA® TotalPleat™은 더 많은 Air flow 통로를 확보하도록 설계되어 기존 OEM제품대비 약 50% 더 많은 공간을 제공합니다. 또한 개방형 주름간격은 필터의 전체 높이까지 확장되어 여과지의 유효면적을 극대화합니다. 적은 두께의 글루비드는 여과지의 주름상태를 균일하게 고정시켜주고 펄스세척 하는동안 변형없이 통로가 개방된 상태를 유지하도록 합니다.

 

증가된 필터 여과 면적

BHA® TotalPleat™의 필터 유효면적은 OEM제품대비 약 28 % 더 많습니다. TotalPleat™은 크기는 더 크고 수량은 더 적은 Air Flow 통로를 가지고 있으며, 이 주름형 플리트 팩은 여과지를 고정하는 글루비드의 면적을 최소화하도록 설계되어 필터 유효면적을 극대화합니다.

The New BHA® TotalPleat™ Filter Replaces Your Powercore® CP Filter - Advanced Airflow TotalPleat - Parker Hannifin

 

극대화된 펄스세척, 에너지 절감

필터에 적층된 분진 등은 펄스세척 과정에서 거의 완전하게 제거될 수 있습니다. 분진 등이 많이 포함된 Upstream 에어는 OEM 제품에 비해 22 %정도의 더 낮은 속도로 TotalPleat™으로 인입됩니다. TotalPleat™ 필터의 유효면적율이 높고 Air Flow통로가 넓어 분진이 고착되는 것을 방지합니다. 세척펄스는 클린사이드(Clean side=Downstream side)의 전 면적에 깊게 도달할 수 있으며 더티사이드(Dirty side=Upstream side)의Pleat사이에 있는 깊은 공간까지 세척 펄스가 도달하여 TotalPleat™ 필터의 전체 여과면적을 효과적으로 세척할 수 있습니다.

 

강력한 세척펄스 효과

Parker의 개발엔지니어들은 TotalPleat™을 연구하고 설계하는 동안 광범위한 컴퓨터 유체 역학 모델링을 적용하여 세척펄스가 필터의 상부면에 충돌할 때의 펄스효과를 분석했습니다. 세척펄스는 필터의 뒤쪽 절반에 비스듬히 부딪히며 다시 앞쪽 절반을 향해 흐르도록 되어 있습니다. 보다 강력한 세척력을 위해 BHA® TotalPleat™은 세척펄스의 일부를 필터 전면으로 보내어 전체 필터에 고르게 분산시키는 경사진 루버 그리드로 설계되었습니다.

 

에너지 절감

세척펄스가 고르게 분산되어 클리닝중에 분진이 완전히 제거되어야 가동중 에너지가 절약됩니다. 필터를 낮은 차압상태로 유지하게 되면 세척을 위한 펄스량이 적어지며 에너지 소모량이 작아지게 되는 것입니다. 여러곳의 TotalPleat™ 평가 사이트에서 시험한 결과에 의하면, 이 혁신적인 펄스세척의 효과로서 성능과 수명이 개선된 결과를 보였습니다.

 

Improve Air Flow and Lower Pressure Drop With new Dust Collector Filter - TotalPleat Beta Site performance - Parker Hannifin

 

Full Scale 테스트

The New BHA® TotalPleat™ Filter Replaces Your Powercore® CP Filter - Full Scale Testing at Parker Filtration Testing Facility - Parker HannifinPParker의 R&D 부서는 TotalPleat™ 필터 개발 프로젝트 전반에 걸쳐 미국 미주리 주 Slater에있는 산업용 필터 테스트 연구소에서 ASHRAE 199 테스트 장비를 사용하여 Full Scale 테스트를 수행했습니다.

ASHRAE 199-2016 테스트 프로토콜은 산업용 펄스 제트 집진기 및 에어필터의 성능을 측정하기위한 6단계 테스트 절차를 수행합니다. Parker 엔지니어들은 필터 차압변화와 차압을 유지하는데 필요한 펄스 세척주기 수를 비교하기 위해 데이터를 수집했습니다. ASHRAE 199 테스트의 각 단계에는 정의된 평가시간이 있으며 전체 테스트는 약 50시간입니다. 이 시험장비는 다양한 필터의 성능을 비교하는 데 유용합니다.

 

BHA® TotalPleat™의 장점

• 낮은 차압, 에너지 절약 및 길어진 필터 수명. 초기 성능은 OEM 제품과 비슷하지만 30~60일 후 BHA® TotalPleat™은 최소의 차압과 더 적은 펄스 세척을 실행하므로 압축공기 사용량을 줄입니다
• 펄스세척 중 완벽한 분진 제거. BHA® TotalPleat™ 필터의 깊은 주름형 디자인은 필터면적의 92 %에 세척펄스가 유입될 수 있는 더 큰 Air Flow 통로를 가지고 있어 세척중에 분진을 완전히 제거할 수 있습니다
• 세척펄스의 균일 한 분배. TotalPleat™ 여과지면의 독특한 경사진 루버 그리드는 전체 필터 영역에 걸쳐 세척펄스를 균일하게 분배할 수 있습니다
• 내구성. 강화된 폴리 에스테르 펠트 외부 랩은 취급 및 설치 중 필터의 손상을 방지합니다
• 간편한 교체성. TotalPleat™은 사용에 따른 팽창이나 뒤틀림을 방지하기 위해 단단히 접착되어 OEM 필터에 비해 빠르고 쉽게 제거할 수 있습니다.
• 간편한 폐기성. 금속 성분없이 제작된 TotalPleat™은 사용후 완전히 소각될 수 있어 환경오염을 방지합니다
• BHA® TotalPleat™은 PowerCore® CP 필터 팩을 대체할 수 있습니다. 부품 번호 P032358-016-340 및 P280356-016-340.

 

결론

BHA® TotalPleat™ 플리트 팩 내에서 더 많은 비율의 개방형 Air Flow 통로를 통해 분진을 보다 완벽하게 펄스세척할 수 있는 것은 뛰어난 핵심성능입니다. 클린사이드의 루버 그리드 디자인 Air Flow 통로는 필터의 전체 면적에 세척펄스의 흐름을 크게 향상시킵니다. 이렇게 하면 TotalPleat ™ 필터면에 분진이 쉽게 쌓이지 않습니다. 이 혁신적이고 새로운 디자인은 필터의 차압발생을 최소화하고 수명을 연장하며 나아가 에너지 절약을 실현할 수 있습니다.

 

• 집진기 필터의 수명 관련 기술 백서 : 다운로드

• BHA® TotalPleat™ 영상으로 확인하기 : 클릭

• 파카코리아 제품 보기: http://ph.parker.com/kr/ko/products

• 파카코리아 문의처: parkerkr@parker.com

 

카카오톡 채널 추가하기

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 집진기의 수명을 보장하는 파카의 신제품 BHA® TotalPleat™ 필터 | 파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha