Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

En kombination av pump och motor ger kraft åt Raycos stubbfräs

Hydraulic Pump and Motor Combination Packs Power on Rayco Stump Cutter Stump cutter Hydraulic Pump and Power SystemsTill följd av striktare regler för Tier IV-regler för utsläpp från dieselmotorer tog Rayco, en utvecklare av miljöutrustning inom trädvårds- och landskapsbranschen, chansen att utveckla en effektivare, kraftfullare och kompaktare stubbfräs – RG165T-R. Till skillnad från tidigare modeller, som använde dieselmotorer, har Raycos nya stubbfräs en kraftfull bensinmotor på 165 hk.

Tack vare den nya bensinmotorn har kostnaderna för utrustningen minskats och komponenter har kunnat tas bort, exempelvis efterbehandlingssystem, AdBlue och elektronik. Utöver den slitstarka bensinmotorn har RG 165T-R även ett slutet system med hydrostatisk skärarhjulsdrivning som överför full motorkraft till skärarhjulet och slutför varje arbete som dyker upp.

Hydraulic Pump and Motor Combination Packs Power on Rayco Stump Cutter C Series Hydraulic Pump and Power Systems DivisionStubbfräsning medför unika arbetsscenarier vid varje cykel. En pump och en motor måste kunna ta sig genom olika hinder på varje arbetsplats. Med allt från teknisk support och högkvalitativa hydrauliska komponenter till snabba leveranser hjälpte Parker Rayco att utveckla företagets nya branschledande stubbfräs. 

Den ursprungliga RG165T-R-prototypen skapades med hjälp av en motor med böjd axel, Parker Series F12 182cc, tillsammans med en konkurrents pump med slutet system på 90 cc. Under den inledande testningen uppvisade dock konkurrentens pump brister i prestanda och tillförlitlighet plus en risk för långa ledtider. 

När Rayco kontaktade Parkers team rekommenderade de ett alternativ: den kompakta, högeffektiva hydrostatkolvpumpen C Series 81cc och levererade snabbt en enhet för testning. Vid efterföljande testning av kombinationen av Parkers pump och motor samarbetade teamet med Raycos ingenjörer för att utvärdera prestandan.

Hydraulic Pump and Motor Combination Packs Power on Rayco Stump Cutter C Series Hydraulic Pump and Power Systems DivisionTack vare användningen av dessa två Parker-komponenter lyckades Raycos ingenjörer överträffa flera prestandamål. Dessa mål omfattade en minskning på 20 % av värmeutvecklingen och en ökad systemeffektivitet på 10 % jämfört med alternativa testenheter. Pumpen i C-serien hade väldigt god effekttäthet och fungerade perfekt tillsammans med 182cc F12-motorn. Kombinationen gav även optimal skärarhjulshastighet, vilket förbättrade vridmomentets uteffekt till sågtänderna med 10 %. En annan (oväntad) fördel med systemet var en snävare radie mellan träflisorna och maskinen, vilket resulterade i säkrare drift vid stubbfräsningen. 

 

 

 

Parkers avdelning för hydraulpumpar och kraftsystem har utvecklat pumpar och kraftöverföring i över 50 år. Avdelningen är ett resultat av förvärvet som gjordes av Parkers kolvpumpsverksamhet av Denison Hydraulics samt sammanslagningen med Parker Oildyne. Dessa två verksamheter har tillsammans utökat Parkers produktutbud, som nu omfattar de högkvalitativa hydraulprodukter och -system som avdelningen har varit ledande inom sedan 1955. Om du vill veta mer om produkterna besöker du www.parker.com/hps eller kontaktar teamet

 

Hydraulic Pump and Motor Combination Packs Power on Rayco Stump Cutter Justin Wheeler Hydraulic Pump and Power SystemsArtikeln är skriven av Justin Wheeler, Product Manager, och Wes Jackson, Application Engineer för Parker Hannifin's Hydraulic Pump and Power Systems Division.

 

 

 

 

Hydraulic Pump and Motor Combination Packs Power on Rayco Stump Cutter Wes Jackson Hydraulic Pump and Power Systems

 

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar:

New Hydraulic System on Sugarcane Harvester Exceeds Performance Goals

Engine Power Management in Construction Equipment

Essential Criteria for Selecting the Right Motor for your Hydraulic Application


 

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to En kombination av pump och motor ger kraft åt Raycos stubbfräs


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha